Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Ceraphant PTC31B - Absolute and gauge pressure

Absolute and gauge pressure
Ceraphant PTC31B

Cost-effective pressure switch with oil-free ceramic sensor for measurement in gases or liquids

PTC31B
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information
5 års garanti

Utformad för förtroende

Våra instrument i Fundamental Selection-serien har en förlängd 5-årig garanti – vilket är ett tydligt bevis på vårt förtroende för deras långsiktiga tillförlitlighet och prestanda.

Om ett garantiärende skulle uppstå kan du räkna med en snabb ersättningsprocess och minimalt administrativt arbete – vilket bör ge dig sinnesro när det är som viktigast, och hjälper dig att hålla verksamheten igång.

Garantivillkor gäller

Den förlängda garantin omfattas av särskilda villkor. För fullständig information, se de lokalt tillämpade Allmänna Villkoren (GTC) på respektive lands sida på vår webbplats.

En överblick över specifikationer

  • Measuring cell

    +100 mbar....+40 bar
    (+1.5 psi....600 psi)

Applikationsområde

The Ceraphant PTC31B is a price-attractive pressure switch with ceramic, vacuum tight measuring cell for safe measurement and monitoring of absolute and gauge pressure. The pressure switch with compact design is extremely stable and high vacuum resistant up to 0bar abs. The IO-Link capability allows easy integration and parametrization of the device.

Pressure switch with ceramic sensor diaphragm for monitoring absolute and gauge pressures in gases, vapors, liquids and dusts.

  • Process connections: Threads

  • Process temperature: -25 to +100°C (-13 to +212°F)

  • Pressure: -1/0 up to +40bar (-15/0 up to +600psi)

  • Accuracy: ±0.3%

Fördelar

  • Integrated switching electronics for decentral and economic process monitoring and control

  • Easy function check and information on site thanks to LEDs and digital display

  • Dry capacitance ceramic sensor (Ceraphire) and minimum span of up to 0 to 20mbar provide reliable insight to the process

  • High process availability for vacuum applications and applications with abrasive media

  • IO-Link reduces costs and complexity due to easy configuration and flexible integration in all fieldbus systems.

Videor

  • IO-Link digital communication technology
    IO-Link communication

    IO-Link communication helps to digitalize your plant

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Föregångare

  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande