ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
ConformitiesApproved for plants requiring approval 13. BImSchV 17. BImSchV 27. BImSchV 30. BlmSchV TA-Luft (Prevention of Air Pollution) EN 15267 EN 14181 MCERTS 2010/75/EU U.S. EPA PS-11 compliant
Hållbara miljöskyddsåtgärder är beroende av detektering och exakt mätning av stoft- och partikelutsläpp. Detta eftersom stoftpartiklar, i synnerhet från industrin, har en betydande inverkan på både människor och naturområden. Övervakningen av partiklar i rumsluft har också fått allt större betydelse. I vårt omfattande produktsortiment för små till stora mätområden och gasrörsdiametrar erbjuder vi lösningar även för krävande mätuppgifter, som till exempel stoftmätning i våt gas. Det finns naturligtvis även lämplighetstestade enheter och sådana med automatisk noll- och referenspunktsprovning. För vissa enheter kan funktioner som föroreningsövervakning och automatisk självjustering väljas som komplement till de befintliga funktionerna.
Partikelmätning
Beroende på randvillkoren kan scattered light- eller transmissionsmätning vara lämpligare för att mäta stofthalter. Med transmissionsprincipen baseras mätningen på dämpningen av en ljusstråle på grund av partiklarnas ljusabsorption. Med scattered light-principen finns det två alternativ att välja mellan: Vid bakåtspridning mäts ljuset som reflekteras från partiklarna. Vid framåtspridning används den strålning som sprids via refraktion eller diffraktion i framåtriktningen från det infallande ljuset för mätningen. Vi erbjuder alla dessa mätprinciper i våra mätare eftersom olika principer kan lämpa sig för olika mätuppgifter.
Scattered light-mätning: Alternativet för låga halter stoft
Vid scattered light-mätning sprids ljuset av partiklarna i gasblandningen, vilket detekteras av en känslig mottagare. På grund av den höga känsligheten är denna princip särskilt lämpad för låga stofthalter, ända ner till under 1 mg/m³. Beroende på systemets specifika krav och partiklarnas egenskaper kan antingen framåt- eller bakåtspridning användas. Båda mätprinciperna ger stabila och repeterbara mätresultat, oavsett gashastighet, fuktighet och partikelladdning. Som erfaren tillverkare av stoftmätare erbjuder vi enheter med både framåt- och bakåtspridning.
Transmissionsmätning: Alternativet för höga stofthalter och inhomogena medier
Transmissionsmättekniken detekterar ljusdämpningen som orsakas av stoftpartiklar. Transmissions-stoftmätare lämpar sig väl för medelhöga till höga stofthalter och gasledningar med större diameter. Applikationsområden är emissions- och processövervakning, liksom övervakning av rumsluft. Mätenheterna mäter över hela gasledningens diameter, vilket delvis kompenserar för inhomogeniteter i partikeldistributionen. Detta ger representativa mätresultat. Enheterna sticker inte ut i gasledningen och kommer därmed inte i direkt kontakt med aggressiva processgaser. En tillvalsfunktion för föroreningskorrigering kompenserar för den gradvisa nedsmutsningen av de optiska ytorna. Mätresultaten kan ges som utvärden i form av stoftkoncentration eller, vid transmissionsmätning, absorbans och opacitet.
Nedladdningsbara filer
Utforska ytterligare resurser
Scattered light and transmission dust measuring devicesPDF, 4.8 MB
Comprehensive portfolio of dust and particle measuring devices
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
A waste-to energy (WtE) plant in Sant Adrià del Besòs near Barcelona in Spain has rolled out an innovative system for ensuring better environmental practices.
Discover how a power plant in Kuopio modernized emissions monitoring with the MCS200HW analyzer system, combining reliable operation, regulatory compliance, and reduced maintenance effort.
Hållbara miljöskyddsåtgärder är beroende av detektering och exakt mätning av stoft- och partikelutsläpp. Läs om hur innovativ mätteknik kan göra stor skillnad.
Engineering tool for seamless sensor integration and configuration
/
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .