Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Nivåmätning med paddelvakt

Nivådetektering i bulkmaterial

Paddelvaktnivå
1 Produkter
Sortera efter:
Filter

Nivåmätning med paddelvakt

Vår produktsökningsfunktion hjälper er att söka efter passande mätenheter, programvara eller systemkomponenter utifrån produktegenskaper. Applicator guidar er i ert val av produkt utifrån applikationsparametrar.

Om nivåmätning med paddelvakt

Den universellt användningsbara paddelnivåvakten Soliswitch används för larm som varnar för fullt, tomt eller åtgärd krävs, i silor med bulkmaterial. Se hela utbudet av Soliswitch-enheter för bulkmaterialsapplikationer. Klicka på knappen nedan.

Olika varianter av paddelvakter för nivådetektering i bulkmaterial finns tillgängligt. Det robusta polymerhuset och den kompakta utformningen gör det till en perfekt sensor för larm som varnar för att det är fullt, tomt eller att åtgärd krävs i applikationer med bulkmaterial. Optimerade material gör att måttenheten är enastående robust och passar därför för användning i explosiva områden. Den passar perfekt för flödesbulkmaterial upp till en kornstorlek på 50 mm (2 tum).

Mätning med paddelvakt: mätprincip

Paddelns rotation stannar när den täcks med fast material. Detta aktiverar relät.

Fördelar

  • Mätprincip för enkla applikationer
  • Ingen kalibrering behövs