Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Mätning av absolut tryck och övertryck

Tryckgivare för kontinuerlig mätning eller tryckvakter i vätskor

Mätning av absolut tryck och övertryck
20 Produkter
Sortera efter:
Filter

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Absolute and gauge pressure measurement transmitters?

Om mätning av absolut tryck och övertryck

Kontinuerlig mätning av absolut tryck och övertryck eller tryckvakter ger säker mätning av vätskor och gaser inom många olika applikationer. Cerabar-sensorer och Ceraphant-omkopplare övervakar på ett tillförlitligt sätt nivån i livsmedelsapplikationer. Enheterna har flera olika hygiengodkännanden. Även inom processbranschen med SIL och explosionsskyddscertifikat garanteras tillförlitlig mätning. Ta en titt på det stora utbudet av Cerabar- och Ceraphant-enheter och klicka på knappen nedan.

Mätning av absolut tryck och övertryck med en keramisk cell, silikoncell eller ett skyddsmembran erbjuder den perfekta lösningen för många olika applikationer inom process- och hygienbranschen. Med rätt sensorteknologi och enheter som är anpassade efter syftet erbjuder Endress+Hauser tryckgivare med snabb installationsinställning eller till och med ”plug & play” som möjliggör enkel driftsättning, minskar kostnaderna och sparar tid – oavsett om det gäller en tryckvakt eller en trycktransmitter.

Mätning av absolut tryck och övertryck: mätprincip

Silikoncell: Drifttrycket deflekterar processisoleringsmembranet och en fyllnadsvätska överför trycket till en motståndsbro (halvledarteknik). Den tryckberoende förändringen i brons utspänning mäts och utvärderas.

Tryckvakt: Tryckvakten öppnar eller stänger en elektrisk PNP-kontakt när ett visst inställt tryck har uppnåtts. Dessutom finns en utgång för 4 till 20 mA.

Fördelar

  • Silikoncell: För processtryck upp till 700 bar (10 500 psi), små nedsänkta processanslutningar, garanterat överbelastningsmotstånd, minimala termiska effekter
  • Skyddsmembran: Många olika specialmaterial och processanslutningar, processtemperaturer från -70 upp till +400 °C (-94 till +752 °F)
  • Tryckvakt: Funktionskontroll och information på plats med lysdioder och digital display, drift och visualisering är också möjlig via PC, hus i rostfritt stål och lasergraverad märkskylt