Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Flödesmätning med differentialtryck

Kontinuerlig flödesmätning med differenstrycktransmittrar

Flödesmätning med differentialtryck
11 Produkter
Sortera efter:
Filter

Applikationsspecifikt produktval

Använd vår produktsökningsfunktion för att hitta rätt mätinstrument, programvara eller systemkomponent som passar dina behov. Applicator hjälper dig att göra ett individuellt produktval som passar din applikation.

Om flödesmätning med differentialtryck

Differenstrycktransmittrar är välbeprövade inom många applikationer i ett flertal branscher och används för kontinuerlig mätning tillsammans med differenstrycktransmittrar i vätska, ånga och gas. Dessa transmittrar är lämpliga för alla typer av medier, både i standardapplikationer och applikationer med högt tryck och höga temperaturer.

Mätprincip

Flödesmätning används för att avgöra hur stor kvantitet som flödar genom ett rörsystem per tidsenhet. Mätning av flöde med hjälp av differentialtryck utförs med hjälp av differentialtryckgivare. Differentialtryckgivare inkluderar strypskivor, pitotrör eller Venturirör. När de är installerade i röret genererar de ett differentialtryck som mäts med hjälp av differenstrycktransmittern. Flödeshastigheten beräknas i differenstrycktransmittern från detta mätvärde.

Fördelar

  • Universella differentialtrycktransmittrar för flödes-, nivå- och filterapplikationer
  • Förmonterade trycktestade ventilblock