Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Nivåmätning med radar

Kontinuerlig nivåmätning i vätskor och fasta material med fristrålande radarsensorer

Nivåmätning med radar
16 Produkter
Sortera efter:
Filter

Nivåmätning med radar

Vår produktsökningsfunktion hjälper dig att hitta lämpliga mätenheter, programvaror eller systemkomponenter utifrån produktegenskaper. Applicator guidar dig genom produktvalet utifrån olika applikationsparametrar.

Om nivåmätning med radar

Nivåmätning med radar med top-bottom-monterad Micropilot-sensor passar perfekt för applikationer i alla branscher. Trådlös radar med enkel driftsättning och problemfri drift sparar tid och pengar. För användning i många olika applikationer, oavsett om det är i enkla förvaringstankar, i korrosiva eller aggressiva medier eller tank gauging-applikationer som kräver hög noggrannhet. Se hela utbudet av Micropilot-enheter för radarapplikationer. Klicka på knappen nedan.

Nivåmätning med radar är en säker lösning även under extrema processförhållanden (tryck, temperatur) och ångor. Micropilot kan även användas i hygieniska applikationer för trådlös nivåmätning. Micropilot finns i versioner för olika branscher som vatten/avloppsvatten, livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin eller processindustrin. Det finns även olika antennversioner för alla olika sorters radarapplikationer.

Radarmätning: mätprincip

Micropilot fungerar tillsammans med högfrekventa radarpulser som skickas ut från en antenn och reflekteras från mediets yta på grund av en ändring i dk-värdet (relativ dielektricitet). Löptiden för den reflekterade radarpulsen står i direkt proportion till avståndet som pulsen har färdats. Om formen på tanken är känd kan nivån beräknas utifrån denna variabel.

Fördelar

  • Trådlös, underhållsfri mätning
  • Påverkas inte av egenskaper hos mediet som densitet och konduktivitet. I bulkmaterial påverkas den inte heller av brus från fyllningen eller av damm
  • Fritt justerbart mätområde
  • För höga temperaturer upp till +450 °C/+842 °F