Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Tryckmätning

Mätning av tryck och differenstryck i vätskor, gaser och ångor

Applikationsområde tryck
39 Produkter
Sortera efter:
Filter

Behöver du hjälp att välja och dimensionera din nästa enhet?

Välj, dimensionera och konfigurera enkelt de bäst lämpade produkterna för dina mätuppgifter och applikationer.

Instrumentering för tryckmätning

Endress+Hauser erbjuder ett brett sortiment av tryckmätningsinstrument för industriapplikationer med vätskor, pastor och gaser. Enheterna mäter absolut tryck, övertryck, differenstryck och hydrostatiskt tryck, och möjliggör även tillförlitligt fastställande av nivå och flöde.

Endress+Hausers trycktransmittrar har tagits fram för hygieniska och icke-hygieniska applikationer och ger exakta och stabila mätresultat i en mängd olika industrier, inklusive kemi- och petrokemiindustrin, läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin, miljöindustrin, energiindustrin, varvsindustrin och fordonsindustrin.

Trycktransmittrar

Inom modern industriell processtyrning är exakta och stabila mätresultat avgörande för säker och effektiv drift. Endress+Hausers trycktransmittrar kombinerar en robust design med avancerad sensorteknologi för tillförlitlig och exakt tryckmätning, även i krävande industrimiljöer.

Tillgänglig sensorteknologi inkluderar:

  • Keramiska tryckgivare för kemiskt resistent tryckmätning och tillförlitlig funktion i vakuumapplikationer
  • Tryckgivare av silikon ger en hög mätnoggrannhet med minimal påverkan från temperaturen
  • Mätceller med Contite Technology, hermetiskt förslutna och resistenta mot kondens
  • Skyddsmembran som skyddar trycksensorn från aggressiva eller slipande processmedier

För differenstrycksmätning erbjuder Endress+Hauser lösningar baserade på två sensormoduler i kombination med en enkel transmitter. Inom hydrostatisk nivåmätning beräknar trycktransmittern differenstrycket digitalt genom att kombinera det hydrostatiska trycket i botten av kärlet med trycket i gasutrymmet högst upp, vilket möjliggör tillförlitligt fastställande av nivån.

Fördelar

  • Tillförlitlig processtyrning: En exakt och stabil tryckmätning säkerställer en jämn produktkvalitet, effektivare processer och ökad anläggningssäkerhet i en mängd olika industriapplikationer.
  • Mångsidiga trycktransmittrar: Ett brett sortiment av trycktransmittrar för mätning av övertryck, absolut tryck, differenstryck och hydrostatiskt tryck möjliggör tillförlitlig användning ihop med diverse applikationer och processmedier.
  • Avancerade sensorteknologier: Tekniska lösningar med keramik, silikon, Contite Technology, och skyddsmembran möjliggör exakt tryckmätning även under extrema förhållanden med aggressiva medier, höga temperaturer eller vakuum.
  • Överensstämmelse och säkerhet: Internationella certifieringar för explosionsfarliga områden, hygieniska processer och funktionssäkerhet säkerställer säker drift av trycktransmittrar i reglerade industrimiljöer i enlighet med gällande föreskrifter.
  • Låga driftkostnader: En robust enhetskonstruktion, långsiktig mätstabilitet och enkelt underhåll bidrar till lägre livscykelkostnader och högt anläggningsnyttjande.
  • Global tillgänglighet och support: Ett globalt nätverk garanterar att instrumentering, servicetjänster och support finns tillgängligt i världens alla hörn, från projektplanering till driftsättning, drift och underhåll.

Läs mer om trycktransmittrar och tryckmätningsprinciper

Mycket liten, men oerhört kraftfull: Compact Line

Compact Line erbjuder höga prestanda i en kompakt design. Produktsortimentet inkluderar Micropilot FMR43, en kompakt radarenhet för trådlös nivåmätning med antingen 80 GHz eller 180 GHz, liksom den välbeprövade punktnivåsensorn LiquiphantFTL43 och en tillförlitlig Cerabar PMP43 för tryckmätning och hydrostatisk nivåmätning. Våra lösningar har tagits fram särskilt för att uppfylla kraven för hygieniska applikationer och ökar såväl produktiviteten som säkerheten genom att underlätta processerna.

Nedladdningsbara filer

Utforska ytterligare resurser

document icon
Översiktsbroschyr Tryckmätning
Överblick av våra produkter och tjänster inom tryckmätning
download icon Ladda ner