Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

iTHERM ModuLine. Modulär design. Skräddarsydd efter dina behov.

Ett sortiment med modulära temperaturgivare som täcker alla industriella applikationer.

Endress+Hauser iTHERM ModuLine-temperaturgivare

Vårt sortiment

  • Armaturtyper: dykficka i stångmaterial, skyddsrör eller direktkontakt (utan dykficka)
  • Ett utbud av sensorer för bästa möjliga mätprestanda
  • Temperaturtransmittrar med alla de vanligaste kommunikationsprotokollen (inkl. IO-Link och Ethernet-APL)
  • Ett brett utbud av dykfickor, processanslutningar, material, certifikat och mer

Dina fördelar

Temperaturmätning i en industriell anläggning

Konstruerad för tillförlitlighet. Förtroende över branscher.

iTHERM ModuLine-temperaturgivare är byggda för långvarig tillförlitlighet. Oavsett om det gäller tunga industrier (energisektorn, kemiska industrin eller olje- och gasindustrin) eller i applikationssystem, säkerställer de konsekventa prestanda och tillförlitlighet.

Industriell temperaturgivare för produktpaketering

Endress+Hauser är där. Var du än är verksam.

iTHERM ModuLine finns tillgängligt världen över med korta leveranstider och expertsupport.Omfattande dokumentation och lokala certifikat för enkel installation, underhåll och regelefterlevnad.

Stort antal industriella temperaturgivare

Smart standardisering. Lägre kostnader.

Med endast sju produkter förenklar iTHERM ModuLine inventering, stöder standardisering över anläggningar och minskar kostnaden för hela cykeln. Kombinerat med global projektsupport förbättrar den effektiviteten, från anskaffande till drift.

Smarttelefon med app för underhåll av temperaturgivare

Utmärkt support. Mer än bara installation.

Verktyg som DeviceViewer ger dig åtkomst till teknisk dokumentation, reservdelar, och serviceinformation. Endress+Hauser ger dig stöd i allt från engineering till driftsättning och daglig drift.

Enkelt val. Flexibel konfigurering.

  1. Välj din mätinställning: Temperaturgivare med dykficka av stångmaterial, skyddsrör eller direktkontakt.
  2. Konfigurera din enhet: Alla anpassningsbara alternativ (sensor, dykficka, transmitter mm.) med en enda orderkod.
/

iTHERM ModuLine-sortimentet i korthet

Utforska våra iTHERM ModuLine-temperaturgivare och dykfickor, och läs mer om de tekniska skillnaderna mellan olika modeller. Upptäck hur Endress+Hausers innovationer ökar säkerheten, förenklar hanteringen och förbättrar effektiviteten i många olika applikationer.

Slutnoter

Endress+Hauser. Din samarbetspartner för temperaturmätning.