Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Nivådektektering med stämgaffel

Nivåvakter i vätskor och fasta material

Nivådetektering med stämgaffel
21 Produkter
Sortera efter:
Filter

Nivådektektering med stämgaffel

Vår produktsökningsfunktion hjälper dig att hitta passande mätenheter, programvara och systemkomponenter utifrån olika produktegenskaper. Applicator guidar dig genom ett individuellt produkturval utifrån ett antal applikationsparametrar.

Om nivådektektering med stämgaffel

Nivådetektering med stämgaffel ger säkert skydd mot överfyllnad i vätskor och bulkmaterial i alla branscher. Den andra skyddsbarriären garanterar den högsta säkerheten och tillgängligheten hos omkopplarna. Liquiphant står för tillförlitlig omkoppling som inte påverkas av: varierande medieegenskaper, turbulens, skum, vibrationer eller avlagringar. I silor som innehåller finkorniga fasta material eller pulvermaterial passar Soliphant perfekt. Klicka på knappen nedan för mer information.

Stämgaffelenheter passar perfekt för flera olika vätskeapplikationer, från enkel driftnivådetektering (min.- och max.-kontroll), certifierad läckövervakning och förhindrande av överfyllnad, till skyddsutrustning på anläggningar som lyder under SIS-standarden Säkerhetskritiska system (SIL 2/3). För applikationer i pulverbulkmaterial eller klumpiga bulkmaterial kan stämgaffelenheter även användas i explosionsfarliga områden, speciellt i utvinningsindustrin, kemikalieindustrin eller livsmedelsindustrin.

Nivådetektering med stämgaffel: mätprincip

När det gäller nivådetektering i vätskor alstras det spänning i en sensor i form av en stämgaffel i dess specifika resonansfrekvens. Metoden fungerar piezoelektriskt. Svängningsfrekvensen ändras när gaffeln omges av mediet. Ändringen analyseras och omsätts till en omkopplingssignal.

I fasta material alstras spänning i en enarmssensor i dess resonansfrekvens. Metoden fungerar piezoelektriskt. Amplituden ändras när gaffeln omges av mediet. Förändringen analyseras och omsätts till en omkopplingssignal.

Fördelar

  • Påverkas inte av medier
  • Påverkas inte av egenskaper hos mediet
  • Enkel installation och går att använda utan kalibrering
  • Självövervakning
  • Inget slitage, underhållsfri