Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Compact Line erbjuder höga prestanda i en kompakt design. Produktsortimentet inkluderar Micropilot FMR43, en kompakt radarenhet för fristrålande nivåmätning med antingen 80 GHz eller 180 GHz, liksom den välbeprövade gaffelvakten Liquiphant FTL43 och en tillförlitlig Cerabar PMP43 för tryckmätning och hydrostatisk nivåmätning. Våra lösningar har tagits fram särskilt för att uppfylla kraven för hygieniska applikationer och ökar såväl produktiviteten som säkerheten genom att underlätta processerna.

Fördelarna i korthet

  • Enastående enkelhet tack vare digital assistans
  • Ökad flexibilitet genom kompakt konstruktion
  • Säkrare produkter och processer tack vare hygienisk design
  • Maximerad produktivitet med Heartbeat Technology
  • Förenklar standardisering tack vare ett identiskt användargränssnitt
Produktivitet: Mycket kompakt, oerhört skalbar ©Endress+Hauser

Mycket kompakt, oerhört skalbar

Från första batch till försäljning på marknaden genomgår produkter diverse olika processer, med kärl som har olika storlekar och krav. Med Compact Line använder du samma enheter till både små förvarings- och processkärl upp till stora tankar och silor. Detta hjälper till att driva standardiseringen för att förbättra precisionen och kostnadseffektiviteten, underlätta underhåll och öka skalbarheten. Använd samma mätinstrument genom olika produktutvecklingsfaser, från liten till stor skala.

Produktivitet: Hög prestanda, enastående effektivitet ©Endress+Hauser

Hög prestanda, enastående effektivitet

Underhåll kan leda till fördröjningar i dina processer, eller driftstopp, som i sin tur resulterar i stora ekonomiska förluster. Även här är Compact Line kompromisslös när det kommer till att förbättra anläggningens prestanda och reducera driftkostnaderna. Med Heartbeat Technology går det att genomföra en spårbar och dokumenterad verifiering enligt ISO9001 på mindre än tre minuter utan att avbryta processen.

Produkt- och processäkerhet: Utmärkande hygienisk, särskilt tillförlitlig ©Endress+Hauser

Utmärkande hygienisk, särskilt kompatibel

I kompromisslösa hygieniska applikationer är säker och enkel rengöring avgörande för produkt- och processäkerheten, effektiviteten och kostnaden. Tack vare Compact Lines hygieniska design, kan långverkande sterilisering på plats (SIP) och rengöring på plats (CIP) genomföras. Alla delar som kommer i kontakt med processen uppfyller kraven i EHEDG, 3-A-certifieringar och ASME BPE. Spårbarheten för alla material som kommer i kontakt med processen har säkerställts och dokumenterats, och uppfyller kraven från FDA, EC1935/2004 eller cGMP.

Enkelhet: Exceptionell kapacitet, otroligt enkel ©Endress+Hauser

Exceptionell kapacitet, otroligt enkel

Compact Line kräver inga specialutbildade tekniker för konfigurering och drift av enheterna. Färgdisplayen syns tydligt och har en intuitiv pekskärmsfunktion, vilket gör den lätt att använda. Vägledande guider underlättar driftsättning och underhåll, vilket i sin tur minskar risken för fel. Den används enkelt via SmartBlue-appen på smarttelefoner eller surfplattor med hjälp av Bluetooth®-teknik. Tack vare det identiska användargränssnittet på all mätteknik kan du spara pengar på utbildning.

Mätenheter för nivå-, punktnivå- och tryckapplikationer

Läs mer om Compact Line.

Compact Line i läkemedelsindustrin ©Endress+Hauser

Läkemedelsindustrin

Kräver dina processer en kompromisslös aseptisk design och högsta prestanda även för begränsade installationsförhållanden? Compact Line kombinerar exakta mätningar, högsta industrianpassning och kompakthet med hög effektivitet. Öka produktiviteten och minska tiden till marknad genom att standardisera det mest kompletta sortimentet.

Läs vår expertintervju från läkemedelsindustrin och ta reda på mer om Compact Line från våra produktexperter.

Compact Line i livsmedelsindustrin ©Endress+Hauser

Livsmedelsindustrin

Vid produktionen av alkoholhaltiga drycker, mejeriprodukter, oljor eller andra livsmedel är minskade driftkostnader en avgörande konkurrensfördel. Det går definitivt inte att tumma på livsmedelssäkerheten. Dessutom är kostnadseffektiva och tillförlitliga produktionsprocesser av största vikt. Compact Line hjälper dig med förstklassiga hygieniska mätenheter som uppfyller alla industrikrav.

Läs vår expertintervju från livsmedelsindustrin och ta reda på mer om Compact Line från våra produktexperter.

Perfekt för dina hygieniska applikationer

/

Vill du veta mera?

Kontakta oss via formuläret nedan

Slutnoter

Läs mer om Compact Line