Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.


Nivåmätning med mikrovågsbarriär

Trådlös nivådetektering i fasta material med fristrålande radarsensorer

Nivåmätning med mikrovågsbarriär
6 Produkter
Sortera efter:
Filter


Nivåmätning med mikrovågsbarriär

Vår produktsökningsfunktion hjälper dig att hitta passande mätenheter, programvara och systemkomponenter utifrån olika produktegenskaper. Applicator guidar dig genom ett individuellt produkturval utifrån ett antal applikationsparametrar.

Om nivåmätning med mikrovågsbarriär

I många fall där kontaktmetoderna är begränsade, är mikrovågsbarriärer den lämpligaste lösningen. Soliwave-enheter förhindrar störningar, indikerar nivå, löser positions- och beräkningsuppgifter, och har trådlös mätning vilket leder till mindre slitage. Typiska produkter som mäts med denna metod är träspån, pappers- och kartongspån, kalk, småsten, sand eller till och med påsar och hela lådor.

Mikrovågsbarriären använder en trådlös procedur för att detektera nivåerna. Den kan monteras i behållare, rörledningar, trummor eller i öppna trummor. Det går att mäta från utsidan genom behållare av icke-metalliskt material. Soliwave passar som nivåvakt för kontroll och beräkning av alla typer av bulkmaterial. Sändare och mottagare interagerar.

Nivåmätning med mikrovågsbarriär: mätprincip

Mikrovågsbarriärer används för att detektera alla sorters bulkmaterial med hjälp av mikrovågor (sändare/mottagare-principen). Detekteringen av rörelse i bulkmaterialet (existerande/inte existerande) baseras utifrån den dopplereffekt mikrovågorna ger.

Fördelar

  • Beröringsfri – mikrovågorna tränger in i tankarna utifrån
  • Mätprincipen påverkas nästan inte alls av processförhållanden
  • Mekanisk, robust lösning – underhållsfri