Measuring range0 to 2.5 AU 0 to 50 OD (depending on optical pathlength)
Process temperature0 to 90 °C (32 to 194 °F) continuous Max. 130 °C (266 °F) for 2 hours
Process pressureMax. 100 bar (1450 psi) absolute, depending on the material, pipe size and process connection of the flow assembly
Processfotometrar
Vår produktsökningsfunktion hjälper dig att hitta lämpliga mätenheter, programvaror eller systemkomponenter genom produktegenskaper. Applicator guidar dig genom ett individuellt produkturval via applikationsparametrar.
Processfotometrar för UV-absorbans, NIR och VIS ger exakt och regelefterlevande integrerad mätning av koncentration, färg och turbiditet. Tack vare sin hygieniska design passar de perfekt för kromatografi, jäsning, filtrering, fasseparation och kristallisering. Den höga temperatur- och tryckstabiliteten säkerställer dessutom säkra applikationer vid kondensatövervakning eller läckdetektering i värmeväxlare. Klicka på knappen nedan för att upptäcka vårt breda sortiment av processfotometrar.
Så här väljer du processfotometer
Våra processfotometrar används i många industrier som läkemedels-, livsmedels- och kemikalieindustrin, samt för olja och gas. Valet av sensor beror på applikationen. Välj en våglängd för den optiska sensorn som passar dina behov. T.ex. NIR-absorbans för celltillväxtsmätning eller dubbel våglängd för färgmätning. Välj turbiditetssensorer som använder ljusspridningsmetoden för filterövervakning och använd processfotometrar i explosionsfarliga områden.
Absorbansmätning baseras på interaktionen mellan det utsända ljuset och mediet enligt Lambert-Beers lag. En ljuskälla avger strålning genom mediet och den överförda strålningen mäts av detektorn. Efter att ha passerat igenom ett filter för våglängdsdetektering fastställs ljusstyrkan av en fotodiod och omvandlas till fotoelektrisk ström.
Den mottagna ljusstyrkan står i proportion till koncentrationen av substanserna som mäts. Transmittern utför den slutgiltiga omvandlingen till absorbansenheter (AU) eller optisk densitet (OD).
Absorbans = mätning av ljusdämpningen i förhållande till det utsända ljuset
Turbiditetsmätning med ljusspridningsmetoden
Vid turbiditetsmätning sänder en ljuskälla ut en fokuserad ljusstråle i mediet. Den här strålen böjs av partiklarna i mediet och sprids. Det spridda ljuset mäts av mottagare och turbiditeten fastställs. Mätning av framåtspridning vid 11° är en lämplig metod vid låg turbiditet. Små partiklar ger låg spridning och stora partiklar en större spridningsintensitet. Trasiga filter detekteras omedelbart, vilket gör denna metod lämplig för övervakning av filtrering.
Integrerad mätning med våra processfotometrar för UV-absorbans, NIR, VIS och turbiditet ersätter tidsåtgången för provtagning och mätning i laboratorier och förhindrar föroreningar i produktionen.
Våra processfotometrar kan enkelt kombineras med pH-, konduktivitets- eller syresensorer genom att använda en Liquiline CM44P-transmitter. De utgör ett perfekt applikationspaket för processkvalitetsövervakning.
Tack vare den enkla, optiska mätprincipen fungerar våra spektrofotometrar utan reagenser och har låg korskänslighet med andra parametrar.
Vi erbjuder NIST-spårbara, certifierade kalibreringsfilter som ersätter avancerad vätskekalibrering med standardlösningar och minskar underhållstiden.
Lågvolymflödesceller för fotometrar ger möjlighet till snabb mätning och säkerställer optimal produktion.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .