Endress+Hauser är engagerade i långsiktig support för alla våra produkter.
Vi åtar oss support och service för våra produkter under en period på tio år efter meddelandet om produktuttag (tills reservdelar inte längre är tillgängliga).
Vi förbehåller oss dock rätten att erbjuda alternativa lösningar, inklusive ersättningsprodukter om det anses mer lämpligt.
Produktstatus
ProduktrotPMD55
namnDifferential pressure
Deltabar PMD55
Produktstatus
In phase out
Datum för utfasning12/2024
Beställningsstopp6/2027
Tillgänglighet av reservsensor till och mednot applicable
Endress+Hauser är engagerade i långsiktig support för alla våra produkter.
Vi åtar oss support och service för våra produkter under en period på tio år efter meddelandet om produktuttag (tills reservdelar inte längre är tillgängliga).
Vi förbehåller oss dock rätten att erbjuda alternativa lösningar, inklusive ersättningsprodukter om det anses mer lämpligt.
Produktstatus
ProduktrotPMD75
namnDifferential pressure
Deltabar PMD75
Produktstatus
In phase out
Datum för utfasning12/2024
Beställningsstopp6/2027
Tillgänglighet av reservsensor till och mednot applicable
Process temperature-40 °C...85 °C (-40 °F...185 °F)
Pressure measuring range10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Main wetted partsAlloy C276 316L Monel Tantalum
Material process membrane316L, AlloyC, Tantal, Gold-Rhodium
Measuring cell10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Application-specific product selection
Use our product finder to search for the right measuring devices, software or system components. The Applicator tool helps you to make an individual product selection according to your application.
Proven in use in a wide range of applications in numerous industries: Differential pressure transmitters offer the possibility of continuous level measurement as well as volume and mass measurements in liquids. They are suitable for all types of media, both in standard applications and for applications with high process pressures and temperatures.
Measuring principle
For differential pressure measurement in fill level applications, a sensor module measures the hydrostatic pressure, which increases or decreases depending on the fill level due to gravity. A second sensor module measures the head pressure. The level is calculated in the transmitter from these digital values.
Benefits
Universal differential pressure transmitters for flow, level and filter applications
Process temperatures from -70 to +400 °C are possible with diaphragm seals
Improved process availability and minimization of safety risks thanks to electronic differential pressure system
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .