Spectral coverageStarter 785 nm: 300-3300 cm-1 Base model 532 nm: 150-4350 cm-1 Base model 785 nm: 150-3425 cm-1 Base model 1000 nm: 200-2400 cm-1 Hybrid 785 nm: 175-1890 cm-1
ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Calculations5s value, Average value, Daily average value, Monthly average value, Annual average value, Moving monthly average, Mass emissions, Daily mass emissions, Monthly mass emissions, Annual mass emissions, Daily counter, Monthly counter, Annual counter
I takt med att trafiken på vägarna ökar blir det allt mer avgörande att kontinuerligt övervaka halten av föroreningar i vägtunnlar. Våra tunnelsensorer mäter avgaserna vid källan, vilket möjliggör effektiv emissionsövervakning och är en förutsättning för optimal styrning av ventilationssystemen – även vid eldsvådor.
Över 60 års erfarenhet av tunnlar – med siktet inställt på framtiden
Allt eftersom trafiken på våra vägar blir tätare blir det också viktigare att öka framkomligheten i tunnlar samtidigt som säkerheten för väg- och tunnelanvändare förbättras. I 60 år har vi hjälpt väghållare och tunnelansvariga genom att ta fram produkter inte bara för att mäta sikt och luftkvalitet under vanliga förhållanden utan även för luftflödesmätning och rökdetektering i nödsituationer.
Säker tunnelkörning – från början till slut
Vårt sortiment av tunnelsensorer från SICK är utformat för stadstunnlar, landtunnlar och tunnlar i tåg- och tunnelbanesystem. Hos oss hittar du det mesta inom tunnelövervakning för såväl rutinapplikationer som nödsituationer.
Vi mäter:
Luftflöde: hastighet och riktning
Luftkvalitet: kolmonoxid CO, kvävemonoxid NO, kvävedioxid NO2
Dimövervakning: siktsträcka
Sikt: K-värde
Trafiksäkerhet: höjddetektorer
Tidigt upptäckande av brand: rök
Nedladdningsbara filer
Utforska ytterligare resurser
Traffic sensorsPDF, 4.2 MB
Traffic and tunnel safety solutions for reliable smoke detection, air quality, visual range and overheight measurement.
Engineering tool for seamless sensor integration and configuration
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .