Om flödesmätning i vätskor, gaser och ångor
Jämn produktkvalitet, säkerhet, processoptimering och miljöskydd. Det är några av anledningarna till varför industriell flödesmätning är så viktig inom processtyrning. Vatten, gas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de fluider som måste mätas dagligen. Välj den flödesmätare från vårt omfattande produktsortiment som passar dina processer bäst. På den här sidan får du en översikt över mätprinciperna bakom våra industriella flödesmätare och hur de kan användas. Vi visar även hur smart mätteknik och sensorer med flera variabler kan ge ytterligare mervärde. Med flera årtionden lång erfarenhet kan Endress+Hauser erbjuda ett av marknadens bredaste sortiment av flödesmätare, som kombinerar tekniskt djup med branschspecifik kunskap.
Fördelar
- Flödesmätning underlättar processtyrning: Från enskilda mätpunkter med kommunikationsfunktion till kompletta lösningar för styrsystem på hög nivå – Endress+Hausers flödesmätare kan skräddarsys utifrån kundernas behov.
- I kombination med automatiserad processtyrning och moderna och avancerade kommunikationsgränssnitt (fältbussystem) har flödesmätning de senaste åren börjat användas inom allt fler tillämpningsområden.
- Välj mellan många olika mätprinciper – massflöde baserat på antingen coriolisprincipen eller den termiska principen, mätning av volymflöde baserat på elektromagnetism, vortex eller ultraljud.
- Vårt sortiment omfattar allt från grundläggande flödesmätare för enklare tillämpningar till smart flödesmätningsinstrumentering med flera variabler för krävande tillämpningar. Från mycket små enheter för rördimensioner på 1 mm till mycket stora enheter för rördimensioner upp till 4 m – det finns en lösning för alla tillämpningar inom sektorer som läkemedel och bioteknik, olja och gas, vatten och avlopp eller kraft och energi.
Varför är flödesmätning viktigt inom industriella processer?
Exakt flödesmätning gör det möjligt för operatörerna att styra processerna mer exakt. Kunskap om fluidernas – dvs. vätskors, gasers och ångors – exakta flödesvolymer gör det möjligt för användarna att skapa och bibehålla optimala driftförhållanden, förbättra anläggningens effektivitet och bibehålla eller till och med förbättra produktkvaliteten.
Utöver processtyrning och anläggningseffektivitet är säkra driftförhållanden ytterligare ett område där flödesmätning spelar en viktig roll, eftersom flödesavvikelser ofta tyder på process- eller materialfel. Felaktiga flödesvolymer kan orsaka säkerhetsrisker inom vissa industrier, som kemikalietillverkning, olja och gas eller läkemedel. Exempelvis kan läckage av aggressiva eller potentiellt explosiva fluider förutses eller förebyggas med exakt flödesmätningsutrustning.
Många branscher omfattas av strikta bestämmelser gällande miljö, säkerhet och custody transfer-mätning. Flödesmätning kan användas för att övervaka utsläpp, avloppsavledning eller resursanvändning, och gör det därmed möjligt för anläggningsoperatörer att följa lagkraven.
Hur flöden mäts – olika mättekniker för flöde
Det finns flera olika tekniker inom flödesmätning som var och en passar olika typer av fluider, processförhållanden och krav på noggrannhet. Möjliga tillämpningsområden kan vara allt från kryogena vätskor till vattenflödesmätning, till flödesmätning av gas och ånga.
Coriolis-mätprincipen
Coriolis-mätprincipen fastställer massflödet utifrån corioliskraften. Inuti flödesmätaren får en magnetspole ett eller flera mätrör att oscillera. När fluiderna passerar genom dessa rör ger deras tröghet ytterligare oscillering. Två sensorer detekterar denna förändring som en fasdifferens, som direkt korrelerar med massflödet. Läs mer om mätprincipen här.
Coriolissensorer är mycket mångsidiga och är lämpliga för både vätskor och gaser. Tack vare deras oerhörda noggrannhet är coriolismätare perfekta för custody transfer-tillämpningar i sektorer som läkemedel och bioteknik, kemikalier, petrokemikalier, olja och gas samt livsmedelsbearbetning.
Produkter för coriolis-flödesmätning från Endress+Hauser
Produktsortimentet inom coriolis-flödesmätning är mycket brett och täcker alla industriella krav. Med Proline Promass erbjuder Endress+Hauser coriolissensorer med flera variabler med högsta noggrannhet. Dessa är perfekt lämpade för att mäta massflöde, densitet och viskositet för en mängd olika processfluider. I sortimentet finns flödesmätare …
- ... för mycket små flöden samt stora flöden
- … specialutformade för hygienklassade tillämpningar
- ... för viskösa vätskor som honung, yoghurt eller bitumen
- ... för olika slags gaser, som vätgas eller koldioxid.
Sensorerna är mycket robusta och vissa är särskilt lämpade för utmanande fluider som frätande syror, kondenserad koldioxid eller kryogena fluider som kondenserad naturgas (LNG). Även vid engångstillämpningar inom bioteknik kan högsta mätprestanda uppnås. Ett annat mycket viktigt område är custody transfer-mätning med tillämpningar inom råoljetransport eller lastnings-/lossningsstationer för raffinerade kolväten samt mjölktransporter.
Framgångshistorier från kunder med coriolis-flödesmätare
Högsta mätnoggrannhet vid lossning av bitumen
Läs om hur Grisard Bitumen AG använder coriolis-flödesmätaren Promass Q med unik 4-rörsteknik.
Integrerad övervakning av ketchupkvalitet och teamwork lönar sig
Läs om hur en ketchupproducent kontinuerligt kan övervaka kvaliteten under produktionen och därmed slippa vänta på labbresultat, undvika produktsvinn och minska oplanerade kostnader tack vare integrerad mätning av viskositet.
Märkbart lägre antal mätarfel och lägre underhållskostnader
Läs om hur Arkema bytte ut volymflödesmätare, som orsakade oacceptabelt höga underhållskostnader och mätfel, mot massflödesmätare.
Högsta mätnoggrannhet vid lossning av bitumen
Läs om hur Grisard Bitumen AG använder coriolis-flödesmätaren Promass Q med unik 4-rörsteknik.
Integrerad övervakning av ketchupkvalitet och teamwork lönar sig
Läs om hur en ketchupproducent kontinuerligt kan övervaka kvaliteten under produktionen och därmed slippa vänta på labbresultat, undvika produktsvinn och minska oplanerade kostnader tack vare integrerad mätning av viskositet.
Märkbart lägre antal mätarfel och lägre underhållskostnader
Läs om hur Arkema bytte ut volymflödesmätare, som orsakade oacceptabelt höga underhållskostnader och mätfel, mot massflödesmätare.
Elektromagnetisk mätprincip
Grunden för den elektromagnetiska mätprincipen är Faradays lag om induktion, som innebär att en metallstav som rör sig i ett magnetfält inducerar elektrisk spänning. I elektromagnetiska flödesmätare (magnetiskt induktiva) genererar två fältspolar ett artificiellt magnetfält. Så snart de elektriskt laddade partiklarna i en fluid korsar detta fält induceras en elektrisk spänning som kan mätas av elektroder. Den elektriska spänningen står i direkt proportion till fluidens hastighet och därmed flödesvolymen. Läs mer om mätprincipen här.
Enheter för elektromagnetisk flödesmätning kallas även magmätare och är okänsliga för tryck, temperatur, densitet och viskositet. De kan därför användas för att mäta alla elektriskt ledande vätskor över 5 μS/cm, med eller utan inblandade fasta substanser. Mätinstrumenten är lämpade för uppgifter som mätning och övervakning av kontinuerliga flöden, påfyllning och dosering. Typiska tillämpningar är vattenhantering, men andra vanliga tillämpningar är inom livsmedel och dryck samt läkemedel och bioteknik, kemiska processer och i krävande miljöer som gruvdrift eller tunnelanläggning med slipande slam.
Produkter för elektromagnetisk flödesmätning från Endress+Hauser
Proline Promag-produktsortimentet kan i allmänhet användas inom alla sektorer och för rördimensioner från 2 mm till 3 m. Våra elektromagnetiska mätinstrument erbjuder hög noggrannhet för tillämpningar inom vatten och spillvatten, men också för tillämpningar inom processer med höga temperaturer och hygienklassade tillämpningar – även de med begränsat installationsutrymme. Det finns en enhet som lämpar sig för avlägsna områden utan extern kraftförsörjning. Det finns flera enheter som går bra att installera nedströms om hinder i rörledningen, där de kan ge exakta mätningar eller användas för custody transfer-mätningar. Magmätare är mycket robusta och har inga rörliga delar eller förträngningar som kan skapa tryckförluster. De kräver dessutom bara minimalt underhåll.
Framgångshistorier från kunder med elektromagnetiska flödesmätare
Mätteknik för hållbar kraftnätsutbyggnad
Läs om hur Hölscher Wasserbau utvinner, behandlar och återbördar grundvatten på ett hållbart sätt för att följa miljöföreskrifterna under konstruktionen av A-Nord-projektets högspänningsledning.
Tillförlitliga mätningar för elektrolys
Läs om hur Westlake Vinnolit nyttjar kloralkali-elektrolys för att framställa klor, natriumhydroxid och vätgas och förlitar sig på Promag Proline P 300/500 som en exakt flödesmätare som tål elektrisk interferens.
Orten Pendleton använder flödesmätare på reningsverk
Läs om hur orten Pendleton i Oregon nyttjar Promag W-flödesmätaren med 0 x DN-fullflödeskonstruktion, som ger stor monteringsflexibilitet och förbättrad mätförmåga, på sitt reningsverk.
Mätteknik för hållbar kraftnätsutbyggnad
Läs om hur Hölscher Wasserbau utvinner, behandlar och återbördar grundvatten på ett hållbart sätt för att följa miljöföreskrifterna under konstruktionen av A-Nord-projektets högspänningsledning.
Tillförlitliga mätningar för elektrolys
Läs om hur Westlake Vinnolit nyttjar kloralkali-elektrolys för att framställa klor, natriumhydroxid och vätgas och förlitar sig på Promag Proline P 300/500 som en exakt flödesmätare som tål elektrisk interferens.
Orten Pendleton använder flödesmätare på reningsverk
Läs om hur orten Pendleton i Oregon nyttjar Promag W-flödesmätaren med 0 x DN-fullflödeskonstruktion, som ger stor monteringsflexibilitet och förbättrad mätförmåga, på sitt reningsverk.
Vortexmätprincipen
Vortexmätprincipen bygger på det faktum att virvlar (von Kármáns virvelgata) bildas när en fluid passerar ett icke-aerodynamiskt objekt (en fyllig kropp) i flödet, exempelvis efter en bropåle. Inuti varje vortexmätares sensor sitter därför en fyllig kropp i mitten av röret. Efter detta objekt bildas virvlar när fluiden uppnår en viss hastighet. Virvelavlösningens frekvens står i direkt proportion till fluidens genomsnittliga hastighet och således till volymflödet. En kapacitiv sensor detekterar det alternerande trycket på båda sidor av den fylliga kroppen. Läs mer om mätprincipen här.
Vortexsensorer kan användas för flödesmätning i både vätska, gas och ånga och är en särskilt tillförlitlig metod för tillämpningar inom kemisk industri, petrokemisk industri samt kraft- och energiförsörjning där förhållandena är tuffa, tack vare att de i stort sett inte påverkas av förändringar i tryck, densitet, temperatur eller viskositet. Vanliga tillämpningar är mättad eller överhettad ånga, industrigaser som tryckluft, kvävgas, vätgas, koldioxid, kondenserade gaser (kryogena), koldioxid och vätskor – till exempel helt avmineraliserat vatten, lösningsmedel, värmeöverföringsolja, matarvatten i pannor eller kondensat.
Produkter för vortexflödesmätning från Endress+Hauser
Vortexflödesmätarna med flera variabler från Endress+Hauser, Proline Prowirl-flödesmätarna, erbjuder samtidiga mätningar av massflöde, korrigerat volymflöde, energiflöde (t.ex. värmedifferens), temperatur och processtryck. Samma produkt kan dessutom användas för mätningar i både gas, ånga och vätska. Produktfamiljen är känd för sin robusthet, samtidigt som den ger exakta mätvärden även i de tuffaste förhållanden. Prowirl 200 är världens första vortexflödesmätare med tillvalet att övervaka ångkvalitet (torrhetstal), vilket möjliggör mer noggrann balansering av ånganläggningar när det gäller massa och energi. Andra fördelar är dess långsiktiga stabilitet tack vare att den saknar nollpunktsavvikelse och har en livslång K-faktor, och med omsorgsfull dimensionering kan ett bra mätområde uppnås.
Termisk mätprincip
Den termiska flödesmätningsprincipen lutar sig mot konvektiv värmeöverföring för mätning av gasers massflöde. När gas passerar en uppvärmd yta för den med sig värme, vilket får ytan att kylas ner. En termisk flödesmätare nyttjar den här effekten för att mäta flödesvolymen. Sensorn på en termisk massflödesmätare består vanligtvis av två temperaturelement. Det ena mäter gasens temperatur, medan det andra antingen kan värma upp sig självt eller mäta sin egen temperatur. Det uppvärma elementet bibehåller en konstant högre temperaturskillnad gentemot gasens temperatur och elektroniken justerar kraften mot förändringar i flödet. Den applicerade kraften ger ett mått på flödesvolymen. Läs mer om mätprincipen här.
Termiska massflödesmätare passar bra för att mäta förbrukning och övervaka flödet av industrigaser inom många olika användningsområden, särskilt där det förekommer låga flöden och tryck. Några exempel på dessa är övervakning av tryckluft, förbrukning av naturgas, övervakning av koldioxid och kvävgas, styrning av processgasflöden, läckagedetektering och individuella mätningar i distributionsnät.
Produkter för termisk flödesmätning från Endress+Hauser
Endress+Hausers varumärke med termiska massflödesmätare, Proline t-mass, sticker ut med flexibel programmering som lämpar sig för många olika gaser eller gasblandningar, utmärkt prestanda för ett brett mätområde, omfattande diagnostikfunktioner, fältverifiering av enhetsfunktion samt övervakning av processtabilitet. t-mass-instrument har ett fantastiskt mätområde, försumbara tryckförluster, utmärkt känslighet för låga flöden och kräver ingen tryck- eller temperaturkompensering. Allt som allt resulterar detta i högre processäkerhet och mätnoggrannhet, lägre OPEX och CAPEX, hög flexibilitet i drift samt effektiv energi- och processoptimering. Enheten med flera variabler kan beräkna massflöde, korrigerat volymflöde, energiflöde samt temperatur. Proline t-mass-flödesmätare finns tillgängliga för installation i processen och som införingsversion, där den senare erbjuder mätning i större rörledningar eller rektangulära kanaler.
Ultraljudsmätprincip
Flödesmätningsprincipen med ultraljud bygger på det faktum att det kräver mer energi och tid att simma mot strömmen än att simma med strömmen. Därför kallas mätmetoden gångtidsskillnad (differential transit time). Den nyttjar sensorer placerade på eller i mätröret, som alternerar mellan att överföra och ta emot ultraljudssignaler och mäter signalernas gångtid. Så fort fluiden i röret börjar strömma accelereras signalerna i flödesriktningen respektive fördröjs i motsatt riktning. Tidsskillnaden står i direkt proportion till flödesvolymen. Läs mer om mätprincipen här.
Ultraljudsflödesmätare kan användas för att mäta vätskor och gaser, oavsett deras konduktivitet, tryck eller viskositet. De är perfekta för flödesövervakning, nätverksbalansering och verifiering där flexibilitet och kostnadseffektivitet är avgörande. De är dessutom väldigt bra för krävande tillämpningar inom petrokemisk industri, kemisk industri och vattensektorn. Det kan exempelvis gälla custody transfer-tillämpningar, läckagedetektering, vattendistributionsnät, energimätningar i uppvärmnings-/nedkylningscykler, överföringsledningar inom petrokemi och raffinaderier eller industriell processteknik.
Produkter för ultraljudsflödesmätning från Endress+Hauser
Ultraljudsflödesmätare ur produktfamiljerna Proline Prosonic Flow och FLOWSIC från Endress+Hauser finns tillgängliga som sensorer för integrerade och beröringsfria flödesmätningar. Integrerade flödesmätare ger garanterad noggrannhet i krävande tillämpningar inom petrokemisk industri, kemisk industri och vattensektorn. Clamp-on-sensorer är den perfekta lösningen för kortvariga installationer men även permanenta mätningar, exempelvis för eftermontering utan behöva stoppa processen, aggressiva, farliga och giftiga fluider, höga processtryck och -temperaturer eller mycket stora rör upp till 4 m.
Tack vare den avancerade funktionen FlowDC kan inloppssträckorna förkortas betydligt, vilket möjliggör installation i trånga utrymmen. Inga tryckförluster, minimalt underhållsbehov och en lång livslängd är några andra fördelar.
Framgångshistorier från kunder med ultraljudsflödesmätare
Tillförlitlig flödesmätning trots tuffa förhållanden
Läs om hur Schluchseewerk AG hittade den perfekta lösningen för att registrera och optimera sina turbiners verkningsgrad på den pumpdrivna lagringsanläggningen i Wehr tack vare Endress+Hausers clamp-on-flödesmätare med ultraljud.
Ökad energieffektivitet för anläggningens uppvärmningssystem
Upptäck hur kemiföretaget Indorama Ventures uppnådde stabil och icke-invasiv flödesmätning av värmeöverföringsolja tack vare de beröringsfria högtemperatursensorerna Proline Prosonic Flow P 500 från Endress+Hauser.
Integrerade ultraljudsflödesmätare för gas stärker företagets framsteg
Upptäck hur ett oljebolag verksamt i Permian Basin kunde öka den diagnostiska tillgängligheten, reducera underhållsbehovet och optimera allokeringen av mätprocesser tack vare ultraljudsflödesmätaren Proline Prosonic Flow G från Endress+Hauser.
Tillförlitlig flödesmätning trots tuffa förhållanden
Läs om hur Schluchseewerk AG hittade den perfekta lösningen för att registrera och optimera sina turbiners verkningsgrad på den pumpdrivna lagringsanläggningen i Wehr tack vare Endress+Hausers clamp-on-flödesmätare med ultraljud.
Ökad energieffektivitet för anläggningens uppvärmningssystem
Upptäck hur kemiföretaget Indorama Ventures uppnådde stabil och icke-invasiv flödesmätning av värmeöverföringsolja tack vare de beröringsfria högtemperatursensorerna Proline Prosonic Flow P 500 från Endress+Hauser.
Integrerade ultraljudsflödesmätare för gas stärker företagets framsteg
Upptäck hur ett oljebolag verksamt i Permian Basin kunde öka den diagnostiska tillgängligheten, reducera underhållsbehovet och optimera allokeringen av mätprocesser tack vare ultraljudsflödesmätaren Proline Prosonic Flow G från Endress+Hauser.
Vilka är fördelarna med flödesmätare med flera variabler?
Flödesmätare med flera variabler ger fler insikter i processer med färre enheter. Detta hjälper driftansvariga att sänka kostnaderna och förbättra processeffektiviteten.
Endress+Hausers flödesmätare med flera variabler mäter flera processvariabler samtidigt, vilket ger betydande fördelar för industriella tillämpningar. Exempelvis möjliggör realtidsdata om flera parametrar bättre processtyrning och diagnostik. Detta underlättar för driftansvariga att optimera processerna, från exakt dosering till satshantering, läckagedetektering och energianvändning, för att bara nämna några få aspekter. En annan fördel är att en enda enhet ersätter flera sensorer för varje parameter. Detta reducerar CAPEX, förenklar installationen och sänker underhållskostnaderna.
Vilka flödesmätare med flera variabler erbjuder Endress+Hauser?
Enheterna ur det coriolisbaserade Promass-produktsortimentet har mycket goda funktioner för användning med flera variabler. Dessa flödesmätare är utformade för att mäta inte bara flödesvolym utan även massflöde, densitet, temperatur och viskositet. Coriolis-flödesmätare ger alltså inte bara högsta möjliga noggrannhet gällande kvantitativ flödesinformation – de ger även värdefull kvalitativ information om processfluiden. Denna extrainformation kan användas för custody transfer-mätning, koncentrationsmätning, process- och kvalitetskontroll samt direkt beräkning av massbalanser. Elektromagnetiska flödesmätare ur Promag-produktsortimentet kan även integrera mätningar av olika parametrar som volymflöde, konduktivitet och temperatur i en enda enhet. Dessa är perfekta för tillämpningar inom vatten och avlopp, teknisk försörjning, kvalitetsövervakning och energi. Vortexflödesmätare ur Prowirl-produktsortimentet erbjuder simultan mätning av volymflöde, temperatur och tryck. Dessa mätningar möjliggör exakt kompensering av gasvolym samt beräkning av energi, ångmassflöde, energi, värmedifferens och torrhetstal. På så sätt uppnår våra kunder högsta möjliga effektivitet inom teknisk försörjning och energihantering.
Gå till de enskilda produktsidorna för att läsa mer om vilka parametrar de mäter och vilka fördelar detta innebär.
När blir en flödesmätare smart?
En smart flödesmätare är en mätare som har gått från att vara en simpel mätenhet till en strategisk tillgång för processoptimering, prediktivt underhåll och sömlös integrering till system på högre nivå – avgörande element i en allt mer digital värld. Endress+Hauser möjliggör denna omvandling genom innovationer som Heartbeat Technology, avancerade diagnostiska funktioner och ett brett utbud av anslutningsalternativ i sortimentet av flödesmätare.
Smart instrumentering med Heartbeat Technology
Heartbeat Technology från Endress+Hauser är nyckeln till smart instrumentering. Dess funktioner för diagnostik, verifiering och övervakning ger djupa insikter om processer och enheter som möjliggör processoptimering och tillståndsövervakning. Spårbar verifiering, säker enhetsfunktion, regelefterlevnad, prediktivt underhåll och förlängda kalibreringsintervall är bara några av de fördelar Heartbeat Technology erbjuder.
Avlagringsindex med Proline Promag
Driftansvariga på reningsverk drabbas ofta av oväntade driftstopp på grund av avlagringar som sätter igen rören. Det patenterade avlagringsindexet som är integrerat i Heartbeat Technology möjliggör permanent övervakning av avlagringar genom trendanalyser med elektromagnetiska flödesmätare. Det innebär att man kan möjliggöra tillståndsbaserat underhåll och optimering av rengöringscykler i kombination med reducerade kostnader och färre oväntade driftstopp. Detta leder till högre anläggningstillgänglighet och tillförlitlighet för processerna.
HBSI – ökad tillförlitlighet inom sensorintegritet
Heartbeat Technologys HBSI-värde möjliggör övervakning av potentiella ändringar i magmätarnas elektromagnetiska fältstyrka. Tack vare den här funktionaliteten kan anläggningsoperatörer detektera magnetiska interferenser och deras påverkan på Proline Promag-enheternas mätnoggrannhet.
FlowDC med Proline Prosonic Flow för kontinuerlig mätprestanda efter armaturer
FlowDC-funktionen från Endress+Hauser garanterar specificerad mätprestanda från ultraljudsflödesmätarna – även nedströms om turbulensskapande armaturer. Detta innebär att driftansvariga får maximal flexibilitet i begränsade utrymmen eftersom inloppssträckor kan förkortas betydligt och instrumenten kan installeras nedströms om hinder som krökar eller övergångsrör.
Lösningar för sömlös integrering, anläggningsstyrning och datahantering
Innovativ och bevisat effektiv anslutningslösning för integrering i anläggningsstyrningen
Sömlös integrering i anläggningens befintliga styrsystem är avgörande för effektiv drift och övervakning. Endress+Hauser tillhandahåller innovativa anslutningslösningar som säkerställer tillförlitlig dataöverföring och kompatibilitet med en mängd olika styrplattformar. Detta skapar enkel implementering, åtkomst till realtidsdata och förbättrad processtransparens, vilket i slutändan ger stöd för smartare beslutsfattande och effektivare anläggningsdrift.
Modern, avancerad Ethernet-konnektivitet och innovativt Single Pair Ethernet med APL och SPE möjliggör effektiv och enkel integrering med programmerbara styrsystem (PLC) och distribuerade styrsystem (DCS). 4–20 mA och IO-Link är välbeprövade tekniska lösningar och innebär enkel integrering med I/O-system eller IO-Link-hanterare.
SmartBlue – effektiv trådlös enhetsdrift
Att konfigurera eller driftsätta en enhet är nu enklare än någonsin. Det har aldrig varit enklare att utföra rutinuppgifter inom områdena teknik, drift och underhåll med SmartBlue-appen, eftersom de nu kan utföras utan någon specialutrustning. Allt som behövs är en mobil enhet.
SmartBlue sätter nu dessutom en ny ribba för säkerhetsnivå inom området. Oberoende tester utförda av Fraunhoferinstitutet har bekräftat de överlägsna säkerhetsmekanismerna som skyddar enheten från obehörig åtkomst.
Kalibrering av koncentrationsavläsningar från processen mot laboratorieresultat med Sample and Adjust
Produktkvalitetskontroll är A och O inom livsmedels- och dryckesindustrin. Just nu innebär skiftet från laboratoriet till fältet att användarna går från laboratoriebaserad analys till tillförlitliga integrerade koncentrationsmätningar, och i och med det kontinuerlig kvalitetsövervakning med coriolis-flödesmätare. Appen Sample and Adjust från Endress+Hauser gör det möjligt för användarna att kalibrera koncentrationsavläsningarna från instrumentet mot validerade laboratoriereferensvärden som erhållits genom manuell provtagning och laboratorieanalys. Appen har en lättförståelig och intuitiv steg för steg-guide, från provtagning till kalibrering av Promass-kalibreringsavläsningarna.
IIoT-ekosystemet Netilion
Netilion är ett molnbaserat IIoT-ekosystem med stöd för många olika utrustningstillverkare. Data från den fysiska anläggningen görs tillgängliga digitalt och förser därmed användaren med användbar information. Netilion möjliggör digitalisering och optimering av industriella processer – när som helst och oavsett var du befinner dig. Plattformen uppfyller internationellt erkända standarder för molnbaserad säkerhet. Den erbjuder skräddarsydda tjänster som Netilion Value, Netilion Analytics och Netilion Inventory.