Inom processautomation strävar vi efter en effektiv utformning av anläggningar och tekniska lösningar. Det är viktigt med snabb uppstart och driftsättning, samt en effektiv produktion som håller hög kvalitet. Digital omvandling och Industri 4.0 nyttjar värdefulla data från fältet för att optimera processer. Konnektivitet och dataåtkomst från fältet är avgörande. Hittills har det funnits begränsningar som låg hastighet, begränsad bandbredd och komplexa protokollkonverteringar.
De ledande standardorganen har arbetat tillsammans med stora industripartner som Endress+Hauser för att ta fram ett avancerat fysiskt lager för Ethernet – Ethernet-APL – som uppfyller kraven från processindustrin. Tekniken är utformad för att vara öppen, framtidssäker och redo för sakernas internet för industrin (IIoT).
Ethernet-APL: ett avancerat fysiskt lager – Advanced Physical Layer – för Ethernet
Ethernet-APL som möjliggörare för digitala tjänster tillsammans med processtyrning
Jämförelse av Ethernet-APL-topologi
Kostnadsjämförelse mellan analoga och digitala tekniska lösningar
Ethernet-APL: ett avancerat fysiskt lager – Advanced Physical Layer – för Ethernet
Ethernet-APL som möjliggörare för digitala tjänster tillsammans med processtyrning
Jämförelse av Ethernet-APL-topologi
Kostnadsjämförelse mellan analoga och digitala tekniska lösningar
Fördelar med Ethernet-APL
Med Ethernet-APL är det möjligt att digitalisera processanläggningar fullt ut och uppnå fördelar för alla livscykelfaser. Ethernet-APL ger utökade funktioner jämfört med vanligt Ethernet i syfte att uppfylla de höga kraven inom processindustrin, exempelvis långa kabellängder, enkel installation och egensäker konstruktion för explosionsfarliga områden. Det möjliggör snabb kommunikation och strömförsörjning via en 2-trådskabel och är därför lämpat för fältmontage, exempelvis för mätsensorer. Ethernet-anslutning till fältenheter ger full åtkomst till process- och övervakningsvariabler, diagnostikdata samt avancerade funktioner som verifiering av multienheters ”redo för batch”-status.
Tillämpningar för Ethernet-APL
Ethernet-APL kan användas överallt där 4–20 mA och fältbusstekniker tidigare användes. Fältenheterna och infrastrukturprodukterna passar perfekt för processindustrin – främst inom nyanläggningsprojekt men med vissa modifieringar även för uppgraderingsprojekt. Ethernet-APL passar många olika tillämpningar i flera olika sektorer, där några av dessa användningsfall är relevanta:
Ytterligare processkvalitetsinformation via åtkomst till alla mät- och övervakningsdata
Avancerade funktioner som ”redo för batch”-verifiering för flera mätpunkter
Arbetsinsats för kalibrering av analoga kommunikationskretsar
Explosionsfarliga områden
Anläggningsstyrning för flera mätpunkter
Enkel åtkomst till enhetsdiagnostik
Övervakning och optimering, t.ex. genom att använda den andra kanalen/IIoT
Ladda ner vår vitbok för att läsa mer
I den här vitboken beskrivs systemintegreringsaspekter gällande enhetsdiagnostik, -verifiering och -övervakning, och 4–20 mA/HART och PROFINET jämförs med Ethernet-APL i praktiska användningsfall.
Lyckad validering av Ethernet-APL-teknik inom kemisk industri
I BASF:s Ethernet-APL-labb utvärderade BASF:s ingenjörer Ethernet-APL-tekniken under flera månader. Olika topologier och användningsfall utifrån kraven på BASF:s anläggningar stod i fokus. Dessutom validerades tekniken genom flera stresstester tillsammans med tillverkare av DCS, fältswitchar och instrument. Ingenjörerna identifierade många fördelar med den nya tekniken, exempelvis:
Netilion Health is a digital asset-health management service. With IIoT technology it provides diagnostics from your field devices anywhere at any time, so you have remedies ready when you need them.
Netilion Value is an IIoT based data monitoring service that connects you to your measurements from anywhere, allowing you to track your facility in real-time.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .