Spectral coverageStarter 785 nm: 300-3300 cm-1 Base model 532 nm: 150-4350 cm-1 Base model 785 nm: 150-3425 cm-1 Base model 1000 nm: 200-2400 cm-1 Hybrid 785 nm: 175-1890 cm-1
Laser wavelengthWith non-contact and immersion optic: 532 nm, 785 nm, 1000 nm With bIO-Optic or Raman optic system for single use: 785 nm, 1000 nm With bio multi optic and bio sleeve or Raman flow assembly: 785 nm
Body and window materialsRxn-10 probe body: 6061 aluminum, 316L stainless steel, and 303 stainless steel
Wetted materialsBody: 316L stainless steel Window: Proprietary material, optimized for bioprocesses Process connection: PG13.5 for industry standard sensor housings, welded port connectors available Surface finish: Ra 15 with electropolish Adhesive: USP Class VI and ISO993 compatible
Endress+Hausers ramanspektrometersystem levererar stabila och exakta mätdata som behövs för att upprätthålla kontinuerlig säkerhet och effektivitet i kritiska funktioner. Våra ramanspektrometersystem har fått utmärkelser för sin förmåga att analysera kemikalier och sammansättningar med enastående noggrannhet och levererar de realtidsmätningar på plats som behövs i laboratoriet, i kombination med kostnadseffektiv skalbarhet av produktionsmiljön. Upptäck vårt omfattande sortiment med hjälp av produktsökningsfunktionen.
Välj rätt ramanspektrometersystem
Våra ramananalysatorer och -givare används inom biovetenskap, livsmedelsindustrin, kemiindustrin samt olje- och gasindustrin. De har optimerats för fasta substanser, vätskor, gaser och grumliga medier för att leverera hög prestanda i både laboratorier och processmiljöer. De kan konfigureras för ramanprovtagningspunkten i er aktuella applikation eller anläggningsmiljö och ger därför tillförlitliga kemiska analyser i alla installationsmiljöer.
Raman Rxn-produktsortiment
Raman Rxn-analysatorer
Kan konfigureras för att mäta upp till fyra kanaler
Våglängder på 532 nm, 785 nm eller 1 000 nm
Användarvänlig, inbyggd programvara med intuitiv pekskärm eller webbgränssnitt
Enkel metodöverföring från forskning och utveckling/laboratorier till produktionsmiljön
Certifieringar: CSA, ATEX och IECEx
Raman Rxn-givare och -optik
Flexibel mätning – inline, online eller atline
Korrosionsbeständiga medieberörande material av hög kvalitet
Ett ramansystem består av fyra element: en analysator, givare, programvara och dataanalys.
Ramananalysatorn är ”hjärtat” i systemet och består av en laser, den spektroskopiska motorn och en inbyggd styrenhet. Givarna är ”ögonen” eller fönstren in i processen. Programvaran är systemets ”hjärna” och styr datagenereringen. Rådatan ”översätts” till tydlig information av komponenten för dataanalys. Alla fyra komponenter arbetar tillsammans för att bilda ett komplett ramansystem.
Fördelar
Inbyggt styrprogram: sömlös mätning i processen, online eller processnära mätning i realtid med anslutning dygnet runt, året om.
Laboratorie- och processkalbarhet: få processinsikter och öka effektiviteten för att garantera produktkvaliteten vid överföring av kemiska analyser från laboratoriet till produktionsmiljön.
Provtagningslösningar för en mängd olika applikationer: Genomför stabila långsiktiga mätningar för applikationer inom kemisk industri, polymer, olja och gas, livsmedels- och läkemedelsindustrin, samt platsövervakning av bioprocesser (cellodling, jäsning och nedströmsapplikationer).
Produktprovtagning för alla medier: Möjlighet till kemisk analys av fasta substanser, vätskor och gaser i alla installationsmiljöer med våra specialiserade provtagningsgivare med fiberoptik.
Robusta system för administration och regelefterlevnad: Säkerställ en sömlös övergång till cGMP genom att samarbeta med det enda ramanprocessföretaget som är registrerat för ISO:9001:2015 och certifierat enligt ISO14001:2015 och ANSI Z10-2012.
Nedladdningsbara filer
Utforska ytterligare resurser
Raman spectroscopic analyzers
Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement of chemical composition
Förbättra anläggningssäkerheten, säkerställ produktkvaliteten och optimera driften. Ramanspektroskopi mäter sammansättningen och molekylstrukturen i dina prover från labb till process i realtid.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .