Kontinuerlig mätning av absolut tryck och övertryck eller tryckvakter ger säker mätning av vätskor och gaser inom många olika applikationer. Cerabar-sensorer och Ceraphant-omkopplare övervakar på ett tillförlitligt sätt nivån i livsmedelsapplikationer. Enheterna har flera olika hygiengodkännanden. Även inom processbranschen med SIL och explosionsskyddscertifikat garanteras tillförlitlig mätning. Ta en titt på det stora utbudet av Cerabar- och Ceraphant-enheter och klicka på knappen nedan.
Mätning av absolut tryck och övertryck med en keramisk cell, silikoncell eller ett skyddsmembran erbjuder den perfekta lösningen för många olika applikationer inom process- och hygienbranschen. Med rätt sensorteknologi och enheter som är anpassade efter syftet erbjuder Endress+Hauser tryckgivare med snabb installationsinställning eller till och med ”plug & play” som möjliggör enkel driftsättning, minskar kostnaderna och sparar tid – oavsett om det gäller en tryckvakt eller en trycktransmitter.
Tryck som mätprincip
Mätning av absolut tryck och övertryck: mätprincip
Silikoncell: Drifttrycket deflekterar processisoleringsmembranet och en fyllnadsvätska överför trycket till en motståndsbro (halvledarteknik). Den tryckberoende förändringen i brons utspänning mäts och utvärderas.
Tryckvakt: Tryckvakten öppnar eller stänger en elektrisk PNP-kontakt när ett visst inställt tryck har uppnåtts. Dessutom finns en utgång för 4 till 20 mA.
Fördelar
Silikoncell: För processtryck upp till 700 bar (10 500 psi), små nedsänkta processanslutningar, garanterat överbelastningsmotstånd, minimala termiska effekter
Skyddsmembran: Många olika specialmaterial och processanslutningar, processtemperaturer från -70 upp till +400 °C (-94 till +752 °F)
Tryckvakt: Funktionskontroll och information på plats med lysdioder och digital display, drift och visualisering är också möjlig via PC, hus i rostfritt stål och lasergraverad märkskylt
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .