Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Högtemperaturgivare

Högtemperaturgivare för applikationer inom många industrier

Högtemperaturgivare för alla typer av industrier
5 Produkter
Sortera efter:
Filter

Högtemperaturgivare

Vår produktsökningsfunktion hjälper dig att hitta lämpliga mätenheter, programvara och systemkomponenter utifrån olika produktegenskaper. Applicator guidar dig genom produktvalet utifrån olika applikationsparametrar.

Om högtemperaturgivare

Inom stålbearbetning, glastillverkning, rökgasapplikationer och inom tegel- och keramikindustri kan temperaturer upp till 2 000 °C (3 632 °F) förekomma. Högtemperaturapplikationer kräver speciella temperaturgivare med dykfickor från speciella keramiska legeringar och termoelement, tillverkade av bas- eller ädellegeringar, som platina och rodium. Skyddsröret skyddar sensorn från mekaniska och kemiska skador samt temperaturchocker orsakade av processen och ökar därigenom sensorns livslängd.

Sortimentbeskrivning

Vårt sortiment av hygieniska temperaturgivare erbjuder:

  • Modulkonstruktion för enkel konfigurering utifrån applikationens behov
  • Temperaturtransmitter som tillval, integrerad eller på extern plats
  • Termoelement (TC) sensortyper J, K, N eller typ B, S, R
  • Skyddsrör tillverkade av speciella legeringar eller många olika keramiska material
  • Gängade, klämringskopplade och flänsade processanslutningar

Applikationer

Modulkonstruktionen och de många tillvalen gör att temperaturgivarna kan konfigureras efter applikationens krav inom många olika branscher.

  • Energiproduktion t.ex. biomassa, kol
  • Kemisk industri t.ex. förgasare
  • Industriugnar t.ex. avfallsförbränning
  • Glasindustri
  • Stål- och järnproduktion
  • Cement och byggmaterial

Fördelar

  • Lång livslängd genom användande av innovativa dykficksmaterial med ökat skydd mot nötning och kemisk påverkan
  • Kostnadsbesparingar för underhåll av mätpunkten, kvalitetsförbättringar av produkten och förbättrad anläggningssäkerhet
  • Långsiktig, stabil mätning tack vare sensorskydd med icke-porösa material
  • Flexibelt produkturval med hjälp av modulkonstruktion
  • Möjlighet till anpassade lösningar