Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Radiometrisk nivåmätning

Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial med gamma-enheter

Radiometrisk nivåmätning
9 Produkter
Sortera efter:
Filter

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Radiometric level measurement device?

Om radiometrisk nivåmätning

Radiometrisk nivåmätning med strålskyddsbehållare och Gammapilot ger tillförlitliga mätvärden där andra mätprinciper inte längre kan användas på grund av för extrema processförhållanden eller på grund av mekaniska, geometriska eller byggnadstekniska förhållanden. Gammaenheter är tillverkade för trådlös nivådetektering, kontinuerlig mätning av nivå, gränssnitt och densitet i vätskor, fasta material, suspensioner eller slam. Se hela utbudet av radiometriska enheter. Klicka på knappen nedan.

Med radiometriska mätenheter kan fyra mätuppgifter (kontinuerlig nivådetektering, nivådetektering, densitet och gränssnitt) kan lösas, även under extrema processförhållanden. Strålningen från gammastrålskyddsbehållaren avges utan att försvagas nämnbart i enbart en riktning, och den dämpas i alla andra riktningar. Detta garanterar högsta säkerhet för personalen och dessutom tillförlitlig mätning.

Radiometrisk mätning: mätprincip

Gammastrålkällan, en cesium- eller koboltisotop, avger gammastrålning som försvagas när den passerar igenom olika material. Mäteffekten är ett resultat av att den produkt som ska mätas absorberar strålningen, vilket sker i takt med att produktnivån ändras. Mätsystemet består av en strålkälla, en strålskyddsbehållare och en kompakt transmitter som mottagare.

Fördelar

  • Trådlös mätning utifrån
  • För extrema mätuppgifter där andra principer inte längre kan användas
  • Strålskyddsbehållare med manuell eller pneumatisk från-/till-omkopplare och hänglås, cylinderlås eller låsbult för fixering av omkopplarens position