Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Cerabar PMC71B - pressure transmitter

Cerabar PMC71B - pressure transmitter

Smart pressure transmitter which detects process anomalies like changes in the loop characteristics

PMC71B
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information

En överblick över specifikationer

  • Accuracy

    Standard:
    up to 0.05 %
    Platinum:
    up to 0.025 %

  • Process temperature

    -40°C...+150°C
    (-40°F...+302°F)

  • Pressure measuring range

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

  • Main wetted parts

    Ceraphire ceramic
    FKM, EPDM, HNBR,
    Perlast, Kalrez, Chemraz

  • Material process membrane

    Ceramic

  • Measuring cell

    100 mbar....40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

Applikationsområde

This transmitter belongs to the new Cerabar generation. The device is robust and can be remotely controlled via app on a tablet using a secure Bluetooth connection. It allows condition based maintenance as well.
The software is designed to simplify the handling. Intuitive wizards guide the user through setup, proof tests and verification of the device.
Heartbeat Technology offers verification and monitoring functions to detect unwanted anomalies e.g. changes in loop characteristics.

  • Pressure measuring range: up to 40 bar (600 psi)

  • Fully vacuum resistant up to +150°C (302°F) process temperature

  • Accuracy: up to +/- 0.025%

Fördelar

  • With Heartbeat Technology you are able to verify the health of the device while the process is running.

  • Simple indication of device status - display changes from green to red when diagnostic messages occur

  • Reduce systematic failures - error free SIL commissioning and instrument guided proof testing

  • Wireless control of the device in hard to reach process areas with the SmartBlue App

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Föregångare

  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande