Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Vatten, avloppsvatten och avfall: Skydda – Bevara – Förbättra

Samarbeta med oss för att hitta den rätta balansen mellan regelefterlevnad och effektivitet

Tekniker framför ett vattendistributionsnät

Samarbete för din framgång

Idag, kanske mer än någonsin, måste vatten-, avlopps- och avfallsindustrin balansera påtryckningar för att förbättra vattensäkerhet med en minskad budget. Vi blickar framåt och kan hjälpa dig att skydda, bevara och optimera processer. Endress+Hauser kan genom en innovativ kombination av mätinstrument, experttjänster och branschkunskap hjälpa dig uppfylla dina operativa målsättningar i hela vattencykeln.

Hantering av avloppsvatten och slam

Ansvarsfull hantering av avloppsvatten och slam

Genom att främja säker insamling, behandling och återanvändning av avloppsvatten skyddas folkhälsan och ekosystemen. Optimerade driftsprestanda och bättre nyttjande av anläggningarna frigör ytterligare anläggningskapacitet och ökar resurseffektiviteten för skalbar kommunal och industriell återanvändning. Minskat miljöavtryck från slam och restflöden säkerställer ansvarsfull livscykelhantering i linje med långsiktiga hållbarhetsmål.

Avfallshantering

Hållbar avfallshantering, energiåtervinning och resurscirkularitet

Realtidsövervakning stärker regelefterlevnaden och skyddar miljön vid avfallshantering. Optimerad slamrötning och gaskvalitetskontroll frigör energivärdet i biogena material samtidigt som förlusterna minskas. Avancerade behandlingsstrategier säkerställer ansvarsfull hantering av organiska, fasta och farliga avfallsströmmar längs hela livscykeln.

Fler insikter
Kundcase

Upptäck våra kunders framgångshistorier

Video

Från källa till utsläpp: vårt vattenengagemang

Följ med oss på en resa av hantering av dricksvatten och avloppsvatten. Den här visuella resan visar toppmoderna tekniker, hållbara metoder och applikationer från den riktiga världen som visar Endress+Hausers strävan efter att skydda, bevara och förbättra vårt vatten. Videon visar allt från smarta övervakningssystem till avancerade behandlingsprocesser, och hur ett samarbete kan optimera behandlingen, säkerställa vattenkvalitet och förbättra den cirkulära ekonomin för effektiv och hållbar drift.

Branschsortiment

Optimera dina processer med en tillförlitlig samarbetspartner som erbjuder helhetslösningar

En partner. Ett sortiment. Vår instrumentering hjälper dig att förbättra effektiviteten, upprätthålla säkerheten och främja hållbarhet – i varje steg av processen.

Lösningar

Processlösningar för vatten-, avlopps- och avfallsindustrin

Upptäck processlösningar utformade för att maximera anläggningens prestanda och driva produktivitetsmål.

System för övervakning av dricksvattenkvalitet

Utforska Endress+Hausers lösningar för vattenindustrin för kostnadseffektiv och tillförlitlig övervakning av dricksvattenkvalitet – i dag och i framtiden.

Läs mer

Smarta lösningar för vattennät

Med den här smarta övervakningslösningen får ni full transparens över alla aktiviteter i ert dricksvatten- eller avloppsvattennät. Läs mer om hur ni kan spara tid, samtidigt som ni sänker drift- och energikostnaderna.

Läs mer

Utflödesövervakningssystem av spillvatten för alla industrier

Läs mer om våra robusta nyckelfärdiga system för spillvattenövervakning med smart underhåll som hjälper er att uppfylla lagkrav och avtalsskyldigheter.

Läs mer

Övervakningssystem för kommunala reningsverk

Upptäck Endress+Hauser smarta övervakning för reningsverk. Uppfyll lagstadgade gränsvärden med förbättrad effektivitet med våra enkla, kostnadseffektiva, nyckelfärdiga övervakningssystem.

Läs mer

Avlägsnande av fosfor från spillvatten med Liquiline Control

Upptäck automationslösningen Liquiline Control för tillförlitligt avlägsnande av fosfor från spillvatten, stabila processer även under toppbelastningar och kostnadsbesparingar tack vare optimerad användning av utfällningsmedel.

Läs mer

Säker vattenövervakning för kemiindustrin

Övervaka vattenkvaliteten i kemiska processer effektivt, enkelt och säkert med Endress+Hausers färdiga lösningar.

Läs mer

Avlägsnande av kväve från spillvatten med Liquiline Control 

Upptäck automationslösningen Liquiline Control för tillförlitligt avlägsnande av kväve från spillvatten, stabila processer även under toppbelastningar och kostnadsbesparingar tack vare optimerad användning av energi. 

Läs mer

Övervaka anläggningsstatus inom livsmedelsindustrin

Få ökad instrumentdrifttid genom att samla all information på ett ställe – en nyckelfaktor för att undvika oplanerade avbrott.

Läs mer

Produkthöjdpunkter

Optimera dina processer med innovationer

Slutnoter

Vill du veta mer?