Measuring rangeORP: –1 500 to 1 500 mV Application B • pH: 0 to 14 Application H • pH: 0 to 12
Process temperatureApplication B and H: 0 to 140 ° C (32 to 284 ° F) Version TB: 0 to 140 ° C (32 to 284 ° F) Version TU, TP (pressurized reference): 0 to 140 ° C (32 to 284 ° F) (140 ° C (284 ° F) for a limited period (e.g. 20 min)) maximum 100 ° C (212 ° F) in continuous operation due to increasing pressure drop at T> 100 ° C (212 ° F)
Process pressureApplication B: 0.8 to 14 bar (11.6 to 203 psi) absolute Application H: 0.8 to 7 bar (11.6 to 101,5 psi) absolute
Tillförlitliga redoxsensorer och -transmittrar levererar trendinformation om desinficeringen av dricksvatten eller poolvatten, styrning av luftningsprocesser i avloppsvattenreningsverk och avgiftning av galvaniseringsbad eller tvättning av rökgas. Vi erbjuder ett brett sortiment för standardapplikationer eller hygieniska applikationer och explosionsfarliga områden. Tryck på knappen nedan för att läsa mer om våra redoxsensorer, -transmittrar, -armaturer och kalibreringslösningar.
Så här väljer du redoxelektroder
Våra redoxsensorer och -transmittrar används i många industrier. T.ex. kemikalie- och läkemedelsindustrin, vatten och avlopp, kraftverk och slurry- och pappersverk. Valet av sensor beror på applikationen. Redoxgivare med guldelektroder är lämpliga för oxidationsprocesser, t.ex. cyanidoxidation eller ozonmätning. Platinaelektroder används i reduceringsprocesser som kromatreducering eller klordosering. Välj redoxelektrodens membran och referenssystem baserat på dina behov.
Redoxpotentialen är en måttenhet för elektronernas aktivitet i vattenhaltiga medier. en ädelmetallelektrod (silver, guld eller platina) fungerar som mätelement där de aktiva elektronerna fäster sig. den uppmätta potentialen vid denna elektrod beror på antalet aktiva elektroner i mediet. Redoxgivare innehåller ett integrerat silver/silverkloridreferenssystem (Ag/AgCl) som fungerar som nödvändig referenselektrod med konstant potential.
Redoxvärdet beräknas ur potentialskillnaden mellan referenssystemet och mätsystemet med Nernst-ekvationen. Det anges i mV.
Eftersom alla redoxpar i en process utgör potentialen för oxidationsreduktion är ORP-värdet en summaparameter som inte kan ge information om de enskilda ämnena i ett medium eller deras koncentration. Redoxvärdet beror på temperaturen och måste alltid anges för att jämföra mätningar.
Våra redoxsensorer och -transmittrar uppfyller alla krav från grundläggande funktion och upp till mätning med flera parametrar. Sortimentet inkluderar kombinerade pH-/redoxsensorer som levererar pH- och redoxvärden för en detaljerad processöversikt och kan mäta rH-värdet.
Vi erbjuder redoxbuffertar, redoxlösningar och redoxstandardlösningar för redoxkalibrering och redoxjustering av högsta kvalitet.
De olika typerna av elektroder täcker alla olika typer av membran och referenssystem, från smutsavvisande PTFE-lödställen över högkänsliga keramikmembran till igensättningståliga öppningar.
Vi erbjuder redoxarmatur för alla applikationsområden: armatur för fast montage, neddoppningsarmatur, genomströmningsarmatur och infällbar armatur.
Automatiserade system för kalibrering, justering och rengöring säkerställer optimala prestanda för redoxsensorer och -transmittrar i kemiska processer.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .