Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Kompakta temperaturgivare

Kompakta temperaturgivare med integrerad transmitter: universella och ändamålsenliga instrument för industriella och hygieniska tillämpningar

Kompakta temperaturgivare för olika tillämpningar
7 Produkter
Sortera efter:
Filter

Kompakta temperaturgivare

Vår produktsökningsfunktion hjälper dig att hitta lämpliga mätenheter, programvaror eller systemkomponenter utifrån produktegenskaper. Applicator ger dig ett individuellt urval av produkter utifrån applikationernas parametrar.

About Kompakta temperaturgivare

Kompakta temperaturgivare kombinerar alla komponenter i en enda armatur som inte kan demonteras. Med en kompakt och lätt konstruktion, kostnadseffektivitet, optimalt platsutnyttjande, tillförlitlig drift samt enkel installation och driftsättning uppfyller de kraven inom modern processinstrumentering på bästa sätt. Med vårt optimerade sortiment erbjuder vi maximal mångsidighet för industriell eller hygienisk användning – från olika kommunikationssignaler till ett brett utbud av processanslutningar.

iTHERM CompactLine

iTHERM CompactLine-serien har utformats med omsorg för att undvika onödig komplexitet och uppnå ett balanserat förhållande mellan pris och prestanda. Instrumenten är mångsidiga och redo att användas. De är konstruerade för en rad olika tillämpningar inom läkemedelsindustri, dryck och livsmedel samt allmän processindustri. Integrering av högkvalitativ mätteknik som sensorer med snabb respons och överensstämmelse mellan sensor och transmitter säkerställer snabba svarstider och högsta noggrannhet.

Sortimentsbeskrivning

Vårt optimerade sortiment av små temperaturgivare innehåller:

  • Olika processanslutningar – gängande eller hygieniska
  • Olika RTD-sensorkonstruktioner – grundutförande eller mer avancerade
  • Temperaturgivare med dykficka – enkelt och säkert förfarande för byte/omkalibrering
  • Temperaturgivare utan dykficka – direktkontakt med mediet: snabbast svarstider och högsta noggrannhet
  • Temperaturgivare med eller utan transmitter
  • Temperaturgivare med eller utan display
  • Kommunikationssignaler – 4 till 20 mA, IO-Link
  • Hygieniska dykfickor – bland annat dykfickor av T- och knätyp

iTHERM TrustSens-teknik

Endress+Hauser har utvecklat världens första självkalibrerande temperatursensorteknik särskilt utformad för hygieniska tillämpningar som kräver strikt regelefterlevnad enligt FDA-föreskrifter och god tillverkningssed. Sensorenheten kombinerar en Pt100 resistanstemperaturdetektor av standardtyp med ett mycket exakt fixpunktsreferenselement som utnyttjar Curie-temperatureffekten för att generera en tillförlitlig kalibreringssignal. Den prisbelönta tekniken hjälper till att minimera risker och mätosäkerhet i viktiga tillämpningar.

Dykfickor av T- och knätyp

Endress+Hausers hygieniska dykfickor är konstruerade utan svetsfogar eller kopplingsledningar, vilket gör dem enkla att rengöra och perfekta för hygieniska och aseptiska tillämpningar. De svetsas på plats i processrören, kan inte demonteras och är frästa av ett enda stycke rostfritt stål. Även med mycket korta instickslängder är dessa dykfickor perfekta att använda i hygieniska eller aseptiska rör, kärl eller tankar.

Fördelar

  • Liten, kompakt konstruktion helt i rostfritt stål
  • Kostnadseffektiv
  • Extremt korta svarstider
  • Mycket exakt även med korta instickslängder
  • Enkel och snabb driftsättning
  • Optimerat sortiment: färre artiklar i lager
  • Hygienisk design av högsta kvalitet
  • Lämplig för alla tillämpningar