Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

TDLAS- och QF-analysatorer

Beprövad teknik för koncentrationsmätning i gas

Produktbild av en TDLAS-gasanalysator i ett hölje i ett oljeraffinaderi
7 Produkter
Filter X icon

TDLAS- och QF-analysatorer

Vår produktsökningsfunktion hjälper till att hitta rätt analysator för era gaskoncentrationsmätningsbehov.

Om TDLAS- och QF-analysatorer

TDLAS-analysatorer använder en teknik med laserabsorptionsspektroskopi för att på ett tillförlitligt sätt mäta koncentrationen av analyter (H2O, H2S, och CO2) i processgasflöden. På ett liknande sätt mäter dämpningsanalysatorer (QF) syrgas från spår- till procentnivå i gasflöden. Dessa optiska tekniker har revolutionerat online-gasanalys för kvalitets- och processtyrning samtidigt som det reducerar kostnader och maximerar processdrifttiden. Utforska vårt produktutbud nedan för att få reda på mer.

Dämpning: O2-mätning för gasapplikationer

Inget jämförbart system mäter syrgas i naturgas bättre eller snabbare än vår analysator OXY5500. Den är bevisat snabbare, noggrannare, stabilare, immun mot H2S och andra föroreningar och har ett väldigt lågt underhållsbehov.

TDLAS: Exakt och tillförlitlig gaskoncentrationsanalys

Vårt sortiment av TDLAS-analysatorer ger möjlighet till online mätning av H2O, H2S och CO2 i naturgasrör, naturgasbearbetning och LNG-anläggningar, raffinaderier och petrokemiska processer i realtid. Vår expertis inom detta område förstärks av vår omfattande portfolio av patent.

Absorptionsspektroskopi med avstämbara laserdioder (TDLAS)

Detektering och mätning av koncentrationen av analytmolekyler i processgasflöden är avgörande för att uppfylla kvalitetsstandarder och förhindra föroreningar. Vår TDLAS-design gör det möjligt att genomföra mätning helt utan kontakt mellan processgasprovet och de kritiska analysatorkomponenterna. Den beröringsfria mätningen skyddar analysatorn, ger snabba svar och tillförlitliga mätningar över långa tidsperioder och eliminerar behovet av omkalibrering och konstant underhåll.

Dämpning (QF)

Dämpning (QF) eller fluorescensutsläckningsteknik är en tillförlitlig metod för att mäta O2-nivåer i naturgas. Till skillnad från galvaniska celler som vanligtvis används för att spåra O2-mätning är QF i stort sett immunt mot höga nivåer av H2S, CO2 och H2O som finns i naturgas.

Fördelar

  • Inga störningar: Påverkas inte av H2S eller annat svavel
  • Resultat i realtid: Snabb och kontinuerlig mätning med enastående
    stabilitet över lång tid
  • Användarvänlig: Inga rörliga delar, enkel användning
  • Låga driftkostnader: Inga förbrukningskemikalier
  • Enastående mätteknik: Mätning av låg ppmv med hög precision