Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Nivåmätning med ultraljud

Kontinuerlig nivåmätning i vätskor och fasta material med ultraljudsnivågivare

Nivåmätning med ultraljud
13 Produkter
Sortera efter:
Filter

Nivåmätning med ultraljud

Vår produktsökningsfunktion hjälper dig att hitta passande mätenheter, programvara och systemkomponenter utifrån olika produktegenskaper. Applicator guidar dig genom ett individuellt produkturval utifrån ett antal applikationsparametrar.

Om nivåmätning med ultraljud

Nivåmätning med ultraljud med Prosonic-givare ger kontinuerlig, trådlös och underhållsfri nivåmätning av allt från fluider, massor, slam och pulver till grovkorniga bulkmaterial. Mätningen påverkas inte av dielektricitet, densitet eller luftfuktighet och inte heller av avlagringar, tack vare sensorernas självrengörande funktion. Se hela utbudet av Prosonic-enheter för nivåmätning med ultraljud. Klicka på knappen nedan.

Ultraljudsmetoden är en välbeprövad och kostnadseffektiv lösning för nivåmätning i vätskor och bulkmaterial. Instrumenten finns i både kompakt och separat version. Denna mätprincip karaktäriseras av enkel planering och montering, snabb och säker driftsättning, lång livslängd och minskade underhållskostnader. Typiska applikationer är slipande och aggressiva medier, även i tuffa omgivningsförhållanden.

Mätning med ultraljud: mätprincip

Prosonic baseras på löptidsprincipen. En sensor skickar ut ultraljudspulser, ytan på mediet reflekterar signalen och sensorn detekterar den igen. Löptiden för den reflekterade ultraljudssignalen står i direkt proportion till det avstånd som avverkats. Utifrån tankens utformning kan man sedan räkna ut nivån.

Fördelar

  • Trådlös, underhållsfri mätning
  • Mätningen påverkas inte av medieegenskaper som dk-värde eller densitet
  • Kalibrering utan påfyllning eller urladdning
  • Självrengöring med vibrerande sensormembran