Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Proline Prowirl F 200 Vortexmätare

Proline Prowirl F 200
Vortexmätare

Mångsidig flödesmätare för detektering av fuktig ånga, med förstklassig noggrannhet

7F2C
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information

En överblick över specifikationer

  • Max. measurement error

    Volume flow (liquid): ±0.75 %
    Volume flow (optional): ±0.65 %
    Volume flow (optional): ±0.65 %
    Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
    Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
    Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
    Mass flow (liquid): ±0.85%

  • Measuring range

    Liquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1300 ft³/min)
    depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
    Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16000 ft³/min)
    depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • Medium temperature range

    Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
    High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)

  • Max. process pressure

    PN 100, Class 600, 20K

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602
    DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602
    Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602

Applikationsområde

Prowirl F är den multivariabla flödesmätaren med inline-mätning av fuktig ånga. Kalibreringsalternativet PremiumCal garanterar utmärkt mätnoggrannhet och högsta tillgång till anläggningen vid låga flöden av gas, ånga och vätskor. Prowirl F 200 möjliggör kostnadseffektiv och sömlös integrering i befintlig infrastruktur med äkta loop-driven teknologi. Det ger högsta driftsäkerhet i farliga områden. Heartbeat Technology möjliggör högsta processäkerhet hela tiden.

  • Föredragen mätprincip för våt/mättad/överhettad ånga, gaser och vätskor (även kryogena)

  • Lämplig för en mängd olika applikationer, optimerad för ångapplikationer.

Enhetens egenskaper

  • Klarar fuktig ånga i rör med dimensionerna DN 25 till 300 (1 till 12 tum)

  • Flexibel placering av tryckgivaren

  • Industriell hävertdesign för tryckmätning

  • Displaymodul med dataöverföringsfunktion

  • Robust hus med dubbla fack

  • Säkra fabriker: godkännanden som är giltiga över hela världen (SIL, riskklassat område)

Fördelar

  • Pålitlig, säker mätteknik – i enlighet med internationell Vortex-standard ISO 12764

  • Bekväm kabeldragning – separat anslutningsfack, olika Ethernet-alternativ

  • Säker drift – du behöver inte öppna enheten

  • Integrerad verifiering – Heartbeat Technology

Videor

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentering med Heartbeat Technology

    Vill du öka anläggningens produktion och sänka kostnaderna? Vår smarta instrumenteringsportfölj med Heartbeat Technology ger djupgående inblick i enheterna för ökad kostnadseffektivitet och driftsäkerhet.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Extended urvalet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products