Hög produktivitet i kombination med sänkta drifts- och underhållskostnader – låter det som en bekant utmaning? Du vill uppfylla lagkraven samtidigt som produktkvalitet och säker drift garanteras? För att hjälpa dig i alla dessa situationer har vi utvecklat Heartbeat Technology. Med funktioner för diagnostik, verifiering och övervakning gör den vår smarta instrumentering ännu smartare då du får tillgång till tillförlitliga, djupgående inblickar i sensorer och processer.
Heartbeat Technology – smart instrumentering för optimerade och säkra processer
Heartbeat Technology för flödes-, nivå-, tryck- analys- och temperaturmätinstrument
Heartbeat Technology-verifikationsrapporter innehåller tydliga resultat baserat på ett certifierat och spårbart verifieringskoncept
Heartbeat Technology integrerat i en uppkopplad miljö förvandlar data till kunskap t.ex. med hjälp av Netilion IIoT-ekosystemet
Heartbeat Technology – smart instrumentering för optimerade och säkra processer
Heartbeat Technology för flödes-, nivå-, tryck- analys- och temperaturmätinstrument
Heartbeat Technology-verifikationsrapporter innehåller tydliga resultat baserat på ett certifierat och spårbart verifieringskoncept
Heartbeat Technology integrerat i en uppkopplad miljö förvandlar data till kunskap t.ex. med hjälp av Netilion IIoT-ekosystemet
Fördelar
- Ökad tillförlitlighet och säkerhet vid mätning Högsta möjliga tillförlitlighet för enhetens funktion under olika driftsförhållanden tack vare enastående diagnostikmöjligheter och utvecklingsmässig överensstämmelse med internationella standarder
- Ökad effektivitet och drifttid för anläggningen Effektiv drift tack vare snabba, tydliga och standardiserade diagnosmeddelanden enligt NAMUR NE 107, med lättfattliga rekommendationer om åtgärder (Heartbeat-diagnostik)
- Certifierad verifiering av mätinstrument Guidad procedur för in-situ och spårbar verifiering av mätinstrument enl. ISO 9001 med en enkel knapptryckning, utan att avbryta processen – med minimal ansträngning och utan att enheten demonteras (Heartbeat-verifiering)
- Ökad produktivitet med bibehållen överensstämmelse Koncept med verifiering bestyrkt av tredje part och automatiskt genererade verifikationsrapporter möjliggör optimering av kalibrering och proof test-cykler på ett sätt som uppfyller kraven (Heartbeat-verifiering)
- Förutseende och intelligenta mätningar precis när du behöver dem Möjlighet att övervaka förhållandena för processoptimering och snabbt förutseende av underhållsbehov (Heartbeat-övervakning)
Alla dessa fördelar och funktioner finns i hela vårt produktsortiment och ger lättfattliga inblickar i enheter och processer, t.ex. registrering av avlagringar, som möjliggör optimering av rengöringsintervall. När våra smarta instrument har anslutits till ditt styrsystem, hanteringssystem eller molnet kan ytterligare data smidigt läggas till. Heartbeat-verifiering kan också användas centralt för flera olika fältenheter – och mycket mer.
Om du vill veta mer om Heartbeat Technology är det bara att ta en titt på vår broschyr om Heartbeat Technology.
Heartbeat Technology-sortimentet omfattar en mängd olika enheter för analys och mätning av flöde, nivå, tryck och temperatur. Nedan visas ett urval av populära produkter.