Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Ambient temperature range+5 °C ... +35 °C Temperature change maximum ±10 °C/h With cooling device +5 °C ... +45 °C Temperature change ±10 °C/h maximum; other temperatures on request
Process temperature≤ +1,300 °C Depending on sampling probe
Measured variablesCH4, CO, CO2, H2, H2O, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2 Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request
Ambient temperature range+5 °C ... +45 °C
Hazardous area approvalsS715 Ex: ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 3G Ex nR [ib] IIC T6 Gc With intrinsically safe measured value outputs S720 Ex / S721 Ex: ATEX II 2G Ex db ia IIC T6 Gb Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb With intrinsically safe measured value outputs
Ambient temperature rangeIndoor: +5 °C ... +40 °C Can be expanded on the system side if necessary Indoor with cooling unit: +5 °C ... +50 °C Can be expanded on the system side if necessary Outdoor: –20 °C ... +50 °C Can be expanded on the system side if necessary
Processgas analysatorer
Vår produktsökningsfunktion hjälper dig att hitta passande mätenheter, programvara och systemkomponenter utifrån olika produktegenskaper.
Modern gasanalys och mätteknik kan hjälpa processindustrin att lösa flera viktiga utmaningar – bristen på resurser och ökade kostnader för energitransport ställer höga krav på effektivitet. Miljö och hållbarhet blir allt mer centralt i takt med att föreskrifter och lagar blir strängare världen över. På gott och ont skapar globaliseringen, tillsammans med den ökade konkurrensen från nya länder, förutsättningar för en global marknad med global konkurrens. Med våra välbeprövade lösningar och vår breda kompetens har vi kapacitet att hjälpa kunder och samarbetspartners med gemensamt utvecklade, skräddarsydda lösningar för ökad produktions- och processeffektivitet.
Vår långa erfarenhet av att planera, konstruera och driftsätta systemlösningar gör oss till en partner att lita på. Systemen för process-gasanalys (PGA) är modulärt konstruerade och anpassas efter ditt företags specifika önskemål. Du får även anpassad rådgivning och flexibel service projektet igenom – från planering till underhåll under hela lösningens livslängd. Det innebär effektivare schemaläggning, lägre kostnader och mindre risk.
In-situ-teknik: Lösningen för snabba och ofalsifierade mätresultat
Tack vare vår innovativa in-situ-mätteknik kan mätenheterna installeras i gasledningen och direkt vid mätpunkten. Denna enhetslösning kännetecknas framför allt av mycket korta svarstider och minimala underhållskrav. Mätningen sker genom hela det gasledande röret (Cross Duct-typ) eller i en längre mätväg med mätprobstyp. Det gör att in-situ-gasanalysatorer kan leverera mer representativa mätvärden än en extraktiv lösning.
Fördelar med in-situ-mätteknik:
Direkt och ofalsifierad mätning
Snabb mätning – nästan i realtid
Låga underhållskrav
Extraktiv teknik: Exakta mätresultat även under krävande förhållanden
Våra extraktiva gasanalysatorer kan användas i en rad olika applikationer. Ett partiellt gasflöde tas ut från den gasförande ledningen via valda mätprober, förbehandlas och förs sedan till analysatormodulen under konstanta förhållanden. Hela processen – från provtagning och förbehandling till analys – utformas optimalt för den specifika mätuppgiften. Flexibiliteten innebär att aggressiva, lättantändliga och giftiga gaser kan mätas – även under krävande processförhållanden som till exempel vid hög temperatur, högt tryck eller hög stoftkoncentration.
Fördelar med extraktiv gasanalys:
Stor flexibilitet
Mätning även under svåra processförhållanden
Mycket exakt mätning
Nedladdningsbara filer
Utforska ytterligare resurser
Emission monitoring solutions PDF, 4.5 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .