Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Netilion Water

Få en tydlig översikt över dina vatten- och avloppsprocesser. Netilion Water konsoliderar mätdata, möjliggör tidig upptäckt av avvikelser och minskar manuellt rapporteringsarbete för att stödja en stabil funktion i enlighet med gällande regelverk.

Processdata visas på en Field Xpert SMT50B-surfplatta i en industrilokal

Berätta så detaljerat som möjligt hur vi skulle kunna hjälpa dig. På så sätt får vi det bästa svaret.

Field Xpert SMT50B-surfplatta som visar applikationen Netilion Water i en vattenreningsmiljö ©Endress+Hauser
Field Xpert SMT50B-surfplatta som visar applikationen Netilion Water i en vattenreningsmiljö

Därför ska du välja Netilion Water

Smartare och säkrare vattenhantering

Vatten- och avloppsprocesser förlitar sig på tillförlitlig tillgång till kritiska processdata från utspridda enheter och anläggningar. Netilion Water tillhandahåller en strukturerad digital miljö som kopplar samman fältenheter, konsoliderar mätdata och förvandlar dem till användbara insikter.

Genom att göra relevant information tillgänglig och anpassa den till sammanhanget stöder den proaktiv operativ tillsyn och konsekvent regelefterlevnad.

Vattenflöde med synlig turbulens © Pexels
Vattenflöde med synlig turbulens

Applikationer över vattnets livscykel

Netilion Water strukturerar och konsoliderar relevanta mätdata i viktiga vatten- och avloppsvattenprocesser för att stöda datadrivna beslut inom verksamheten.

Vattenuttag

Övervaka uttagsvolymer, flöden och relevanta kvalitetsparametrar i utspridda vattenintagspunkter. En kontinuerlig gränsövervakning och centraliserad visualisering stöder regelefterlevnaden och gör att du snabbare kan identifiera oregelbundna mönster.

Vattendistribution

Konsolidera data för flöde, tryck och lagringsnivå i reservoarer och nätverkssektioner. Strukturerade instrumentpaneler och trendgrafik stöder systemstabilitet och snabbare rotorsaksanalys vid eventuella avvikelser.

Utsläpp av utjäst slam

Aggregerade utsläppsvolymer och analytiska parametrar såsom pH, konduktivitet eller turbiditet i en miljö. En konfigurerbar gränsövervakning stöder regelefterlevnaden och underlättar rapporteringen.

De största fördelarna för vatten- och avloppsvattenprocesser

Transparens i verksamheten

Transparens i verksamheten

Konsolidera relevanta mätdata i en strukturerad digital miljö och få insyn i enheter och processer.

Tidig upptäckt av avvikelser

Tidig upptäckt av avvikelser

Identifiera avvikelser baserat på kontinuerligt övervakade parametrar och konfigurerbara gränsvärden.

Mindre manuell ansträngning

Mindre manuell ansträngning

Underlätta dokumentation och rapportering med strukturerade och uppdaterade data som är granskningsklara och efterlever gällande regelverk.

Säkerhet ©Endress+Hauser

Bygger på en säker digital miljö

Säker design

Netilion Water har tagits fram och används inom Endress+Hausers säkerhetsramverk för digitala lösningar och uppfyller erkända industristandarder, inklusive:

• ISO/IEC 27001 – Ledningssystem för informationssäkerhet
• ISO/IEC 27017 – Informationssäkerhet för molntjänster
• IEC 62443-4-1 – IT-säkerhet i industriella automationssystem
• ISO 9001 – Kvalitetsstyrning

Detta ramverk stöder en säker molninfrastruktur, kontrollerad hantering av användaråtkomst och strukturerad, spårbar datahantering.

Relaterade produkter

/

Slutnoter

Berätta så detaljerat som möjligt hur vi skulle kunna hjälpa dig. På så sätt får vi det bästa svaret.

Är du redo att förbättra dina vattenprocesser?