En överblick över specifikationer
-
Measured variables
Volumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
-
Measuring Medium
Natural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
-
Nominal pipe size
3 ″ ... 56 ″
(DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
Applikationsområde
FLOWSIC600-XT finns i varianter med 4, 4+1, 4+4 och 8 strålgångar. Utöver kraven i OIML R 137 klass 1.0 uppfyller FLOWSIC600-XT kraven i klass 0.5 och AGA9 i sin helhet. FLOWSIC600-XT inkluderar i-diagnostics™ – en intelligent programdiagnosfunktion – och PowerIn Technology™ för kontinuerlig mätning i upp till tre veckor vid eventuella strömavbrott. För bästa möjliga mätnoggrannhet och långsiktig stabilitet.
Mätning av naturgas med custody transfer
Mätning av naturgas med upp till 30 % vätgas med custody transfer
Transport och lagring av gas
Applikationer onshore och offshore
Enhetens egenskaper:
Automatisk justering av tryck- och temperaturpåverkan
Finns för alla driftvillkor
PowerIn Technology™ för tillförlitlig backupdrift
Smart applikationsdiagnostik med i-diagnostics™
Mätkapacitet för upp till 30 % väte i naturgas
Fördelar
Låg risk för inexakta mätningar i varje applikation
Utmärkt tillförlitlighet och tillgång till mätdata
Rätt gasflödesmätare med ultraljud för varje applikation – utan kompromisser
Smidig enhetsintegrering – även i kompakta system
Snabb och enkel driftsättning och kontroller via FLOWgate™
Ekonomisk kvantifiering av vätgashalten i naturgas
Videor
-
FLOWSIC600-XT: Mätning av naturgas med custody transfer med intelligenta diagnosfunktioner
-
Standardprodukter
- Pålitliga, robusta och lätta att underhålla
Tekniska egenskaper
Enkelhet
-
Specialprodukter
- Designade för krävande applikationer
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Varierande
| FLEX urvalet | Tekniska egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental urvalet Möt dina grundläggande mätbehov |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean urvalet Hantera dina kärnprocesser med enkelhet |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended urvalet Optimera dina processer med innovativa teknologier |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert urvalet Hantera dina mest utmanande applikationer |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
Varierande |
-
Mätprincip
Ultrasonic transit time difference measurement
-
Measured variables
Volumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
-
Measuring Medium
Natural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
-
Repeatability
≤ 0.05 % of the measured value (typical)
-
Accuracy
4-path and 8-path version ≤ ± 0.5 % | (≤ ± 1%) Dry-calibrated
4-path and 8-path version ≤ ± 0.2 % | (≤ ± 0.5%) After flow calibration and alignment using constant factor. Without the calibration uncertainty of the test bench.
4-path and 8-path version ≤ ± 0.1 % | (≤ ± 0.2%) After flow calibration and alignment using polynomial or piecewise correction. Without the calibration uncertainty of the test bench. -
Medium temperature range
–46 °C ... +180 °C / -51 °F ... +356 °F
On request:–194 °C ... +280 °C / –381 °F ... +536 °F -
Operating pressure range
0 bar (g) ... 450 bar (g) 0 psi (g) ... 6527 psi (g)
-
Nominal pipe size
3 ″ ... 56 ″
(DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request -
Metrological approvals and certificates
OIML R 137-1&2:2012 (class 0.5)
OIML D 11:2013
ISO 17089-1
AGA-Report Nr. 9
MID: 2014/32/EU
PED: 2014/68/EU
ASME: B16.5, B16.47 A/B
ATEX: 2014/34/EU
EMC: 2014/30/EU
GOST 8.611-2013
GOST 8.733-2011
CPA: JJG1030-2007
PCEC: GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010, GB 3836.4-2010, GB/T 3836.22-2017 -
Hazardous area approvals
IECEx
Ex db ia op is [ia Ga] IIA/IIC T4 Gb
Ex db eb ia op is [ia Ga] IIA/IIC T4 Gb
Ex ia op is IIA/IIC T4 Ga
ATEX
II 2 (1) G Ex db ia op is [ia Ga] IIA/IIC T4 Gb
II 2 (1) G Ex db eb ia op is [ia Ga] IIA/IIC T4 Gb
II 1G Ex ia op is IIA/IIC T4 Ga
NEC/CEC (US/CA)
Explosion-proof / non-incendive:
CI I, Div. 1 Group D, T4 / Ex d ia [ia Ga] IIA T4 Gb / Cl I, Zone 1 AEx d ia op is [ia Ga] IIA T4 Gb
CI I, Div. 1 Groups B, C, D, T4 / Ex d ia [ia Ga] IIC T4 Gb / Cl I, Zone 1 AEx d ia op is [ia Ga] IICT4 Gb
Intrinsically safe:
CI I, Div. 1 Group D T4 / Ex ia IIA T4 Ga / Cl I, Zone 0, AEx ia op is IIA T4 Ga
CI I, Div. 1 Groups A, B, C, D, T4 / Ex ia IIC T4 Ga / Cl I, Zone 0, AEx ia op is IIC T4 Ga -
Digital Outputs
4 outputs: 2 x status, 2 x pulse:
≤ 30 V, 50 mA
Passive, electrically isolated, open collector or conforming to NAMUR (DIN EN 60947-5-6), fmax = 10 kHz(scalable) -
Digital communication
Modbus TCP
-
-
Användarinstruktion (BA)
FLOWgate™ – Software Manual
-
Användarinstruktion (BA)
Engelsk version - 03/2025New version available in EnglishThe FLOWgate™ software provides a user-friendly access to
measurement data, configuration, and diagnostic of the flow meter.
The software supports i-diagnostics™ features for FLOWSIC gas meters.EN SV 01/03/2025Språk:
Engelska
Version:
01/03/2025
Filstorlek:
1.6 MB
Filnamn:
8030458_AE00_OI_FLOWgate_en_V1-5_2025-03_EHS.pdf
-
-
-
Användarinstruktion (BA)
FLOWSIC600-XT
-
Användarinstruktion (BA)
Engelsk version - 10/2025New version available in EnglishUltrasonic Gas Flow Meter
EN SV 01/10/202501/08/202522/05/202501/01/2025Språk:
Engelska
Version:
01/10/2025
Filstorlek:
13.8 MB
Filnamn:
8029748_1TV6_OI_FLOWSIC600-XT_en_V2-9_2025-10_EHS.pdf
-
-
-
Användarinstruktion (BA)
FLPS Multibarrier
-
Användarinstruktion (BA)
Engelsk version - 03/2025New version available in EnglishMulti-channel power and input isolating amplifier
EN SV 01/03/2025Språk:
Engelska
Version:
01/03/2025
Filstorlek:
719.5 KB
Filnamn:
8029785_AE00_OI_FLPS_Multibarrier_en_V1-4_2025-03_EHS.pdf
-
-
-
Användarinstruktion (BA)
FLOWSIC600-XT Extraction Tool
-
Användarinstruktion (BA)
Engelsk version - 01/2025New version available in EnglishInstructions to explain the proper use of the
sensor extraction tool of the FLOWSIC600-XTSpråk:
Engelska
Version:
01/01/2025
Filstorlek:
1.5 MB
Filnamn:
8029772_AE00_OI_FLOWSIC600-XT_Extraction_Tool_en_V1-0_2023-05_EHS.pdf
-
-
-
Kortfattad instruktion (KA)
FLOWgate™ – Quickstart
-
Kortfattad instruktion (KA)
Engelsk version - 03/2025New version available in EnglishInstallation of FLOWgate™
Språk:
Engelska
Version:
01/03/2025
Filstorlek:
327.3 KB
Filnamn:
8030460_AE00_KA_FLOWgate_Installation_en_V1-4_2025-03_EHS.pdf
-
-
-
Ex-säkerhetsinstruktion (XA)
FLPS Multibarrier Safety Information
-
Ex-säkerhetsinstruktion (XA)
Engelsk version - 03/2025New version available in EnglishSummary of safety information and warning notices
Språk:
Engelska
Version:
01/03/2025
Filstorlek:
233.7 KB
Filnamn:
8030242_AE00_XA_FLPS_Multibarrier_en_V1-1_2025-03_EHS.pdf
-
-
-
Specialdokumentation (SD)
FLOWSIC600-XT – Interfaces: Encoder, Modbus
-
Specialdokumentation (SD)
Engelsk version - 01/2025New version available in EnglishThis document supplements and is to be used only in
combination with the Operating Instructions FLOWSIC600-XT.EN SV 01/01/2025Språk:
Engelska
Version:
01/01/2025
Filstorlek:
515.7 KB
Filnamn:
8029769_AE00_SD_FLOWSIC600-XT_Interfaces_en_V0-2_2016-10_EHS.pdf
-
-
-
Branschlösning (SO)
Solutions for the oil and gas industry
-
Branschlösning (SO)
Engelsk version - 01/2025New version available in EnglishEndress+Hauser offers the best solutions through a huge range of
products and systems to measure and perform even under the
most rigorous operating conditions.Språk:
Engelska
Version:
01/01/2025
Filstorlek:
3.3 MB
Filnamn:
8030418_SO_Ol_and_Gas_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Branschlösning (SO)
Solutions for gas-fired power plants
-
Branschlösning (SO)
Engelsk version - 01/2025New version available in EnglishWith our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to
combustion efficiency to emissions monitoring.Språk:
Engelska
Version:
01/01/2025
Filstorlek:
4.2 MB
Filnamn:
8030417_SO_Power_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Branschlösning (SO)
Solutions for chemicals, petrochemicals and refineries
-
Branschlösning (SO)
Engelsk version - 01/2025New version available in EnglishEndress+Hauser offers a broad product portfolio of continuous gas analyzers using state-of-the-art technologies.
Språk:
Engelska
Version:
01/01/2025
Filstorlek:
3.1 MB
Filnamn:
8030415_CPR_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
Välj från de föreslagna alternativen
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the individuella konfiguratorn för att fortsätta.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Letar du efter fler tillval? Använd den individuella konfiguratorn för att fortsätta.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-ritningar CAD-ritningar
- CAD-ritningar
-
Pris per del
-
<%range%><%price%>
-
- Valbara tillägg