Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Product picture loop-powered indicator RIA15

RIA15 process indicator

Loop-powered Ex ia process indicator as field or control panel device for 4 to 20 mA signals or HART®protocol

RIA15
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information
5 års garanti

Utformad för förtroende

Våra instrument i Fundamental Selection-serien har en förlängd 5-årig garanti – vilket är ett tydligt bevis på vårt förtroende för deras långsiktiga tillförlitlighet och prestanda.

Om ett garantiärende skulle uppstå kan du räkna med en snabb ersättningsprocess och minimalt administrativt arbete – vilket bör ge dig sinnesro när det är som viktigast, och hjälper dig att hålla verksamheten igång.

Garantivillkor gäller

Den förlängda garantin omfattas av särskilda villkor. För fullständig information, se de lokalt tillämpade Allmänna Villkoren (GTC) på respektive lands sida på vår webbplats.

En överblick över specifikationer

  • Input

    1 x analogue 4...20 mA/HART®

  • Output

    Not defined

  • Display

    LCD 17 mm (0.67")
    5-digit
    7-segment bargraph
    Plain text display for unit/TAG
    Activatable backlight

  • Power Supply

    Loop powered

Applikationsområde

The process indicator is available with 4 to 20 mA or with HART® protocol. In the HART® version up to 4 measured values of one sensor can be indicated in alternation. For this the indicator can be set as primary or secondary HART® master and actively inquire the values from the sensor. The small voltage drop of < 1V (< 1.9 V with HART®) is a huge advantage especially in Ex-applications, where in most cases only a reduced voltage is available.

  • Display of 4 to 20 mA measured values or HART® process variables in all industries

  • Panel-mount housing or field housing as local display

  • Scalable display value

  • With the "Level" or "Analysis" options, basic settings can be made on selected sensors and available measured values and units can be preset quickly and easily.

Fördelar

  • Display of 4 to 20 mA measured values or optionally up to four of a sensor's HART® process variables in all industries; Use as primary or secondary HART® master

  • 5-digit measured value display with 17 mm (0.67") character height with dimension and bargraph; backlight can be activated

  • Panel-mount housing (IP65) or field housing (IP66; Ex approval) as local display; Minimal installation depth

  • No external power supply required; Voltage drop ≤1 V (HART® ≤1.9 V)

  • Easy 3-key operation for configuring the device

  • International approvals; marine approval

  • SIL interference freeness acc. to EN 60508

Videor

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande