Pumpövervakning med EdP-transmittrar
En elektronisk differenstrycktransmitter kan förbättra effektiviteten hos pumpsystem
Endress+Hauser FMD71 EdP differenstrycktransmitter monterad mittemot en pump.
Företag ådrar sig tusentals, om inte miljontals dollar i underhållskostnader för att hålla sina pumpsystem vid god hälsa. Prediktivt underhåll är ett av de bästa sätten att skära ner på kostnader för pumpdriften. En effektiv teknik för prediktivt underhåll är att använda en elektronisk differenstrycktransmitter, inte bara för att övervaka momentan pumpprestanda, utan även för att identifiera problem som är relaterade till pumpens tillstånd och effektivitet.
Övervaka differentialtryck
Alla pumpar presterar som bäst när de är vid, eller mycket nära, sin bästa effektivitetspunkt (BEP) på sin pumpkurva. BEP definieras av tillverkaren på pumpkurvan och är vanligtvis 70–85 % av tryckhöjden mot stängd ventil eller det maximala differentialtrycket mellan insug och utsläpp. Att få pumpen att köra vid BEP är den allra viktigaste aspekten för att förlänga pumpens livslängd och skära ner på tid och kostnader för underhåll. Hämta denna vitbok för att läsa om potentiell räntabilitet!
Kontakta oss
Är du intresserad av vårt erbjudande? Vill du diskutera din ansökan?