Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Deltapilot FMB51 - Hydrostatic level measurement

Hydrostatic
Level measurement
Deltapilot FMB51

Pressure sensor with the Contite measuring cell for hydrostatic level measurement

FMB51
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information

En överblick över specifikationer

  • Accuracy

    Standard 0.2%
    Optional 0.1%

  • Process temperature

    -10°C...85°C
    (14°F…212°F)

  • Pressure measuring range

    100 mbar...10 bar
    (1.5 psi...150 psi)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    40 bar (600 psi)

  • Main wetted parts

    Alloy C
    316L
    optional coating AuPt

  • Max. measurement distance

    100m (328ft) H2O

  • Material process membrane

    316L, AlloyC
    Gold-Rhodium

  • Measuring cell

    100 mbar...10 bar
    (1.5 psi...150 psi)

Applikationsområde

The Deltapilot FMB51 is a rod version with a fixed process connection. This device with the Contite measuring cell and is typically used in the environmental industry. It is made for level measurement in liquid and paste-like media in open or closed containers and is unaffected by possible foam formation. For use in SIL2 safety systems.

For level measurement.

  • Process connections: Threads and flanges

  • Temperature: -10 to +85°C (14°F…185° F)

  • Measuring range: 0.1 to 10bar / 100m H2O (1.5 to 150psi / 300ft H2O)

  • Accuracy: ±0.2%, ±0.1% (option)

  • International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, drinking water approval

Fördelar

  • Hermetically sealed Contite measuring cell with condensate-resistance, high reference accuracy: ±0.2%, optionally ±0.1% and minimum temperature effects

  • Modular concept for easy replacement of display or electronics

  • Seamless and independent system integration (HART/PA/FF)

  • Easy and safe menu-guided operation: On-site via display module, via 4 to 20mA with HART, via PROFIBUS PA, via FOUNDATION Fieldbus

  • International usage thanks to a wide range of approvals

Videor

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande