Processindustrins nya behov
Industriellt Ethernet är svaret på frågan ”Hur kan vi uppnå tillförlitlig uppkoppling?”. Ethernet-APL och Single Pair Ethernet möjliggör sömlös datakommunikation, även i de mest utmanande miljöer, vilket stärker driftsäkerheten. Genom att använda industriellt Ethernet får du åtkomst till realtidsdata och kan dessutom förbättra systemkompatibiliteten. Fram tills nu har många processanläggningar haft svårt att uppfylla standarder för processvärden och tillgångsdata. Därför är öppen, digital kommunikation avgörande, särskilt med tanke på att tillgångsdata som firmware, konfigurationsfiler och diagnostik är det som styr verksamhetens skalbarhet. Smarta Ethernet-enheter, drivna av protokoll som PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP och Ethernet-APL, möjliggör sömlös kommunikation, vilket gör automationen effektivare och mer skalbar. När industrin rör sig mot digitalisering lägger Ethernet-baserade nätverk grunden för en smartare, mer uppkopplad och framtidssäker verksamhet.
Framväxten av Ethernet-baserade kommunikationsprotokoll
För inte så länge sedan började Ethernet få uppmärksamhet för sin potential som ett fysiskt lager för integrering på fältnivå i industriella tillämpningar. Ethernet är den moderna konnektivitetens ryggrad och möjliggör dataöverföring med hög hastighet och låg latens, sömlös systemintegrering samt tillförlitlig fjärråtkomst med låg felmarginal – allt detta avgörande för dagens smarta tillverkningsmiljöer.
Inom livsmedels- och dryckesindustrin är det vanligt att använda Ethernet-baserade protokoll. Dessa protokoll bidrar till att upprätthålla en jämn produktkvalitet genom att möjliggöra exakt kontroll över produktionsprocesserna. Även den kemiska industrin nyttjar Ethernet-baserade protokoll. De underlättar integreringen av komplex kemisk bearbetningsutrustning, vilket säkerställer noggrann dataöverföring och -styrning. Inom läkemedelsindustrin används Ethernet-baserade protokoll för att hantera sofistikerad laboratorieutrustning och automatiserade system. Dessa protokoll möjliggör sömlös kommunikation mellan olika enheter och säkerställer att experiment och processer utförs med hög precision och tillförlitlighet. PROFINETs realtidsfunktioner är särskilt värdefulla för tillämpningar som kräver strikt styrning och övervakning.
Förutom prestanda och kompatibilitet gynnar Ethernet-baserad kommunikation även kostnadseffektivitet genom att sänka kraven på kabeldragning, minimera arbetsinsatsen samt optimera resursförbrukningen. Den spelar en nyckelroll i att förbättra säkerhet och garantera regelefterlevnad samt tillhandahåller realtidsövervakning av farliga miljöer och automation av säkerhetsprotokoll. Dessa funktioner skyddar inte bara personalen och utrustningen, utan gynnar även efterlevnad av branschstandarder tack vare noggrann dataspårning och -rapportering.
Ethernet-APL: Stärker konnektiviteten och effektiviteten
Vill du kombinera Ethernets hastighet med dina specifika behov inom processautomation? Ethernet-APL (Advanced Physical Layer) är svaret som ger snabb och säker dataöverföring även i farliga industriella miljöer. Ethernet-APL tar digitaliseringen ett steg längre och främjar heltäckande konnektivitet genom hela processanläggningens livscykel.
Under lång tid har den industriella infrastrukturen saknat standardisering. Enligt 2024 Industrial Network Report som tagits fram av Cisco nämner 37 % av industriföretagen detta som ett av de största problemen. Det är en av flera anledningar till att de ledande standardorganen har arbetat tillsammans med stora industripartner som Endress+Hauser för att ta fram ett avancerat fysiskt lager för Ethernet som uppfyller kraven från processindustrin. Ethernet-APL har utformats för att vara öppet, framtidssäkert och redo för sakernas internet för industrin (IIoT). I samma studie uppgav 63 % av respondenterna att de har ökat sina utgifter för infrastruktur och 28 % har redan nu satsat på Ethernet för att framtidssäkra sin verksamhet.
Först förnyades den analoga kommunikationen genom fältbuss-tekniken. Nu är vi på väg mot nästa nivå av industriell kommunikation. Med sin hastighet, robusthet och kompatibilitet har Ethernet-APL inte längre de tidigare begränsningarna utan erbjuder en helt ny approach till fältkonnektivitet. Ethernet-APL är fullt ut kompatibel med ledande protokoll som PROFINET och EtherNet/IP. Det är framtidssäkrat och driver utvecklingen av industriell automation i olika sektorer. Till exempel:
Upptäck hur Ethernet-APL förbättrar effektiviteten, säkerheten och datahanteringen
Ethernet-APL ger utökade funktioner jämfört med vanligt Ethernet i syfte att uppfylla de höga kraven inom processindustrin, exempelvis långa kabellängder, enkel installation och egensäker konstruktion för explosionsfarliga områden.
IO-Link: Förnyar enhetskonnektiviteten
Det standardiserade kommunikationsprotokollet förbättrar konnektiviteten genom att erbjuda sömlös kompatibilitet, parameterinställning offline och realtidsdiagnostik. IO-Link möjliggör fjärrkonfigurering och -övervakning av enheter, vilket gör verksamheten mer flexibel och minskar behovet av manuella justeringar.
IO-Links förmåga att kunna integreras med olika fältbussystem gör den dessutom perfekt för att uppgradera befintliga installationer med moderna automationstekniker, i synnerhet när processmiljöerna och instrumentkraven är relativt simpla. Som ett kompletterande alternativ till Ethernet-baserade strukturer är IO-Link ett perfekt val för mätpunkter som kan beskrivas som mindre kritiska.
Hur IO-Link kan användas i olika industrier
Upptäck fördelarna med IO-Link för industriell automation
Under en anläggnings eller mätskidds livscykel måste utrustningen uppfylla tuffa krav: enkel installation, effektiv drift och smart optimering. Digitalisering genom IO-Link ger utmärkta lösningar för alla dessa utmaningar. Har du mätenheter från flera olika leverantörer på din anläggning? IO-Link fungerar med olika varumärken, vilket garanterar tillförlitlig kommunikation mellan sensorer och ställdon.
Förlita dig på vår support för validering och driftsättning av dina digitala nätverk
Oavsett om en kund upprättar en ny anläggning eller anpassar nätverket på en befintlig är det avgörande att se över alternativen för digital kommunikation och fatta ett välgrundat beslut. Med vår expertkunskap inom utformning och driftsättning av digitala nätverk kan vi stötta dig genom den här processen. Vi erbjuder en tjänst för validering och driftsättning av nätverkstopologier som säkerställer att våra kunder implementerar den bästa möjliga tekniken för just sina användningsfall.
Läs mer om hur vår tjänst för rådgivning och driftsättning kan hjälpa dig genom att ladda ner vår tillämpningsrelaterade kommentar.