Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

IO-Link är ett kommunikationsprotokoll med öppen källkod som ger digital tvåvägsanslutning mellan fältenheter (som mätenheter, brytare och ställdon) och industriella styrsystem (som PLC). Det är konstruerat med en punkt-till-punkt-arkitektur, där en IO-Link-server styr kommunikationen med flera IO-Link-enheter. IO‑Link omvandlar vanliga sensorer till smarta datapunkter, som ger översikt i realtid och styrning utan extra komplexitet. Genom standardiserad diagnostik och extern konfigurering hjälper IO‑Link dig att hålla enkla mätscenarier stabila och förutsägbara.

Fördelar med IO-Link-teknik

  • Enkel enhetskommunikation: Perfekt för sensorer (mätenheter och brytare) och ställdon för kompakta applikationer (t.ex. temperatur-, tryck-, flödes- eller nivåmätning).
  • Kostnadseffektivitet: Budgetvänligt alternativ för enkla applikationer som kräver flera fältenheter.
  • Smidig integrering: Enkel att installera och integrera i befintliga automationssystem utan större omkonfigureringar.
  • Diagnostik och parameterinställning: Extern konfigurering, diagnostik och övervakning minskar antalet manuella ingrepp, minimerar driftstopp och underlättar förebyggande underhåll.
  • Förutse problem: Få åtkomst till enhetsdata och diagnostik i realtid för att upptäcka oegentligheter innan de blir till problem, vilket stöder en proaktiv underhållskultur. 
  • Enkel och segmenterad: IO‑Link håller anslutningen enkel och lokaliserad, vilket gör det enklare att utforma zonbaserad segmentering som minskar risker. 
Buteljfyllningsprocess i dryckesproduktion ©Endress+Hauser

Buteljfyllningsprocess i dryckesproduktion.

Applikationsexempel: livsmedel

Gör fyllningsprocesser mindre komplexa

Förkorta tiden till marknaden och optimera produktionsarbetsflöden genom att utnyttja IO-Links standardiserade kommunikation. Garantera efterlevnad av föreskrifter för livsmedelssäkerhet och -kvalitet genom sömlös åtkomst till all relevant dokumentation och certifiering via IO-Link-anslutna enheter.

  • Enhetlig anläggningsstyrning genom IO-Links automatiska enhetsidentifiering och parameterinställning som ger en sann ”plug and produce”-funktion.
  • Förenklad integrering och snabb driftsättning tack vare Endress+Hausers stödpaket för IO-Link-integrering.
Vattendistributionsprocess på anläggning för biologiska läkemedel ©Endress+Hauser

Vattendistributionsprocess på anläggning för biologiska läkemedel.

Applikationsexempel: läkemedelsindustri

Kontrollera kritiska parametrar för vattenrening och -distribution

Farmaceutiskt vatten är en kritisk tillgång vid läkemedelstillverkning och kräver strikt kvalitetssäkring och regelefterlevnad. IO-Link-ansluten instrumentering säkerställer kontinuerlig övervakning och styrning av kritiska processparametrar över hela vattensystemet – från behandling och rening till distribution och tappningspunkt. Vår IO-Link-kompatibla portfölj har stöd för datainsamling i realtid och sömlös integrering, oavsett anläggningens storlek.

  • Standardiserad och effektiv drift med ett skalbart utbud av IO-Link-kompatibla instrument för process- och kvalitetsstyrning.
  • Uppfyller i alla avseenden ASME BPE, ISPE-riktlinjer och globala farmakopéer.
  • Förenklad digital integrering via Endress+Hausers stödpaket för IO-Link-integrering, industriellt Ethernet och molnförberedd anslutning.
  • Möjlighet till prediktiva, datadrivna kalibreringsstrategier som minimerar driftstopp och optimerar underhållsintervall.

Få ut mesta möjliga av IO-Link i din bransch

IO-Link-tekniken är redan väldigt populär inom fabriksautomation. Läs mer om specifika användningsfall inom processindustrin – särskilt relevant för OEM-kunder och deras slutanvändare – i våra vitböcker.

Livsmedels- och dryckesproduktion

Livsmedel

I den här vitboken förklarar vi hur ni kan använda IO-Link i era livsmedelsprocesser, som pastörisering, bryggning eller emballering.

Anläggning för vattenrening

Vatten, avlopp och avfall

I den här vitboken förklarar vi hur ni kan använda IO-Link i era vatten- eller avloppsvattenprocesser, som avloppsvattenrening eller produktion av rent dricksvatten.

IO-Link-enheter från Endress+Hauser

Läs mer om våra nyckelprodukter med IO-Link-teknik eller ladda ner broschyren för att se det fullständiga sortimentet.

/

Varför välja IO-Link-teknik från Endress+Hauser?

Genom att välja IO-Link-teknik från Endress+Hauser är ni garanterade enheter med enastående kvalitet för processautomation, med en prestandanivå som utmärker sig bland IO-Link-enheter. Vår teknik har hög kompatibilitet med IO-Link-servrar och konfigureringsprogram från tredje part, tack vare den djupgående implementeringen av den senaste Smart Sensor Profile-specifikationen. Dessutom erbjuder vi integrering av andra lokala systemkomponenter på begäran.

När ni väljer Endress+Hauser kan ni dra nytta av ett brett tjänsteutbud genom enheternas hela livscykel, med samma högkvalitativa support som vi erbjuder för våra premiumprodukter. Våra enheter erbjuder snabb och enkel integrering i ledande processtyrsystem och har ett komplett funktionsblockbibliotek för Siemens TIA Portal samt ett omfattande tilläggsinstruktionsbibliotek för Rockwell Plant PAx. Mer information om integrering för Siemens och Rockwell Automation finns här

Kombinationen av Endress+Hausers IO-Link-enheter för enkla mätpunkter med Ethernet-baserade Endress+Hauser-instrument för kritiska mätpunkter inom processautomation utgör en utmärkt grund för att kunna maximera digitaliseringsnyttan.

Typiskt industriellt Ethernet-nätverk med IO-Link ©Endress+Hauser

Endress+Hauser har omsorgsfullt valt ut det bästa sortimentet med IO-Link-, PROFINET- och EtherNet/IP-enheter.

Förbättra IO-Link med avancerade protokoll

Även om IO-Link är utmärkt för effektiv, digital tvåvägskommunikation för fältenheter är det viktigt att känna till att IO-Link är optimerad för enklare mätscenarier och fabriksautomation, där diskreta sensorer och grundläggande datainmatning räcker. För applikationer med stor brandbredd, i realtid eller som är mer komplexa kan det hända att IO-Link inte uppfyller alla krav och därför måste integreras med andra protokoll. Denna hybridstrategi gör det möjligt för tillverkare att dra nytta av IO-Links enkelhet och kostnadseffektivitet för enklare sensorer, medan mer kraftfulla protokoll används för komplexa enheter och styrsystem.

Typiska situationer:

Viktiga strategier för integrering:

Vill du veta mer?

Våra rådgivare har svar på alla dina frågor.

Slutnoter

Du kanske också är intresserad av…