En överblick över specifikationer
-
Accuracy
+/-1 mm (0.04 in)
-
Process temperature
-40 to +150 °C
(-40 to +302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1 to +20 bar
(-14.5 to +290 psi) -
Max. measurement distance
15 m (49 ft)
-
Main wetted parts
PEEK
PTFE
316L (for threaded connections)
Applikationsområde
Micropilot FMR43 är en fristrålande radarsensor för kontinuerlig, beröringsfri nivåmätning, och en del av Compact Line. Den här produktserien är speciellt utformad för hygieniska applikationer och kombinerar kompakt design med fulla prestanda. Enheten säkerställer tillförlitlig mätning även vid processförhållanden som är turbulenta eller snabbt förändras. Utöver den välbeprövade 80 GHz-tekniken, säkerställer ett tillval med 180 GHz-frekvens att enheten kan användas även i väldigt små processtankar.
Micropilot FMR43 är till för fristrålande applikationer upp till 15 m (49 fot) och erbjuder ett ytterligare sensortillval på 180 GHz för små kärl.
Micropilot FMR43 är lämplig för många olika hygieniska applikationer:
Blandningsapplikationer av viskös media med låg konduktivitet
Fyllningsapplikationer av viskös media
Förvaring av vätskor med låg konduktivitet
Nivåmätning i tankar med varierande mediadensitet
Fördelar
Mycket lätt att använda tack vare enkel installation och användning med guider
Förbättrad process- och produktsäkerhet genom konfigureringsintegritet – en kontrollsumma (CRC-algoritm) säkerställer att säkerhetsrelevanta parametrar förblir oförändrade
Ökad produktivitet tack vare spårbar och dokumenterad verifiering on-demand inklusive radarns noggrannhet utan processavbrott med Heartbeat Technology
Dokumenterad regelefterlevnad genom certifierad hygienisk design samt välbeprövad materialöverensstämmelse och spårbarhet
Flexibel storlek – installation i trånga utrymmen tack vare den kompakta sensorkonstruktionen och små processanslutningar samt användning i stora tankar och silor
Videor
-
Standardprodukter
- Pålitliga, robusta och lätta att underhålla
Tekniska egenskaper
Enkelhet
-
Specialprodukter
- Designade för krävande applikationer
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Varierande
| FLEX urvalet | Tekniska egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental urvalet Möt dina grundläggande mätbehov |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean urvalet Hantera dina kärnprocesser med enkelhet |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended urvalet Optimera dina processer med innovativa teknologier |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert urvalet Hantera dina mest utmanande applikationer |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
Varierande |
-
-
Användarinstruktion (BA)
BA Micropilot FMR43 HART
Engelsk version - 05/2025
Free-space radar
EN SV 16/05/2025Språk:
Engelska
Version:
16/05/2025
Filstorlek:
1.2 MB
Filnamn:
BA02310FEN_0425-00.pdf
-
-
-
Explosionsskydd
Product family: Micropilot
Engelsk version - 05/2025
Product root: FMR43- Region: Canada Approval agency: CSA Protection: Ex i Zone 0, Ex i Zone 2, Ex i Zone 20, Ex i Zone 22, IS Cl. I Div. 1, IS Cl. I Div. 2, IS Cl. II Div. 1, IS Cl. III Div. 1
Språk:
Engelska
Version:
21/05/2025
Filstorlek:
416.4 KB
Filnamn:
COFC_80191563_EN.pdf
-
-
-
Teknisk information (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN SV 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Språk:
Engelska
Version:
01/06/2026
Filstorlek:
2 MB
Filnamn:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Teknisk information (TI)
TI Micropilot FMR43 IO-Link
Free-space radar
EN SV 15/05/202414/05/2024Språk:
Engelska
Version:
15/05/2024
Filstorlek:
1.4 MB
Filnamn:
TI01729FEN_0424-00.pdf
-
-
-
Teknisk information (TI)
TI Micropilot FMR43 HART
Free-space radar
EN SV 15/05/202414/05/2024Språk:
Engelska
Version:
15/05/2024
Filstorlek:
1.4 MB
Filnamn:
TI01728FEN_0424-00.pdf
-
-
-
Användarinstruktion (BA)
BA Micropilot FMR43 HART
Free-space radar
EN SV 16/05/2025Språk:
Engelska
Version:
16/05/2025
Filstorlek:
1.2 MB
Filnamn:
BA02310FEN_0425-00.pdf
-
-
-
Användarinstruktion (BA)
BA Micropilot FMR43 IO-Link
Free-space radar
EN SV 16/05/2025Språk:
Engelska
Version:
16/05/2025
Filstorlek:
1.2 MB
Filnamn:
BA02312FEN_0425-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Micropilot FMR43 HART
Free-space radar
EN SV 15/05/2024Språk:
Engelska
Version:
15/05/2024
Filstorlek:
1.3 MB
Filnamn:
GP01225FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Micropilot FMR43 IO-Link
Free space radar
Språk:
Engelska
Version:
21/05/2024
Filstorlek:
1.2 MB
Filnamn:
GP01226FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Kortfattad instruktion (KA)
KA Micropilot FMR43 HART
Fristrålande radar
EN SV 19/05/202515/05/2024Språk:
Svenska
Version:
19/05/2025
Filstorlek:
778.8 KB
Filnamn:
KA01693FSV_0225-00.pdf
-
-
-
Kortfattad instruktion (KA)
KA Micropilot FMR43 IO-Link
Fristrålande radar
EN SV 19/05/202515/05/2024Språk:
Svenska
Version:
19/05/2025
Filstorlek:
800.9 KB
Filnamn:
KA01694FSV_0225-00.pdf
-
-
-
Installationsanvisningar (EA)
EA Safety instructions for spare parts
Level and Pressure
EN SV 31/01/202604/09/2012Språk:
Engelska
Version:
31/01/2026
Filstorlek:
385.8 KB
Filnamn:
EA01062FEN_0226-00.pdf
-