Digitalisering väcker många förväntningar inom industrin. Leverantörer av digitala tjänster och plattformar tenderar att sälja in sitt erbjudande som en helhetslösning som passar alla. Verkligheten är dock mer komplex än så, och i egenskap av betrodd partner vet Endress+Hauser att alla kunder har olika behov. För en viss anläggning kan digitalisering innebära digital åtkomst till kalibreringsrapporter. För en annan kan det innebära styrning av omgivningsförhållanden via molnanslutna sensorer. För att du ska kunna hitta den tekniska grunden för just din digitaliseringsresa erbjuder vi en tjänst för validering och driftsättning av digitala nätverk.
Fördelar
- Tidsbesparingar: Kortare driftsättnings- och uppstartsfaser tack vare tydliga integreringsförfaranden och en snabbare optimeringsprocess genom fler resurser, där bland annat installationskvalificering (IQ) och driftskvalificering (OQ) kan ingå
- Välbeprövade nätverk: Tillförlitliga lösningar, välbeprövade i fält, för integrering av instrument genom en detaljerad nätverksdesign som garanterar kabelanslutna och trådlösa nätverks täckning vid industriella tillämpningar
- Valideringstjänst: Industri- och digitaliseringsexperter med erfarenhet inom rådgivning analyserar systemet, vilket ger dem oberoende och fullständig överblick över nätverkets topologi så att de kan hjälpa dig att genomföra din övergripande valideringsplan
- Öppen arkitektur – IIoT: Parallell anslutning till automationspyramiden, påverkar inte anläggningens befintliga infrastruktur för styrning
- Uppdaterad, tillförlitlig och framtidssäker: Få åtkomst till dokumentation och tillförlitlig anläggningsinformation i en sammanslagen vy och dra nytta av en framtidssäker och skalbar nätverksdesign
- Åtkomst till kritiska data för bättre beslutsfattande: Processvärden och sekundära data integreras sömlöst i ledande affärssystem, vilket gör det möjligt att fatta välgrundade beslut som ökar produktiviteten och hållbarheten

Installation av en ny anläggning
När man bygger en ny anläggning är besluten kring nätverkstopologi av största vikt. Analoga komponenter kanske fortfarande används på äldre anläggningar, men de kommer snart att komma till korta när det gäller att uppfylla nya krav på dataöverföring. För att uppnå tillräcklig hastighet och volym för en bredare användning av fältdata krävs digital kommunikationsteknik. När det gäller utformning av topologi berättar våra kunder ofta att systemintegratörer inte alltid tänker på att lösningar kan behöva vara flexibla inför framtiden, utan föreslår lösningar med lägre kompatibilitet. Vi förstår att det är en utmanande uppgift att utforma det fullständiga fältnätverket för anläggningshanteringen – särskilt när det är brist på erfaren personal. Med Endress+Hauser som rådgivande partner kan du vara trygg i att vi validerar nätverksdesignen utifrån välbeprövade koncept, och om det önskas kan vi tillhandahålla driftsättningstjänster och stöd för installationskvalificering (IQ) och driftskvalificering (OQ). Vi har djupgående kunskap om kommunikation och komponentkompatibilitet inom industrin som gör att du kan undvika framtida begränsningar och som stärker din övergripande valideringsplan redan från början.

Förbättra installationen på en befintlig anläggning
För en anläggning i drift kan det bli nödvändigt att komplettera nätverkstopologin i efterhand och eftermontera ett nytt kommunikationslager, helt eller delvis. Kanske det behöver läggas till nya sektorer eller skiddar. Eller så kräver målet att reducera underhållsarbetet lösningar för prediktivt underhåll eller för att övervaka tillgångarnas skick. Ett annat behov vi ofta hör våra kunder prata om är enkel åtkomst till kalibreringsprotokoll, konfigureringsrapporter och andra dokument. Detta bidrar till att effektivisera arbetsflöden, underlättar driftsättning av nya komponenter i tid och upprätthåller kvalitetsnivåerna med exakt klassificering av kritikaliteter. På anläggningar med externt placerade enheter kan det även finnas krav på att installera en trådlös anslutning. Det finns även många andra användningsfall som motiverar en utökning av nätverksdesignen. Endress+Hauser kan ge dig råd i valet av de mest lämpade tekniska lösningarna för att uppnå en kompatibel installation, kort driftsättningsperiod och smart, framtidssäker infrastruktur. Våra valideringstjänster kan även inkludera platsacceptanstest (SAT) och prestandakvalificering (PQ) – allt för att säkerställa att dina uppgraderingar uppfyller operativa mål och lagstadgade krav.
Vilka tjänster erbjuder vi?
Startpunkten för varje kundprojekt är utformningen av anläggningen och inledande dokument, såsom driftsättningsrapporten, som finns tillgänglig på en central plattform. Dokumenten organiseras digitalt och hanteras som en ”digital tvilling” under hela livscykeln. Optimal prestanda kan säkerställas genom kontinuerlig övervakning av systemets status. Diagnostisering av utrustningens skick och felsökning kan förlänga anläggningens livslängd betydligt. Fjärrövervakning av enheter och processer, exempelvis genom sömlös integrering via API, möjliggör datadrivet beslutsfattande som optimerar effektivitet och kvalitet i produktionen. Dessutom kan tjänster som professionell rådgivning och utbildning för anläggningspersonal erbjudas under alla faser av ett kundprojekt, inbegripet utarbetande av valideringsprotokoll och stöd för IQ/OQ/PQ-dokumentation.
Vanliga komponenter