Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Lösningar för att optimera rening av kväveoxid i industriella rökgaser

Snabb och tillförlitlig mätning för att optimera processer och säkerställa överensstämmelse med föreskrifter för utsläppsgränser

Snabb mätning för att optimera processer och uppfylla utsläppskrav

bilden visar ett exempel på en tillgänglig lösning

Energiintensiva processer kräver hög användning av fossila bränslen, vilket leder till stora utsläpp av kväveoxid. För att uppfylla lokala föreskrifter reduceras ofta halten kväveoxid i ett DeNOx-system med hjälp av ammoniak. Utmaningen hos den här snabba processen är att införa rätt mängd ammoniak för att reducera kväveoxiden till en miniminivå, och samtidigt förhindra utsläpp från överflödigt ammoniak. In-situ-analysatorlösningar från Endress+Hauser passar perfekt för att övervaka kväveoxid och oreagerad ammoniak på grund av en för stor mängd ammoniak i den dynamiska processen. 

Översikt över lösningar:

Tillgängligt för:
Gruvdrift, mineraler och metaller
Kemi
Kraft och energi
Olja och gas/skeppsbyggnad
Vatten, avlopp och avfall

Maskinvara och programvara:

  • GM32 in-situ-gasanalysator för kväxeoxid vid reaktorns inlopp och utlopp
  • GM700 in-situ-gasanalysator för ammoniak vid reaktorns utlopp
  • Version för korskoppling eller mätsond finns tillgängligt
  • Effektiv och kostnadseffektiv integrering till kompletta system 
  • Automatisk självövervakning för minimala underhållskostnader och långa intervaller utan underhåll
  • (DAHS) för kontinuerlig insamling, utvärdering, förvaring, visualisering och överföring av emissionsdata för modern utsläppshantering
  • Tillståndsövervakning och övervakningstjänster som en digital lösning för kontinuerlig övervakning av enhetens och anläggningens status samt av själva applikationen

Servicetjänster:

  • Modulära servicekontrakt – flexibla efter varje behov
  • Lokal fältservice
  • Systemengineering, tekniska konsulttjänster och planering
  • Projektledning
  • Fabriksacceptanstest (FAT)
  • Platsacceptanstest (SAT)
  • Start och driftsättning
  • Utbildning av erfarna serviceingenjörer
  • Felsökning och reparation
  • Fjärrsupport vid behov

Noggrann mätning säkerställer optimerad användning av tillsatser (ammoniak) och överensstämmelse med föreskrifter om utsläppsgränser

Ett DeNOx-system (SCR, SNCR) omvandlar kväveoxid, som är en giftig gas, till kvävgas och vatten. Båda är ofarliga för människor och andra arter. Ammoniak eller en lösning av karbamid i vatten tillsätts efter förbränningen och omvandlas antingen i närvaro av en katalysator (SCR) eller i avsaknaden av en katalysator (SNCR). Oxiden reagerar med ammoniaken och bildar kvävgas eller vatten.

Det är därför viktigt att bestämma halten kväveoxid vid DeNOx-reaktorns inlopp och utlopp (SCR, SNCR). Dessutom är det viktigt att upptäcka utsläpp av ammoniak vid reaktorns utlopp för att uppfylla de ökade kraven avseende ammoniakutsläpp (på grund av för mycket ammoniak vid reaktorns inlopp).

Endress+Hauser tillhandahåller tillförlitliga lösningar som hjälper till att maximera enhetens funktion och tillgänglighet. In-situ-mättekniken har flera fördelar: Ingen transport till analysatorn behövs, vilket minskar analystiden. Inga provhanteringssystem behövs, vilket minskar systemkostnader och underhållskrav. Högre noggrannhet och bättre processtyrning när kondens av ammoniak undviks.

Snabb och tillförlitlig mätteknik

In-situ-mätning innebär mätning direkt i processen, som leder till snabb mätning, minskade systemkostnader och högre noggrannhet

Skräddarsydd efter dina krav

Processapplikationer kräver anpassade lösningar för gasanalysatorer. Endress+Hauser erbjuder anpassade lösningar utformade för olika mätkomponenter

Ökad tillgänglighet genom realtidsövervakning och prediktivt underhåll

Digitala tjänster övervakar alla anslutna enheter i realtid och detekterar förändringar hos sensorn och anläggningen tidigt så att fel kan identifieras tidigare eller helt förhindras

Vi finns där för dig överallt

I många år har vi stöttat dina mätsystem och anläggningar med tjänster för hela livscykeln, från planering och driftsättning till drift, uppgraderingar och byten

Sortimenthöjdpunkter

/

Är du intresserad av våra lösningar? Våra konsulter kan svara på alla dina frågor.

Slutnoter