Effektiv och tillförlitlig vattenkvalitetsövervakning med SWAS
Skydda dina vatten-/ångkretsar genom att minska risken för pannsten och korrosion
Vattenkvalitetsövervakning i kraftverk är en viktig åtgärd för att upprätthålla effektiviteten under drift och minimera driftstopp som orsakas av korrosion och läckage. Risken för korrosion och pannsten ökar för metallytor som har konstakt kontakt med vatten och ånga. Med rätt instrumentering för vattenkvalitetsmätning och -analys kan den risken minskas och dyra reparationer undvikas.
Hur vi kan hjälpa till
Genom att ange alla nödvändiga mätsignaler för processtyrning erbjuder Endress+Hausers analyssystem för ånga och vatten (SWAS) en standardiserad lösning för praktisk provtagning och analys av vatten i kraftverk för att minska driftstopp och öka verkets effektivitet. Eftersom det är modulärt, skalbart, lätt att eftermontera och dessutom kan användas med digital Memosens-teknik för t.ex. enkel kalibrering, ger SWAS tillförlitliga mätningar, användarvänligt underhåll och minskade driftstopp.
En transmitter för alla parametrar med SWAS Compact och Liquiline-styrenheter med fler kanaler
Förebyggande underhåll med beräkning av återstående katjonkapacitet
Lättanvänd även för den med begränsad teknisk kompetens
Applications
Förhindra korrosion i systemet med pH-övervakning
pH-värdet i matarvattnet har en direkt inverkan på korrosionsnivåerna i ångvattenkretsen och pH-värdet kan variera beroende på platsen i själva kretsen. För att förhindra korrosion måste anläggningsoperatörer noggrant övervaka pH-värden och utföra förbehandling enligt ett av två lägen beroende på den installerade utrustningen. Antingen universellt eller något mer alkaliskt.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder unika sensorer och transmittrar för pH-mätning av högsta kvalitet på flera punkter i ångvattenkretsen.
Övervaka pH-nivåer tillförlitligt även i mycket alkaliska medium eller explosionsfarliga områden med vår glaselektrod Orbisint CPS11D som använder Memosens-teknik
Saltring (tillval) för applikationer med låg konduktivitet i avjoniserat vatten, som matarvatten
Kiseldioxid kan bilda avlagringar på alla ytor som kommer i kontakt med ånga. Det leder till att ett kompakt lager bildas på turbinbladen och orsakar friktion och blockeringar. Att avlägsna kiseldioxidavlagringar med kemikalier eller mekaniska processer kan kosta dig värdefull tid och onödiga utgifter.
Vår fackkunskap inom branschen
Analysatorer från Endress+Hauser övervakar kontinuerligt kiseldioxidhalten vid flera punkter i ångvattenkretsen.
Förhindra korrosion genom övervakning av löst syre (DO)
Syre kan orsaka korrosionsskador på komponenterna i ångvattencykeln och får endast förekomma i spårmängder (miljarddelar). Under alkaliska förhållanden behövs mekanisk avluftning och kemiska rengöringstillsatser för att avlägsna det lösta syret (DO) och för att minimera korrosion.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers Memosens-teknik för syresensorer i kombination med vår Liquiline-transmitter för tillförlitlig kalibrering i laboratorier, enkelt underhåll och minimala driftstopp på mätpunkten.
Öka processäkerheten och mätpunktens tillgänglighet
Minimera driftstopp i processen vid sensorbyten med automatisk sensorigenkänning
Förhindra pannsten genom detektering av konduktivitetsvariationer
Upplösta material i ångvattencykeln kan orsaka pannsten på utrustningen och tekniska fel. Konduktiviteten hos rent vatten är nästan noll och även små mängder salt kan ge en mycket stor ökning av korrosion. Därför är konduktivitetsparametern en användbar indikator för upplösta material och föroreningar som orsakas av t.ex. kylvatten och luftläckage, samt risken för pannsten.
Vår fackkunskap inom branschen
Kompakta eller panelmonterade, Endress+Hausers sortiment av Liquiline-transmittrar med flera parametrar använder digital Memosens-sensorteknologi för att detektera upplösta material på flera punkter i cykeln.
Snabb och enkel driftsättning och utökning
Upplev fördelarna med standardiserad och intuitiv drift
Smarta analyslösningar för att förhindra korrosion och pannsten
Fördelar
Vi tror på smart instrumentering som besparar dig dyra reparationer och onödiga driftstopp. SWAS-panelerna är designade med den bästa instrumenteringen för att skydda dina ångvattenkretsar konstant. Alla paneler är lätta att installera, driftsätta och använda och kan kombineras efter behov och önskemål tack vare modulkonstruktionen.
50 %
ökad processdrifttid tack vare digitala Memosens-instrument på panelerna
3 250 dollar
i ytterligare besparingar var 26:e minut i ett typiskt verk med 500 MW, kombinerad cykel och konduktivitetsanalysatorer för avgasning
50 %
sparad tid vid integrering av SWAS-paneler i processtyrsystemet tack vare Liquiline-transmittrar
Högeffektiva ångturbiner i kraftverk utsätts för korrosion, erosion och problem med avlagringar. Minimera skador från avlagringar på turbinerna med vår tillförlitliga lösning för övervakning av silikat.
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Effektivitet
Optimerad nivåmätning i vatten-/ångkretsen
Det behövs bara en liten mängd ånga för att transportera mycket energi; och en liten mängd vatten för att skada turbinen. Lär er mer om hur ni kan optimera livscykelkostnaderna för er vatten-/ångkrets.
Vi är övertygade om att vi kan hjälpa dig att nå dina verksamhetsmål under vattnets hela livscykel genom att kombinera en innovativ portfölj av mätinstrument, experttjänster och branschexpertis.
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gör din hantering av gas, vatten och el effektivare, säkrare och pålitligare. Låt Endress+Hauser hjälpa dig att förbättra dina ångdrivna energisystem och behandlingen av industriellt bruksvatten. Läs mer om vad vi erbjuder här.
Gruvdrift, mineraler och metaller: Utvinning för en hållbar framtid
Gruvdrift, mineraler och metaller: Utvinning för en hållbar framtid
I en värld av lägre kvalitet, bristande fackkunskaper och utmanande utvinning hjälper vi er att nå era mål: sänkta produktionskostnader, säkra anläggningar samt högre regelefterlevnad och ansvarstagande.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .