Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Waterpilot FMX21 - Hydrostatic level measurement

Hydrostatic
Level measurement
Waterpilot FMX21

Reliable and robust level probe with ceramic measuring cell and HART

FMX21
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information
5 års garanti

Utformad för förtroende

Våra instrument i Fundamental Selection-serien har en förlängd 5-årig garanti – vilket är ett tydligt bevis på vårt förtroende för deras långsiktiga tillförlitlighet och prestanda.

Om ett garantiärende skulle uppstå kan du räkna med en snabb ersättningsprocess och minimalt administrativt arbete – vilket bör ge dig sinnesro när det är som viktigast, och hjälper dig att hålla verksamheten igång.

Garantivillkor gäller

Den förlängda garantin omfattas av särskilda villkor. För fullständig information, se de lokalt tillämpade Allmänna Villkoren (GTC) på respektive lands sida på vår webbplats.

En överblick över specifikationer

  • Accuracy

    0.2%
    0.1% (optional)

  • Process temperature

    -10°C...70°C
    (14°F...158°F)
    Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C
    (32°F...122°F)

  • Pressure measuring range

    100 mbar...20 bar
    (1.5 psi...300 psi)

  • Main wetted parts

    Diameter 22 mm and 42 mm: Seal, 316L, Ceramic
    Diameter 29 mm: Seal, PPS, Polyolefin, Ceramic
    Extension cable: PE, PUR, FEP

  • Max. measurement distance

    200 m H2O
    (656 ft H2O)

  • Measuring cell

    100mbar...20bar
    (1.5psi...300psi)

Applikationsområde

The Waterpilot FMX21 transmitter with capacitive, oil-free ceramic measuring cell is typically used in the process and environmental applications for hydrostatic level measurement. With HART output, the measuring ranges can be freely adjusted and a density-compensated level measurement can be activated. It is certified for drinking water and offers integrated temperature measurement. Versions for applications in wastewaters and sludges or usage in salt water are also available.

Three different versions for drinking water, wastewater and sewage, saltwater.

  • Process connections: Suspension clamp, cable gland

  • Temperature: –10 to +70°C (14 to 158°F)

  • Measuring range: 0 to 20bar / 200m H20 (0 to 300psi / 600ft H2O)

  • Accuracy: ±0.2%, "Platinum" ±0.1%

  • International explosion protection certificates, marine approvals, drinking water approval

Fördelar

  • Robust overload-resistant high purity ceramic sensor (99.9% Al2O3)

  • Flexible scaling of 4 to 20mA with superimposed HART 6.0 output

  • Highest level accuracy using temperature compensated density correction

  • Simultaneous measurement of level and temperature with optionally integrated Pt100 temperature sensor

  • Extensive range of accessories provides complete measuring point solutions

  • Climate proofed sensor thanks to completely potted electronics and 2-filter pressure compensation system

  • Small outer diameter of 22mm (0.87") version suitable for drinking water applications and for use in bore holes and wells with small diameters

Videor

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Föregångare

  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande