Våra instrument i Fundamental Selection-serien har en förlängd 5-årig garanti – vilket är ett tydligt bevis på vårt förtroende för deras långsiktiga tillförlitlighet och prestanda.
Om ett garantiärende skulle uppstå kan du räkna med en snabb ersättningsprocess och minimalt administrativt arbete – vilket bör ge dig sinnesro när det är som viktigast, och hjälper dig att hålla verksamheten igång.
Garantivillkor gäller
Den förlängda garantin omfattas av särskilda villkor. För fullständig information, se de lokalt tillämpade Allmänna Villkoren (GTC) på respektive lands sida på vår webbplats.
iTHERM ModuLine TM101 is a modular metric RTD or TC thermometer with direct contact (without thermowell). With best price-performance ratio it is suitable for basic measurement tasks in non-hazardous areas across all industries.
For universal use across all industries: Ideal for standard applications and use in non-hazardous areas.
iTEMP temperature transmitter with widely used communication protocols (4–20 mA, HART, IO-Link).
Fördelar
Modular configuration for all applications: A wide selection of components, all combined under a single order code.
Excellent price-performance ratio: Purpose-built, reliable temperature measurement with basic features.
Snabb, beröringsfri temperaturmätning utan att ta bort isolering för kalibrering: iTHERM SurfaceLine TM611 minskar antalet driftstopp, förbättrar säkerheten och ger exakta resultat även i explosionsfarliga områden.
Torishima utformar och tillverkar stora kylvattensystem för kunder i Mellanöstern och förlitar sig på instrumentering från Endress+Hauser för produkternas kvalitet och prestanda.
Ensure data center uptime and reduce energy costs by using precise temperature devices with robust 3- or 4-wire RTDs and smart temperature transmitters in liquid cooling applications.
Endress+Hauser’s iTHERM SurfaceLine TM611 non-invasive temperature measurement performs comparably to traditional industrial thermometers with an elegant mechanical innovation
Explore iTHERM ModuLine industrial thermometers and thermowells. Learn more about the technical differences between the different models and discover included Endress+Hauser innovations.
iTHERM ModuLine ger full flexibilitet för industriell temperaturmätning. De modulära, industriella temperaturgivarna kan konfigureras individuellt för att uppfylla dina processkrav.
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .