En överblick över specifikationer
-
Measured variables
Visibility (K-value), CO, NO, NO2
-
Measuring range
Visibility (K-value): 0 ... 15 km⁻¹
CO: 0 ... 300 ppm
NO: 0 ... 100 ppm
NO2: 0 ... 5 ppm -
Conformities
ASTRA "Guideline - Ventilation of Road Tunnels" (2008)
RABT 2006
RVS 09.02.22
Applikationsområde
Tunnelsensorn VISIC100SF är en allt i ett-lösning för mätning av sikt samt CO-, NO- och NO2-koncentrationer. VISIC100SF är enkel att montera, använda och underhålla. Ingen inriktning och ingen inställning av parametrar krävs. Eftersom VISIC100SF har kapslingsklass IP6K9K tål den såväl de tuffa omgivningsförhållandena inuti tunneln som tunneltvätt. Under designfasen lades extra stor vikt vid att säkerställa tillförlitlig drift och långa underhållsintervall.
Ventilationsstyrning i tunnlar
Mätning av sikten när tunnelinfarten är insvept i dimma
Alla platser där luftkvaliteten behöver mätas och förbättras
Enhetens egenskaper:
Siktmätning enligt ljusspridningsprincipen
Mätning av CO- och NO-koncentrationer enligt EN 50545
Programvara utvecklad i enlighet med EN 61508 (SIL1)
Kapslingsklass IP6K9K tack vare robust hus i rostfritt stål
Dimkompensering med hjälp av integrerad uppvärmning (tillval)
Fördelar
En sensor för tre mätämnen
Hög tillförlitlighet och driftsäkerhet
Inga skyddsåtgärder behövs vid tvätt av tunneln
Flexibla anslutningsmöjligheter, enkel att utöka och integrera i befintliga nätverk
Siktmätningen kan enkelt verifieras med ett kontrollverktyg
Liten arbetsinsats tack vare enkel montering och snabb driftsättning
-
Standardprodukter
- Pålitliga, robusta och lätta att underhålla
Tekniska egenskaper
Enkelhet
-
Specialprodukter
- Designade för krävande applikationer
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Varierande
| FLEX urvalet | Tekniska egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental urvalet Möt dina grundläggande mätbehov |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean urvalet Hantera dina kärnprocesser med enkelhet |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended urvalet Optimera dina processer med innovativa teknologier |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert urvalet Hantera dina mest utmanande applikationer |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
Varierande |
-
-
Användarinstruktion (BA)
VISIC100SF
Tunnel Air Quality Sensors
EN SV 01/01/2025Språk:
Engelska
Version:
01/01/2025
Filstorlek:
5.4 MB
Filnamn:
8030047_194V_OI_VISIC100SF_en_V4-0_2022-09_EHS.pdf
-
-
-
Användarinstruktion (BA)
VISIC100SF Gas Adjustment Kit
for adjustment of CO, NO and NO2 gas sensors of the VISIC100SF.
EN SV 01/01/2025Språk:
Engelska
Version:
01/01/2025
Filstorlek:
2 MB
Filnamn:
8030049_AE00_OI_VISIC100SF_Gasjustierkit_en_V1-0_2022-10_EHS.pdf
-
-
-
Ex-säkerhetsinstruktion (XA)
Safety Information
for non-Ex analyzer devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)Språk:
Engelska
Version:
01/01/2025
Filstorlek:
2.4 MB
Filnamn:
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
-
-
-
Specialdokumentation (SD)
VICOTEC320, VICOTEC410, VICOTEC450 and VISIC100SF
Adaptation of measured visibility values in tunnels with LED lighting
(multi-lingual, also in DE, ES, FR, IT, PT, RU, ZH)Språk:
Engelska
Version:
01/01/2025
Filstorlek:
947.2 KB
Filnamn:
8030741_AE00_SD_Visibility_Measurement_ml_V1-1_2019-01_EHS.pdf
-
-
-
Kompetensbroschyr (CP)
交通用センサ 道路およびトンネルの安全ソリューション
道路およびトンネルのセンサに関する概要パンフレットであり、過
去60年間の開発の経緯、トンネルの前方および内部での主な用途、
そして測定装置の一覧が紹介されています。Språk:
Japanska
Version:
09/10/2025
Filstorlek:
5.1 MB
Filnamn:
CP01598CJA_0125_Traffic_Sensors_LowRes.pdf
-
-
-
Kompetensbroschyr (CP)
Solutions for traffic and tunnel safety
An overview brochure about traffic and tunnel sensor, their
development during the last 60 years, the main applications in front
and within a tunnel as well as the measuring devices at a glanceSpråk:
Engelska
Version:
01/04/2026
Filstorlek:
8.1 MB
Filnamn:
8029977_CP_Traffic_Sensors_en_V2-1_2026.04_EHS.pdf
-
-
-
Kompetensbroschyr (CP)
Emission Monitoring Solutions
Broad portfolio and long-standing experience
Språk:
Engelska
Version:
21/05/2026
Filstorlek:
4.9 MB
Filnamn:
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-3_2026.05_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Kompetensbroschyr (CP)
Soluzioni per il monitoraggio delle emissioni
Soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni
Ampio portfolio e vasta esperienzaSpråk:
Italienska
Version:
27/05/2025
Filstorlek:
4.5 MB
Filnamn:
CP01596C16IT01.25-00.pdf
-
-
-
Kompetensbroschyr (CP)
Lösungen zur Emissionsüberwachung
Breites Portfolio und langjährige
Erfahrung in Gasanalyse und
DurchflussmessungSpråk:
Tyska
Version:
25/03/2026
Filstorlek:
4.8 MB
Filnamn:
CP01596C_Loesungen zur Emissionsueberwachung_web.pdf
-
-
-
Kompetensbroschyr (CP)
Verkehrssensoren
Lösungen für die Verkehrs-
und TunnelsicherheitSpråk:
Tyska
Version:
25/03/2026
Filstorlek:
3.8 MB
Filnamn:
CP01598C_Verkehrssensoren_web_01-25.pdf
-