Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Bioprocessing Raman spectroscopy calibration and verification kit for the Raman flow assembly

Raman calibration and verification kits

Everything needed to calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process scalability

KRCAL
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information

Den här produkten är inte tillgänglig i denna region.

Kontakta din Endress+Hauser-säljpartner för ytterligare frågor.

En överblick över specifikationer

  • Spectral intensity reference

    Calibration Reference Standard

  • Spectral intensity calibration range

    CRS-785: 790.7 to 1074.5 nm

Applikationsområde

Raman calibration and verification kits have everything needed to standardize your Raman bioprocess system for lab-to-process scalability. Kits are available for our multi optic (and single-use optic) systems, Raman flow assembly, and Rxn-46 probe, with others to come. Requiring no external power, these tools boost efficiency and reduce downtime via easy field deployment. These kits can be used without affecting sterilization in benchtop or single-use bioreactors or fermenters.

  • Cell culture: glucose, lactate, glutamine, amino acids, cell density, titer and more

  • Fermentation: glycerol, methanol, ethanol, sorbitol, biomass  and more

  • Downstream: aggregation, protein crystallization, formula stability, product CQA, protein concentration, buffer excipients

  • Midstream: analyte monitoring in permeate

Fördelar

  • Uses modular hardware to simplify Raman analyzer standardization and verification, contained in a convenient, all-in-one kit

  • Facilitates easy calibration transfer of chemometric models for smooth lab-to-process scalability

  • Offers flexibility to calibrate anytime without impacting your process, which simplifies redundancy and mitigates risk

  • Enables quick instrument calibration and verification, reducing down time

  • Requires no external power for easier deployment in the field

  • Ramanspektroskopi – avancerad optisk analysteknik

    Förbättra anläggningssäkerheten, säkerställ produktkvaliteten och optimera driften. Ramanspektroskopi mäter sammansättningen och molekylstrukturen i dina prover från labb till process i realtid.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande