En överblick över specifikationer
-
Max. measurement error
Volume flow (liquid): ±0.75 %
Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
Mass flow (liquid): ±0.85% -
Measuring range
Liquid: 0.2 to 540 m³/h (0.15 to 320 ft³/min)
depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Steam, gas: 1.5 to 7260 m³/h (0.9 to 4270 ft³/min)
depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Medium temperature range
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F) -
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4408 (CF3M)
DSC sensor: 1.4404/F316/F316L
Process connection: 1.4404/F316/F316L
Applikationsområde
Prowirl R är konstruerad för låga flöden och är därmed en särskilt pålitlig lösning för energihantering. Dessutom erbjuder kalibreringsalternativet PremiumCal utmärkt mätnoggrannhet för maximal tillgång till anläggningen. Prowirl R 200 möjliggör kostnadseffektiv och smidig integrering i befintlig infrastruktur med äkta loop-driven teknologi. Det ger högsta driftsäkerhet i farliga områden. Heartbeat Technology möjliggör processäkerhet hela tiden.
Föredragen mätprincip för våt/mättad/överhettad ånga, gaser och vätskor (även kryogena)
Avsedd för applikationer med väldigt lågt eller reducerat flöde.
Enhetens egenskaper
Integrerad diameterreducering med 1 eller 2 linjestorlekar
Nominell diameter (sammankopplat rör) upp till DN 250 (10 tum)
Flexibel placering av tryckgivaren
Displaymodul med dataöverföringsfunktion
Robust hus med dubbla fack
Säkra fabriker: godkännanden som är giltiga över hela världen (SIL, riskklassat område)
Fördelar
Enkel energihantering – integrerad temperatur- och tryckmätning för ånga och gaser
Sparar tid och kostnader – inga rörmodifieringar krävs för reducering av linjestorlek
Samma noggrannhet ner till Re 10 000 – den mest linjära vortexmätaren
Långvarig stabilitet – robust kapacitiv givare vars mätvärden inte försämras med tiden
Smidig enhetsanslutning – separat anslutningsutrymme, flera utgångsalternativ inklusive Ethernet
Säker drift – du behöver inte öppna enheten
Integrerad verifiering – Heartbeat Technology
Videor
-
Uppackning och driftsättning av flödesmätaren Proline Prowirl 200 vortex med integrerad temperatur- och tryckmätning
-
Vortexmätprincipen
-
HistoROM datalagringskoncept
-
Den här filmen visar att Prowirl 200 är den mest robusta vortexflödesmätaren i världen, också under extrema processförhållanden.
Föregångare
-
Standardprodukter
- Pålitliga, robusta och lätta att underhålla
Tekniska egenskaper
Enkelhet
-
Specialprodukter
- Designade för krävande applikationer
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Varierande
| FLEX urvalet | Tekniska egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental urvalet Möt dina grundläggande mätbehov |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean urvalet Hantera dina kärnprocesser med enkelhet |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended urvalet Optimera dina processer med innovativa teknologier |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert urvalet Hantera dina mest utmanande applikationer |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
Varierande |
-
Mätprincip
Vortex
-
Product headline
Flowmeter with best-in-class accuracy despite pipe reduction.
Easy energy management – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases.
Dedicated to applications with very low flow or reduced flow. -
Sensor features
Cost and time savings – no pipework modifications needed for line size reduction. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor. Integrated diameter reduction by 1 or 2 line sizes. Nominal diameter (mating pipe) up to DN 250 (10").
-
Transmitter features
Cost and time savings – no pipework modifications needed for line size reduction. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor.
Integrated diameter reduction by 1 or 2 line sizes. Nominal diameter (mating pipe) up to DN 250 (10"). Flexible positioning of pressure cell. -
Nominal diameter range
DN 25 to 250 (1 to 10")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4408 (CF3M)
DSC sensor: 1.4404/F316/F316L
Process connection: 1.4404/F316/F316L -
Measured variables
Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature
-
Max. measurement error
Volume flow (liquid): ±0.75 %
Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
Mass flow (liquid): ±0.85% -
Measuring range
Liquid: 0.2 to 540 m³/h (0.15 to 320 ft³/min)
depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Steam, gas: 1.5 to 7260 m³/h (0.9 to 4270 ft³/min)
depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
-
Medium temperature range
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F) -
Ambient temperature range
Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)
Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F)
Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F)
Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F) -
Sensor housing material
Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated; 1.4408 (CF3M)
-
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4404 (316L)
-
Degree of protection
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure
Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure -
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Outputs
4‐20 mA HART (passive)
4‐20 mA (passive)
Pulse/frequency/switch output (passive) -
Inputs
4‐20 mA (passive)
-
Digital communication
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, PROFINET over Ethernet-APL, Modbus TCP over Ethernet-APL
-
Power supply
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output)
DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input)
DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-tick, EAC
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Marine approvals and certificates
ABS, LR, BV, DNV, CCS
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI (on request); welding test acc. to ISO 15614‐1, similar to ASME IX (on request)
-
Mätprincip
Vortex
-
Product headline
Flowmeter with best-in-class accuracy despite pipe reduction.
Easy energy management – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases.
Dedicated to applications with very low flow or reduced flow. -
Sensor features
Cost and time savings – no pipework modifications needed for line size reduction. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor. Integrated diameter reduction by 1 or 2 line sizes. Nominal diameter (mating pipe) up to DN 250 (10").
-
Transmitter features
Cost and time savings – no pipework modifications needed for line size reduction. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor.
Integrated diameter reduction by 1 or 2 line sizes. Nominal diameter (mating pipe) up to DN 250 (10"). Flexible positioning of pressure cell. -
Nominal diameter range
DN 25 to 250 (1 to 10")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4408 (CF3M)
DSC sensor: 1.4404/F316/F316L
Process connection: 1.4404/F316/F316L -
Measured variables
Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature
-
Max. measurement error
Volume flow (liquid): ±0.75 %
Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
Mass flow (liquid): ±0.85% -
Measuring range
Liquid: 0.2 to 540 m³/h (0.15 to 320 ft³/min)
depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Steam, gas: 1.5 to 7260 m³/h (0.9 to 4270 ft³/min)
depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
-
Medium temperature range
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F) -
Ambient temperature range
Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)
Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F)
Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F)
Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F) -
Sensor housing material
Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated; 1.4408 (CF3M)
-
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4404 (316L)
-
Degree of protection
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure
Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure -
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Outputs
4‐20 mA HART (passive)
4‐20 mA (passive)
Pulse/frequency/switch output (passive) -
Inputs
4‐20 mA (passive)
-
Digital communication
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, PROFINET over Ethernet-APL, Modbus TCP over Ethernet-APL
-
Power supply
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output)
DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input)
DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-tick, EAC
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Marine approvals and certificates
ABS, LR, BV, DNV, CCS
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI (on request); welding test acc. to ISO 15614‐1, similar to ASME IX (on request)
-
Mätprincip
Vortex
-
Product headline
Flowmeter with best-in-class accuracy despite pipe reduction.
Easy energy management – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases.
Dedicated to applications with very low flow or reduced flow. -
Sensor features
Cost and time savings – no pipework modifications needed for line size reduction. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor. Integrated diameter reduction by 1 or 2 line sizes. Nominal diameter (mating pipe) up to DN 250 (10").
-
Transmitter features
Cost and time savings – no pipework modifications needed for line size reduction. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor.
Integrated diameter reduction by 1 or 2 line sizes. Nominal diameter (mating pipe) up to DN 250 (10"). Flexible positioning of pressure cell. -
Nominal diameter range
DN 25 to 250 (1 to 10")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4408 (CF3M)
DSC sensor: 1.4404/F316/F316L
Process connection: 1.4404/F316/F316L -
Measured variables
Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature
-
Max. measurement error
Volume flow (liquid): ±0.75 %
Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
Mass flow (liquid): ±0.85% -
Measuring range
Liquid: 0.2 to 540 m³/h (0.15 to 320 ft³/min)
depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Steam, gas: 1.5 to 7260 m³/h (0.9 to 4270 ft³/min)
depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
-
Medium temperature range
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F) -
Ambient temperature range
Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)
Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F)
Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F)
Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F) -
Sensor housing material
Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated; 1.4408 (CF3M)
-
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4404 (316L)
-
Degree of protection
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure
Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure -
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Outputs
4‐20 mA HART (passive)
4‐20 mA (passive)
Pulse/frequency/switch output (passive) -
Inputs
4‐20 mA (passive)
-
Digital communication
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, PROFINET over Ethernet-APL, Modbus TCP over Ethernet-APL
-
Power supply
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output)
DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input)
DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-tick, EAC
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Marine approvals and certificates
ABS, LR, BV, DNV, CCS
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI (on request); welding test acc. to ISO 15614‐1, similar to ASME IX (on request)
-
-
Teknisk information (TI)
TI Proline Prowirl R 200
Engelsk version - 11/2025
New version available in English
Vortex flowmeter
EN SV 11/11/202506/05/202524/08/202321/06/202001/07/2019Språk:
Engelska
Version:
11/11/2025
Filstorlek:
4.9 MB
Filnamn:
TI01335DEN_0625-00.pdf
-
-
-
Teknisk information (TI)
TI Proline Prowirl R 200
-
Teknisk information (TI)
Engelsk version - 11/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
EN SV 11/11/202506/05/202524/08/202321/06/202001/07/2019Språk:
Engelska
Version:
11/11/2025
Filstorlek:
4.9 MB
Filnamn:
TI01335DEN_0625-00.pdf
-
-
-
Användarinstruktion (BA)
BA Proline Prowirl R 200 FOUNDATION Fieldbus
-
Användarinstruktion (BA)
Engelsk version - 05/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
EN SV 06/05/202521/06/202001/07/201901/01/2018Språk:
Engelska
Version:
06/05/2025
Filstorlek:
4.8 MB
Filnamn:
BA01696DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Användarinstruktion (BA)
BA Proline Prowirl R 200 HART
-
Användarinstruktion (BA)
Engelsk version - 05/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
EN SV 06/05/202521/06/202001/07/201901/01/2018Språk:
Engelska
Version:
06/05/2025
Filstorlek:
4.4 MB
Filnamn:
BA01688DEN_0424-00.pdf
-
-
-
Användarinstruktion (BA)
BA Proline Prowirl R 200 PROFIBUS PA
-
Användarinstruktion (BA)
Engelsk version - 05/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
EN SV 06/05/202521/06/202001/01/2018Språk:
Engelska
Version:
06/05/2025
Filstorlek:
4.5 MB
Filnamn:
BA01692DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Användarinstruktion (BA)
BA Proline Prowirl R 200
-
Användarinstruktion (BA)
Engelsk version - 05/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
PROFINET over Ethernet-APLEN SV 06/05/202519/06/2024Språk:
Engelska
Version:
06/05/2025
Filstorlek:
4.4 MB
Filnamn:
BA02135DEN_0225-00.pdf
-
-
-
Användarinstruktion (BA)
BA Proline Prowirl R 200
-
Användarinstruktion (BA)
Engelsk version - 11/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
Modbus TCPEN SV 11/11/2025Språk:
Engelska
Version:
11/11/2025
Filstorlek:
3.5 MB
Filnamn:
BA02400DEN_0125-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Proline Prowirl 200
-
Enhetsparameter (GP)
Engelsk version - 06/2024New version available in EnglishVortex flowmeter
PROFINET with Ethernet-APLEN SV 19/06/2024Språk:
Engelska
Version:
19/06/2024
Filstorlek:
1.6 MB
Filnamn:
GP01170DEN_0122-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
Proline Prowirl 200 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
-
Enhetsparameter (GP)
Engelsk version - 01/2018New version available in EnglishVortex flowmeter
EN SV 01/01/2018Språk:
Engelska
Version:
01/01/2018
Filstorlek:
1.8 MB
Filnamn:
GP01110DEN_0118.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Proline Prowirl 200
-
Enhetsparameter (GP)
Engelsk version - 11/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
Modbus TCPEN SV 11/11/2025Språk:
Engelska
Version:
11/11/2025
Filstorlek:
1.7 MB
Filnamn:
GP01240DEN_0125-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
Proline Prowirl 200 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
-
Enhetsparameter (GP)
Engelsk version - 07/2019New version available in EnglishVortex flowmeter
EN SV 01/07/201901/01/2018Språk:
Engelska
Version:
01/07/2019
Filstorlek:
2.4 MB
Filnamn:
GP01111DEN_0219.pdf
-
Välj från de föreslagna alternativen
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the individuella konfiguratorn för att fortsätta.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Letar du efter fler tillval? Använd den individuella konfiguratorn för att fortsätta.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-ritningar CAD-ritningar
- CAD-ritningar
-
Pris per del
-
<%range%><%price%>
-
- Valbara tillägg
Individuell konfigurering
Köps ofta tillsammans
Tillbehör
Tillhörande produkter