Measuring range4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature rangeLiner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Measuring range0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Medium temperature rangeStandard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Measured variablesVolumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring MediumNatural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
Measuring range0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Medium temperature rangeLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Measuring range0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Medium temperature rangeLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Max. process pressurePN 40, Class 300, 20K
Wetted materialsLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F) Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
Measuring rangeLiquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1300 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16000 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Max. process pressurePN 100, Class 600, 20K
Wetted materialsMeasuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602 DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602 Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602
Jämn produktkvalitet, säkerhet, processoptimering och miljöskydd. Det är ett par av anledningarna till varför industriell flödesmätning blir allt viktigare. Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de fluider som måste mätas dag ut och dag in. Det finns ingen heltäckande universallösning som passar för alla dessa applikationer, så att ni kan välja den flödesmätare som passar bäst för era processbehov i vårt omfattande sortiment.
Fördelar
Från en enskild mätpunkt med kommunikationskapacitet till en helhetslösning som passar för styrsystem på högsta nivån: ni kan alltid lita på att vi anpassar våra produkter efter era processkrav.
I kombination med automatiserad processtyrning och moderna och avancerade kommunikationsgränssnitt (fältbussystem), har flödesmätning tagit sig in PÅ fler och fler applikationsområden de senaste åren.
Välj mellan många olika mätprinciper – elektromagnetisk mätning av volymflöden, massflöden baserat på antingen coriolisprincipen eller den termiska principen och mätning av volymflöde baserat på vortexprincipen eller ultraljudsprincipen.
Flödesmätning med engångsartiklar i den biotekniska industrin med Proline Promass U 500
Hög noggrannhet och nya möjligheter tack vare Coriolis-mätteknik med flera variabler samt heltäckande regelefterlevnad för branschen
Våra innovationer för Promag flödesmätare ökar mätnoggrannheten, ger processinsikter och förbättrar processeffektivitet, produktkvalitet och underhållsplanering.
För mesta möjliga flexibilitet: Clamp-on-flödesmätare för ickeinvasiva mätningar utan processavbrott – livstids underhållsfrihet och en rad andra fördelar
Kompetenscenter för flödesmätning och fluid management solutions
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .