En överblick över specifikationer
-
Max. measurement error
Volume flow (liquid): ±0.75 %
Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
Mass flow (liquid): ±0.85% -
Measuring range
Liquid: 0.2 to 1895 m³/h (0.15 to 1115 ft³/min)
depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Steam, gas: 1.5 to 25285 m³/h (0.9 to 14880 ft³/min)
depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Medium temperature range
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F) -
Max. process pressure
PN 250, Class 1500, 40K
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4408 (CF3M)
DSC sensor: UNS N07718 similar to Alloy 718, 2.4668
Process connection: 1.4404/F316/F316L
Applikationsområde
Prowirl O är särskilt lämpad för pålitlig processkontroll i krävande gas- och ångapplikationer med högt processtryck. Dessutom säkerställer dess design maximal säkerhet i både huvudprocesser och underordnade processer. Tack vare genuin loopmatad teknik kan ProwirlO 200 integreras i den befintliga infrastrukturen kostnadseffektivt och sömlöst. Den erbjuder högsta driftsäkerhet i riskklassade områden. Heartbeat Technology möjliggör en konstant processäkerhet.
Föredragen mätprincip för våt/mättad/överhettad ånga, gaser och vätskor (även kryogena)
Speciellt framtagen för applikationer med högt processtryck.
Enhetens egenskaper
Massflöde för mättad ånga upp till PN 250 (Class 1500)
I full överensstämmelse med NACE (MR0175/MR0103)
Flexibel placering av tryckgivaren
Displaymodul med dataöverföringsfunktion
Robust hus med dubbla fack
Säkra fabriker: godkännanden som är giltiga över hela världen (SIL, riskklassat område)
Fördelar
Bättre processkontroll – integrerad temperatur- och tryckmätning för ånga och gaser
Förbättrad mekanisk integritet för flödesmätning – speciell givardesign
Samma noggrannhet ner till Re 10 000 – den mest linjära vortexmätaren
Långvarig stabilitet – robust kapacitiv givare vars mätvärden inte försämras med tiden
Smidig anslutning av instrument – separat anslutningsutrymme, flera utgångsalternativ inklusive Ethernet
Säker drift – du behöver inte öppna enheten
Integrerad verifiering – Heartbeat Technology
Videor
-
Uppackning och driftsättning av flödesmätaren Proline Prowirl 200 vortex med integrerad temperatur- och tryckmätning
-
Vortexmätprincipen
-
HistoROM datalagringskoncept
-
Den här filmen visar att Prowirl 200 är den mest robusta vortexflödesmätaren i världen, också under extrema processförhållanden.
Föregångare
-
Standardprodukter
- Pålitliga, robusta och lätta att underhålla
Tekniska egenskaper
Enkelhet
-
Specialprodukter
- Designade för krävande applikationer
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Varierande
| FLEX urvalet | Tekniska egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental urvalet Möt dina grundläggande mätbehov |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean urvalet Hantera dina kärnprocesser med enkelhet |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended urvalet Optimera dina processer med innovativa teknologier |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert urvalet Hantera dina mest utmanande applikationer |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
Varierande |
-
Mätprincip
Vortex
-
Product headline
Flowmeter optimized for requirements of high-pressure mating pipes.
Better process control – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases.
The specialist for applications with high process pressure. -
Sensor features
Increased mechanical integrity for flow measurement – special sensor design. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor.
Saturated steam mass flow up to PN 250 (Class 1500). Full compliance with NACE (MR0175/MR0103). Flexible positioning of pressure cell. -
Transmitter features
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Display module with data transfer function. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area). -
Nominal diameter range
DN 15 to 300 (½ to 12")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4408 (CF3M)
DSC sensor: UNS N07718 similar to Alloy 718, 2.4668
Process connection: 1.4404/F316/F316L -
Measured variables
Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature
-
Max. measurement error
Volume flow (liquid): ±0.75 %
Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
Mass flow (liquid): ±0.85% -
Measuring range
Liquid: 0.2 to 1895 m³/h (0.15 to 1115 ft³/min)
depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Steam, gas: 1.5 to 25285 m³/h (0.9 to 14880 ft³/min)
depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Max. process pressure
PN 250, Class 1500, 40K
-
Medium temperature range
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F) -
Ambient temperature range
Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)
Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F)
Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F)
Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F) -
Sensor housing material
Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated; 1.4408 (CF3M)
-
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4404 (316L)
-
Degree of protection
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure
Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure -
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Outputs
4‐20 mA HART (passive)
4‐20 mA (passive)
Pulse/frequency/switch output (passive) -
Inputs
4‐20 mA (passive)
-
Digital communication
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, PROFINET over Ethernet-APL, Modbus TCP over Ethernet-APL
-
Power supply
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output)
DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input)
DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, KC
-
Product safety
CE, C-TICK, EAC, UK Ex
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Marine approvals and certificates
ABS, LR, BV, DNV, CCS
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI (on request); only Class 900/1500: welding test acc. to ISO 15614‐1, similar to ASME IX (on request)
-
Mätprincip
Vortex
-
Product headline
Flowmeter optimized for requirements of high-pressure mating pipes.
Better process control – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases.
The specialist for applications with high process pressure. -
Sensor features
Increased mechanical integrity for flow measurement – special sensor design. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor.
Saturated steam mass flow up to PN 250 (Class 1500). Full compliance with NACE (MR0175/MR0103). Flexible positioning of pressure cell. -
Transmitter features
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Display module with data transfer function. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area). -
Nominal diameter range
DN 15 to 300 (½ to 12")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4408 (CF3M)
DSC sensor: UNS N07718 similar to Alloy 718, 2.4668
Process connection: 1.4404/F316/F316L -
Measured variables
Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature
-
Max. measurement error
Volume flow (liquid): ±0.75 %
Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
Mass flow (liquid): ±0.85% -
Measuring range
Liquid: 0.2 to 1895 m³/h (0.15 to 1115 ft³/min)
depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Steam, gas: 1.5 to 25285 m³/h (0.9 to 14880 ft³/min)
depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Max. process pressure
PN 250, Class 1500, 40K
-
Medium temperature range
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F) -
Ambient temperature range
Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)
Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F)
Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F)
Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F) -
Sensor housing material
Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated; 1.4408 (CF3M)
-
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4404 (316L)
-
Degree of protection
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure
Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure -
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Outputs
4‐20 mA HART (passive)
4‐20 mA (passive)
Pulse/frequency/switch output (passive) -
Inputs
4‐20 mA (passive)
-
Digital communication
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, PROFINET over Ethernet-APL, Modbus TCP over Ethernet-APL
-
Power supply
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output)
DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input)
DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-TICK, EAC
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Marine approvals and certificates
ABS, LR, BV, DNV, CCS
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI (on request); only Class 900/1500: welding test acc. to ISO 15614‐1, similar to ASME IX (on request)
-
Mätprincip
Vortex
-
Product headline
Flowmeter optimized for requirements of high-pressure mating pipes.
Better process control – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases.
The specialist for applications with high process pressure. -
Sensor features
Increased mechanical integrity for flow measurement – special sensor design. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor.
Saturated steam mass flow up to PN 250 (Class 1500). Full compliance with NACE (MR0175/MR0103). Flexible positioning of pressure cell. -
Transmitter features
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Display module with data transfer function. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area). -
Nominal diameter range
DN 15 to 300 (½ to 12")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4408 (CF3M)
DSC sensor: UNS N07718 similar to Alloy 718, 2.4668
Process connection: 1.4404/F316/F316L -
Measured variables
Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature
-
Max. measurement error
Volume flow (liquid): ±0.75 %
Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
Mass flow (liquid): ±0.85% -
Measuring range
Liquid: 0.2 to 1895 m³/h (0.15 to 1115 ft³/min)
depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
Steam, gas: 1.5 to 25285 m³/h (0.9 to 14880 ft³/min)
depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) -
Max. process pressure
PN 250, Class 1500, 40K
-
Medium temperature range
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F) -
Ambient temperature range
Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F)
Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F)
Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F)
Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F) -
Sensor housing material
Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated; 1.4408 (CF3M)
-
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4404 (316L)
-
Degree of protection
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure
Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure -
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Outputs
4‐20 mA HART (passive)
4‐20 mA (passive)
Pulse/frequency/switch output (passive) -
Inputs
4‐20 mA (passive)
-
Digital communication
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, PROFINET over Ethernet-APL, Modbus TCP over Ethernet-APL
-
Power supply
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output)
DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input)
DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex, KC
-
Product safety
CE, C-TICK, EAC
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Marine approvals and certificates
ABS, LR, BV, DNV, CCS
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI (on request); only Class 900/1500: welding test acc. to ISO 15614‐1, similar to ASME IX (on request)
-
-
Teknisk information (TI)
TI Proline Prowirl O 200
-
Teknisk information (TI)
Engelsk version - 11/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
EN SV 11/11/202506/05/202519/06/202421/06/202023/01/2020Språk:
Engelska
Version:
11/11/2025
Filstorlek:
4.8 MB
Filnamn:
TI01334DEN_0725-00.pdf
-
-
-
Användarinstruktion (BA)
BA Proline Prowirl O 200 PROFIBUS PA
-
Användarinstruktion (BA)
Engelsk version - 05/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
EN SV 06/05/202521/06/202001/01/2018Språk:
Engelska
Version:
06/05/2025
Filstorlek:
4.5 MB
Filnamn:
BA01691DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Användarinstruktion (BA)
BA Proline Prowirl O 200 FOUNDATION Fieldbus
-
Användarinstruktion (BA)
Engelsk version - 05/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
EN SV 06/05/202521/06/202001/01/2018Språk:
Engelska
Version:
06/05/2025
Filstorlek:
4.8 MB
Filnamn:
BA01695DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Användarinstruktion (BA)
BA Proline Prowirl O 200
-
Användarinstruktion (BA)
Engelsk version - 05/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
PROFINET over Ethernet-APLEN SV 06/05/202519/06/2024Språk:
Engelska
Version:
06/05/2025
Filstorlek:
4.4 MB
Filnamn:
BA02134DEN_0225-00.pdf
-
-
-
Användarinstruktion (BA)
BA Proline Prowirl O 200 HART
-
Användarinstruktion (BA)
Engelsk version - 05/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
EN SV 06/05/202521/06/202001/01/2018Språk:
Engelska
Version:
06/05/2025
Filstorlek:
4.4 MB
Filnamn:
BA01687DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Användarinstruktion (BA)
BA Proline Prowirl O 200
-
Användarinstruktion (BA)
Engelsk version - 11/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
Modbus TCPEN SV 11/11/2025Språk:
Engelska
Version:
11/11/2025
Filstorlek:
3.4 MB
Filnamn:
BA02399DEN_0125-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Proline Prowirl 200
-
Enhetsparameter (GP)
Engelsk version - 06/2024New version available in EnglishVortex flowmeter
PROFINET with Ethernet-APLEN SV 19/06/2024Språk:
Engelska
Version:
19/06/2024
Filstorlek:
1.6 MB
Filnamn:
GP01170DEN_0122-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
Proline Prowirl 200 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
-
Enhetsparameter (GP)
Engelsk version - 01/2018New version available in EnglishVortex flowmeter
EN SV 01/01/2018Språk:
Engelska
Version:
01/01/2018
Filstorlek:
1.8 MB
Filnamn:
GP01110DEN_0118.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
GP Proline Prowirl 200
-
Enhetsparameter (GP)
Engelsk version - 11/2025New version available in EnglishVortex flowmeter
Modbus TCPEN SV 11/11/2025Språk:
Engelska
Version:
11/11/2025
Filstorlek:
1.7 MB
Filnamn:
GP01240DEN_0125-00.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
Proline Prowirl 200 HART Description of Device Parameters
-
Enhetsparameter (GP)
Engelsk version - 07/2019New version available in EnglishVortex flowmeter
EN SV 01/07/201901/01/2018Språk:
Engelska
Version:
01/07/2019
Filstorlek:
2.1 MB
Filnamn:
GP01109DEN_0219.pdf
-
Välj från de föreslagna alternativen
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the individuella konfiguratorn för att fortsätta.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Letar du efter fler tillval? Använd den individuella konfiguratorn för att fortsätta.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-ritningar CAD-ritningar
- CAD-ritningar
-
Pris per del
-
<%range%><%price%>
-
- Valbara tillägg
Individuell konfigurering
Köps ofta tillsammans
Tillbehör
Tillhörande produkter