På alla anläggningar, oavsett bransch, finns det mätpunkter som inte är en del av huvudprocessen. Dessa måste dock fortfarande utföra tillförlitliga mätningar. De kan innehålla applikationer som t.ex. vatten, kylvätska eller gas. Trots att det är viktigt att välja rätt instrument har du kanske inte så mycket tid att lägga ner på urvalsprocessen. Och installation och underhåll bör inte uppta alltför mycket av dina resurser.
Fördelar
Enkla produkter
Enkla att välja, installera och använda
Produkter från Fundamental-kategorin är medvetet enkla, vilket betyder att det finns minimalt med varianter. Det gör det enkelt att välja. Jämfört med andra kategorier finns det också färre funktioner och tillval. Installation, underhåll och hantering är därför mycket enklare.
Välbeprövad kvalitet
Enkelhet betyder emellertid inte sämre produktkvalitet. Vi använder oss av samma kvalitetskomponenter som till andra produkter. Vi tillämpar också samma tekniska lösningar som vi har utvecklat under de senaste 60 åren tillsammans med kunder från olika branscher.
4-20 mA temperature transmitter as head or DIN rail device with one RTD or one TC sensor input suitable for use in zone 2 (Ex ec) / Div. 2 areas
iTEMP TMT31 temperature transmitter
/
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .