Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Liquiline Compact CM72 is a small transmitter for Memosens sensors.

1-channel transmitter
Liquiline Compact CM72

Single-parameter field device for hazardous and non-hazardous applications in all industries

CM72
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information
5 års garanti

Utformad för förtroende

Våra instrument i Fundamental Selection-serien har en förlängd 5-årig garanti – vilket är ett tydligt bevis på vårt förtroende för deras långsiktiga tillförlitlighet och prestanda.

Om ett garantiärende skulle uppstå kan du räkna med en snabb ersättningsprocess och minimalt administrativt arbete – vilket bör ge dig sinnesro när det är som viktigast, och hjälper dig att hålla verksamheten igång.

Garantivillkor gäller

Den förlängda garantin omfattas av särskilda villkor. För fullständig information, se de lokalt tillämpade Allmänna Villkoren (GTC) på respektive lands sida på vår webbplats.

En överblick över specifikationer

  • Input

    One channel transmitter

  • Output / communication

    4 to 20 mA

  • Ingress protection

    IP67, IP68, NEMA Type 6

Applikationsområde

The Liquiline Compact CM72 is a small transmitter for Memosens sensors. It is the right choice for you if installation space is limited and you don't need the flexibility of a multiparameter device. Together with the sensor, it fits into most assemblies and couldn't be easier to install. The measuring parameter and measuring range are already defined during the ordering process, making the CM72 immediately ready for use with a high degree of safety against operating errors.

Liquiline Compact CM72 can be used in all industries and their utilities and supports all sensors with the blue Memosens plug-in head:

  • pH sensors

  • ORP sensors

  • Conductivity sensors

  • Oxygen sensors

The measurement parameter and range are specified when ordering and can not be changed afterwards.

The 2-wire device features the following interface:

  • 4...20 mA

With its international explosion protection approvals, such as IECEx, ATEX, and CSA, CM72 is suitable for hazardous area use.

Fördelar

  • Space-saving installation:
    The two-wire device fits inside an assembly and does not require its own power supply.

  • Fast start-up:
    Thanks to its fixed configuration, the CM72 does not have to be commissioned and can quickly start its work.

  • Benefit from all the advantages of Memosens technology:
    Memosens sensors offer you the safest data transmission, the highest measured value availability and total ease of use.

  • On-site diagnostics:
    The status of the transmitter and the connected sensor are indicated with a red/green LED.

  • Suitable for all locations:
    Whether your measuring point is exposed to dust, vapor, rain, snow, heat or cold, the CM72 will always be exactly the right transmitter for you.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande