Tillförlitlig teknik för exakt, optisk mätning av syrehalt
ArticleFlera branscher09.12.2025
Kortfattat
Definition: Fluorescensutsläckning (QF) är en optisk princip som utgår från hur förekomst eller avsaknad av syre påverkar ett fluorescerande materials intensitet och våglängd. Denna förändring i det emitterade ljusets intensitet och våglängd kan korreleras direkt till syrehalten i processgasen.
Fördelar: Några fördelar är snabb och exakt respons på förändringar i syrehalt, möjligheten att mäta syrehalt ner till mycket låga koncentrationer (miljondelar), hög selektivitet och immunitet mot interferens från gaser som CO₂ eller H₂S, lågt underhållsbehov utan förbrukningsmaterial eller reagens samt stabilitet och säkerhet tack vare optiska halvledarkomponenter som ger lång livslängd.
Tillämpningar: QF-teknik används för övervakning av syrehalt inom en rad olika områden, som naturgasbearbetning, energiomställning, biobearbetning, miljö- och vattenkvalitetsstudier samt forskning inom medicin, läkemedel och bioteknik.
Teknik: Spektrometern använder en lysdiod för att skicka synligt ljus genom en fiberoptisk kabel till ett syregenomträngligt hölje som innehåller ett fluorescerande färgämne. Syre förändrar färgämnets emitterade ljusintensitet och våglängd, vilket analysatorn mäter. Systemet beräknar syrehalten utifrån dessa mätningar med hjälp av Stern-Volmer-ekvationen.
InnehållsförteckningInnehållsförteckning
Vad är fluorescensutsläckning (QF)?
Fluorescensutsläckning (QF) är en grundläggande process inom fotofysik som spelar en avgörande roll inom modern spektroskopi, mätteknik och molekylär analys. Det har blivit ett viktigt verktyg för mätning av syrehalt i realtid inom naturgasbearbetning, biobearbetning, miljöövervakning och medicinsk diagnostik. Dess stora fördel ligger i dess precision, selektivitet och stabilitet. Detta uppnås utan de rörliga delar, det kemiska förbrukningsmaterial eller den korskänslighet som var vanligt hos äldre sensorkonstruktioner.
I den här artikeln utforskar vi fysiken bakom fluorescensutsläckning, dess detekteringsmetoder, praktiska implementeringar samt hur processen står sig jämfört med andra optiska och elektrokemiska metoder för gasmätning.
Fluorescensens grunder
När en molekyl absorberar ljusenergi övergår den till ett högre energitillstånd – en process som kallas excitation. När molekylen återgår till sitt grundtillstånd frigör den lite av den absorberade energin som synligt eller nära synligt ljus. Detta återkastade ljus kallas fluorescens.
Fluorescens uppstår endast hos molekyler med specifika elektronstrukturer – ofta organiska färgämnen eller övergångsmetallkomplex. Det emitterade ljuset har vanligtvis en längre våglängd (lägre energi) än det absorberade ljuset på grund av intern energiförlust under relaxation. Skillnaden mellan den absorberade och emitterade våglängden kallas Stokes-skift, ett koncept som är centralt för fluorescensbaserad sensorteknik.
Mekanismer för fluorescensutsläckning
Fluorescensutsläckning uppstår när något orsakar en förändring i den fluorescerande molekylen som emitterar ljus efter excitation. ”Utsläckaren” – vanligtvis en annan molekyl – interagerar med fluoroforens exciterade tillstånd, vilket gör att den förlorar energi utan strålning (genom kollisioner eller energiöverföring) i stället för att avge en foton.
Det finns flera mekanismer för utsläckning, bland annat:
dynamisk (kollisionsbaserad) utsläckning: energi överförs till utsläckaren under molekylära kollisioner i exciterat tillstånd
statisk utsläckning: ett icke-fluorescerande komplex bildas mellan fluoroforen och utsläckaren före excitation
energiöverföring och elektronöverföring: energi eller elektroner utväxlas mellan ämnen, vilket minskar fluorescensutbytet.
I många industriella sensortillämpningar fungerar syre (O₂) som utsläckaren. Eftersom syre effektivt inaktiverar vissa färgämnens exciterade tillstånd, kan förändringar i fluorescensintensitet eller -livslängd ha ett direkt samband med syrekoncentrationen i det omgivande mediet.
Stern-Volmer-ekvationen
Det kvantitativa förhållandet mellan fluorescensutsläckning och utsläckarkoncentration uttrycks genom Stern-Volmer-ekvationen:
I₀/I = 1 + KSV[Q]
Eller på motsvarande sätt med fluorescenslivslängd:
τ₀/τ = 1 + KSV[Q]
Där:
I₀ och τ₀ är fluorescensintensitet och -livslängd utan utsläckare.
I och τ är motsvarande värden vid förekomst av en utsläckare.
KSV är Stern–Volmer-utsläckningskonstanten.
[Q] är utsläckarkoncentrationen.
Linjäriteten i detta förhållande utgör grunden för kvantitativ mätning. Genom övervakning av förändringen i fluorescensintensitet eller -livslängd kan koncentrationen av utsläckaren – till exempel löst eller gasformigt syre – fastställas exakt.
Tekniker för optisk mätning av syrehalt
Den grundläggande mätcykeln
Optiska syresensorer utgår från principen att syremolekyler kan ”utsläcka” ett exciterat färgämnes fluorescens. Mätningen följer normalt sett dessa steg:
Excitation: en ljuskälla, ofta en blå lysdiod (≈470 nm), belyser ett fluorescerande färgämne som är immobiliserat i en syregenomtränglig matris.
Emission: vid avsaknad av syre avger färgämnet röd eller nära infraröd fluorescens.
Utsläckning: vid förekomst av syre kolliderar det med de exciterade färgmolekylerna och överför energi utan strålning, vilket minskar fluorescensintensiteten och orsakar en förändring av våglängden.
Detektering: det emitterade ljuset återförs via en optisk fiber till en fotodetektor, där fasförskjutning mäts.
Beräkning: systemet beräknar syrekoncentrationen med hjälp av kalibreringskonstanter härledda från Sten-Volmer-ekvationen.
Figur 2: Blått ljus exciterar sensorns spets så att den emitterar fluorescens. Syremolekyler utsläcker denna emission genom att absorbera energi, vilket minskar ljuseffekten.
Denna cykel möjliggör mätning av syrehalt i realtid utan att förbruka syret och med anmärkningsvärd känslighet – från nivåer i miljondelar (ppm) upp till koncentrationer i procent.
Mättekniker
Det finns två primära tekniker som används för att kvantifiera fluorescensutsläckning: intensitetsbaserad detektering samt livslängds- eller fasförskjutningsdetektering.
Intensitetsbaserad detektering: I tidiga optiska syresensorer användes minskningen av fluorescensens intensitet i förhållande till en referens för att fastställa syrehalten. Denna metod är dock något känslig för variationer i ljuskällan, färgämnenas åldrande och optisk inriktning.
Livslängds- eller fasförskjutningsdetektering: moderna sensorer med fluorescensutsläckning använder fasmodulerade ljuskällor för att mäta tidsfördröjningen (fasförskjutningen) mellan excitationsljuset och den emitterade fluorescensen. Eftersom fluorescenslivslängd är en inneboende molekylär egenskap påverkas denna metod betydligt mindre av omgivningsförhållanden eller förändringar i ljusintensitet.
Fluorescenslivslängden minskar vanligtvis från mikrosekunder till nanosekunder i takt med att syrekoncentrationen ökar. Denna fasbaserade metod möjliggör snabba svarstider, långsiktig stabilitet, och hög immunitet mot avdrift – stora fördelar i industriella tillämpningar.
Fysiken bakom utsläckning
Fluorescensutsläckning är i grunden en process av energiöverföring genom kollisioner mellan exciterade fluoroforer och utsläckarmolekyler. För fluorescensutsläckning styrs denna interaktion av diffusionskinetik och överlappning av molekylorbitaler.
Hur effektiv utsläckningen är beror på faktorer som:
syrets diffusionshastighet genom sensormatrisen
temperatur (påverkar diffusion och kollisionsfrekvens)
värdmaterialets viskositet och struktur
fluoroforens livslängd i exciterat tillstånd.
Genom att skräddarsy polymerfilmens sammansättning och porositet kan ingenjörer styra syrets diffusionshastighet och optimera en sensors svarstid och känslighet.
Fluorescerande sensorskikt (färgämnesmatris): En solid polymer- eller sol-gelfilm dopad med ett syrekänsligt färgämne (till exempel ett rutenium- eller platinakomplex). Färgämnet väljs för sin fotostabilitet och sina specifika utsläckningsegenskaper.
Optisk fiber eller optiskt fönster: Leder excitationsljus från källan till sensorns spets och återför den emitterade fluorescensen till detektorn. Användningen av optiska fibrer möjliggör beröringsfri fjärrmätning.
Detekterings- och elektronikmodul: Innehåller ljuskällan, fotodioden eller fotomultiplikatorn samt signalbehandlingselektronik för att fastställa förändringar i fas eller intensitet.
Dessa komponenter är ofta integrerade i robusta industriella sensorkonstruktioner för användning i processgasledningar, miljösensorer, eller bioreaktorer, men den primära mätprincipen förblir densamma.
Fördelar med fluorescensutsläckning
Användningen av fluorescensutsläckningssystem inom industriell mätning drivs av deras optiska enkelhet och kemiska beständighet jämfört med traditionell teknik. Det finns många fördelar med fluorescensutsläckning:
Selektivitet för syre: Fluorescensutsläckning är selektivt för syre, med försumbar korskänslighet mot vattenånga, vätesulfid eller koldioxid – ämnen som ofta stör elektrokemiska sensorer.
Koncentrationer i miljondelar (ppm)
Långsiktig stabilitet: Optiska system innehåller inget förbrukningsmaterial i form av reagens eller elektrolyter. Stabila färgämnesmatriser och halvledarkomponenter ger långa kalibreringsintervall och minimalt underhåll.
Snabb och kontinuerlig mätning: Eftersom utsläckning är en ögonblicklig kollisionsprocess svarar fluorescenssensorer på förändringar i syrekoncentrationen på några millisekunder. Detta möjliggör realtidsövervakning av dynamiska processer.
Säkerhet och kompatibilitet: Eftersom sensorerna är optiska och provet inte kommer i kontakt med reaktiva ämnen kan sensorerna mäta syrehalt på ett säkert sätt i kolväteflöden, brandfarliga gaser eller biologiska medier utan risk för antändning eller kontaminering.
Fluorescensutsläckning jämfört med andra metoder för mätning av syrehalt
Det finns flera andra tekniker som används för syreanalys, var och en med unika styrkor och begränsningar. Att jämföra dem ger en uppfattning om när fluorescensutsläckning ger störst värde.
Fluorescensutsläckning
funktionsprincip: optisk detektering av kollisionsbaserad utsläckning av exciterat färgämne
typiskt mätområde: ppm – %
styrkor: snabb, selektiv, förbrukar inte syret, låg avdrift
begränsningar: relativt hög initial sensorkostnad.
Zirkoniumoxid
funktionsprincip: mäter syrepartialtryck via en elektrokemisk reaktion i en fast zirkoniumdioxid-baserad elektrolyt vid hög temperatur
typiskt mätområde: %
styrkor: ytterst exakt vid höga temperaturer, robust för tuffa industrimiljöer
begränsningar: kräver värmeelement, långsammare respons vid låga temperaturer, begränsad till mätområde i %
Elektrokemisk teknik
funktionsprincip: kemisk reaktion mellan syre och elektroder i en elektrolyt bildar en ström
typiskt mätområde: ppm – %
styrkor: låg kostnad, enkel elektronik
begränsningar: kräver rutinmässigt byte av celler, känslig för H₂S och fukt.
Paramagnetisk teknik
funktionsprincip: syre dras till ett magnetfält, magnetiskt moment mäts
typiskt mätområde: %
styrkor: noggrann för höga koncentrationer
begränsningar: inte lämpad för H₂S eller kolväteflöden, begränsad till ett mätområde i %.
Gaskromatografi
funktionsprincip: separering och detektering av syre genom bärgas och kolonn
typiskt mätområde: ppm – %
styrkor: hög analytisk precision
begränsningar: långsam (minuter per prov), högt underhållsbehov.
Absorptionsspektroskopi med avstämbara laserdioder (TDLAS)
funktionsprincip: avstämbar diodlaser vid en specifik våglängd där syre absorberar ljuset
typiskt mätområde: %
styrkor: beröringsfri optisk mätning, kan användas till in situ-mätningar eller extraktiva mätningar
begränsningar: kan ha interferens med andra bakgrundsgaser, stoft och aerosoler kan bilda en beläggning på speglar och fönster.
Jämfört med andra metoder för mätning av syrehalt erbjuder fluorescensutsläckning en unik kombination av snabbhet, stabilitet och tålighet i kemiskt aggressiva eller fuktiga miljöer.
Kalibrering, prestanda och innovation
Temperatur- och tryckkompensering
Både syrets diffusion genom sensorskiktet och färgämnets fluorescenslivslängd är temperaturberoende. Därför har de flesta system automatisk temperaturkompensering, ofta med hjälp av en samlokaliserad termistor. Tryckkompensering kan också vara nödvändigt vid gasfasmätningar.
Sensorlivslängd
Efter år av användning kan sensorfilm drabbas av gradvis fotoblekning av färgämnet eller föroreningar på ytan. Med moderna material är en sensorlivslängd på mer än tre till fem år vanligt.
Kalibrering och underhåll
Kalibrering innefattar vanligtvis att exponera sensorn för kända syrekoncentrationer (t.ex. kväve som nollgas och luft som spänngas). Tack vare sin stabilitet behöver fluorescensbaserade sensorer inte kalibreras om lika ofta som elektrokemiska alternativ.
Avancerade material
Nya sensormatriser – som sol-gelhybrider, nanopartiklar av kiseldioxid och fluorerade polymerer – utökar användningsområdet och omgivningstoleransen för sensorer med fluorescensutsläckning. Dessa material förbättrar färgämnets stabilitet och ger minskad fotoblekning.
Multiplex optisk mätning
Nya framsteg inom optiska fibernätverk och fotonik i miniatyrformat möjliggör multiparametersensorer som kombinerar syre-, pH- och temperaturmätning i en enda givare.
Naturgasbearbetning – syre som tränger in i naturgasflöden kan orsaka korrosion, skapa explosiva blandningar och försämra produktkvaliteten. Optiska fluorescenssensorer ger kontinuerlig, exakt mätning av syrehalten från insamling till distribution, vilket hjälper operatörerna att upprätthålla systemintegritet.
Energiomställning – i tillämpningar för infångning, användning och lagring av koldioxid (CCUS) är syre en förorening som måste avlägsnas. Tillämpningar med biogas/biometan förlitar sig på anaerob jäsning, så syrehalten måste mätas så att man kan upptäcka om det uppstår läckor i rötkammaren. Den slutliga biometankvaliteten måste också ha en syrehalt med låga ppm-nivåer. Tillämpningar med grön vätgas har också krav på mätning av syrehalt.
Biobearbetning och jäsning – inom bioteknik är reglering av löst syre avgörande för cellernas metabolism. Fluorescenssensorer används i stor utsträckning i fermentorer för att undvika de problem med avdrift och sterilisering som elektrokemiska givare medför.
Miljö- och vattenövervakning – fluorescensutsläckning mäter löst syre i naturligt vatten och avloppsvatten. Dessa sensorer ger hållbarhet och lågt underhållsbehov för långsiktig användning.
Läkemedel och bioteknik – från syresättning i vävnad till mikrofluidiska system: fluorescenssensorer möjliggör beröringsfri, optisk syreanalys i små volymer, vilket är nödvändigt för fysiologiska och farmakologiska studier.
Rymd- och luftfart samt energi – fiberbaserade fluorescensutsläckningssystem är immuna mot elektromagnetiska störningar och är därför lämpade för testning av luftfarkoster, forskning på förbränning och bränslecellsövervakning, där precision och snabba svarstider är viktiga aspekter.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Would you like to participate at one of our events? Select by category or industry.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .